SAE Vollflansche M62 Katalog 4100/DE PAFSF-S SAE Vollflansche gerade flach mit Einschweiß-Anschluss SAE Flansche / Einschweiß-Rohranschluss (ISO 6162-1/-2) nur für Niederdruckanwendungen Der angeführte Druckwert ist bezogen auf den Flansch. Der tatsächliche Betriebsdruck wird durch das Rohr (Außendurchmesser, Wandstärke sowie die Güte des Rohres und der Schweißung) vorgegeben. 3000 PSI Serie Baureihe a Schrauben Gewicht PN (bar)1) SAE ISO (Stahl) (Zoll) (DN) max. D1 D2 L1 L2 LA LB LX LY DB (metr.) (unc.) kg/1 St. Bestellzeichen* S SS 1/2 13 17.2 13 17.5 16 3 47 58 17.5 38.1 8.9 M 08×30 5/16×1 1/4 0.12 PAFSF080S17.5 40 40 1/2 13 21.3 13 21.6 16 3 47 58 17.5 38.1 8.9 M 08×30 5/16×1 1/4 0.12 PAFSF080S21.6 40 40 3/4 19 21.3 13 21.6 18 4 49 66 22.3 47.6 10.6 M 10×35 3/8×1 1/2 0.20 PAFSF100S21.6 40 40 3/4 19 26.9 19 27.2 18 4 49 66 22.3 47.6 10.6 M 10×35 3/8×1 1/2 0.20 PAFSF100S27.2 40 40 1 25 26.9 19 27.2 19 4 53 71 26.2 52.4 10.6 M 10×35 3/8×1 1/2 0.38 PAFSF102S27.2 40 40 1 25 33.7 25 34.5 19 4 53 71 26.2 52.4 10.6 M 10×35 3/8×1 1/2 0.35 PAFSF102S34.5 40 40 1 1/4 32 33.7 25 34.5 21 4 69 80 30.2 58.7 10.6*** M 10×40 7/16×1 1/2 0.40 PAFSF104S34.5 40 40 1 1/4 32 42.4 31 42.8 21 4 69 80 30.2 58.7 10.6*** M 10×40 7/16×1 1/2 0.56 PAFSF104S42.8 40 40 1 1/2 38 42.4 31 42.8 25 4 77 95 35.7 69.9 13.3 M 12×45 1/2×1 3/4 0.94 PAFSF106S42.8 40 40 1 1/2 38 48.3 38 48.6 25 4 77 95 35.7 69.9 13.3 M 12×45 1/2×1 3/4 0.88 PAFSF106S48.6 40 40 2 51 48.3 38 48.6 25 4 89 103 42.9 77.8 13.3 M 12×45 1/2×1 3/4 1.08 PAFSF108S48.6 40 40 2 51 60.3 50 61.0 25 4 89 103 42.9 77.8 13.3 M 12×45 1/2×1 3/4 0.95 PAFSF108S61.0 40 40 2 1/2 64 60.3 50 61.0 25 5 101 116 50.8 88.9 13.3 M 12×45 1/2×1 3/4 1.41 PAFSF110S61.0 40 40 2 1/2 64 76.1 63 76.6 25 5 101 116 50.8 88.9 13.3 M 12×45 1/2×1 3/4 1.39 PAFSF110S76.6 40 40 3 76 76.1 63 76.6 27 5 124 136 61.9 106.4 16.7 M 16×55 5/8×2 1/4 2.12 PAFSF112S76.6 30 30 3 76 88.9 73 90.5 27 5 124 136 61.9 106.4 16.7 M 16×55 5/8×2 1/4 1.85 PAFSF112S90.5 30 30 3 1/2 89 88.9 73 90.5 27 5 136 152 69.9 120.7 16.7 M 16×55 5/8×2 1/4 2.75 PAFSF114S90.5 30 30 3 1/2 89 101.6 89 103.0 27 5 136 152 69.9 120.7 16.7 M 16×55 5/8×2 1/4 2.30 PAFSF114S103 30 30 4 102 101.6 89 103.0 27 6 146 162 77.8 130.2 16.7 M 16×55 5/8×2 1/4 2.89 PAFSF116S103 30 30 4 102 114.3 99 115.5 24 6 146 162 77.8 130.2 16.7 M 16×55 5/8×2 1/4 2.62 PAFSF116S115.5 30 30 5 127 114.3 99 115.5 28 6 180 184 92.1 152.4 16.7 M 16×55 5/8×2 1/4 3.50 PAFSF118S115.5 30 30 5 127 140.0 120 142.5 28 6 180 184 92.1 152.4 16.7 M 16×55 5/8×2 1/4 3.42 PAFSF118S142.5 30 30 6000 PSI Serie 1/2 13 17.2 13 17.5 16 4 47 58 18.2 40.5 8.9 M 08×30 5/16×1 1/4 0.25 PAFSF401S17.5 40 40 1/2 13 21.3 13 21.6 16 4 47 58 18.2 40.5 8.9 M 08×30 5/16×1 1/4 0.25 PAFSF401S21.6 40 40 3/4 19 21.3 13 21.6 19 4 53 71 23.8 50.8 10.6 M 10×35 3/8×1 1/2 0.50 PAFSF402S21.6 40 40 3/4 19 26.9 19 27.2 19 4 53 71 23.8 50.8 10.6 M 10×35 3/8×1 1/2 0.50 PAFSF402S27.2 40 40 1 25 26.9 19 27.2 24 4 66 80 27.8 57.2 13.3*** M 12×45 7/16×1 1/2 0.73 PAFSF403S27.2 40 40 1 25 33.7 25 34.5 24 4 66 80 27.8 57.2 13.3*** M 12×45 7/16×1 1/2 0.68 PAFSF403S34.5 40 40 1 1/4 32 33.7 25 34.5 27 4 77 94 31.8 66.6 15.0** M 14×50 1/2×1 3/4 1.40 PAFSF404S34.5 40 40 1 1/4 32 33.7 25 34.5 27 4 77 94 31.8 66.6 13.3 M 12×50 – 1.40 PAFSF404/12S34.5 40 40 1 1/4 32 42.4 31 42.8 27 4 77 94 31.8 66.6 15.0** M 14×50 1/2×1 3/4 1.35 PAFSF404S42.8 40 40 1 1/4 32 42.4 31 42.8 27 4 77 94 31.8 66.6 13.3 M 12×50 – 1.35 PAFSF404/12S42.8 40 40 1 1/2 38 42.4 31 42.8 30 4 89 103 36.5 79.3 16.7 M 16×55 5/8×2 1/4 1.30 PAFSF405S42.8 40 40 1 1/2 38 48.3 38 48.6 30 4 89 103 36.5 79.3 16.7 M 16×55 5/8×2 1/4 1.27 PAFSF405S48.6 40 40 2 51 48.3 38 48.6 37 4 123 135 44.5 96.8 20.6 M 20×70 3/4×2 3/4 3.03 PAFSF406S48.6 40 40 2 51 60.3 50 61.0 37 4 123 135 44.5 96.8 20.6 M 20×70 3/4×2 3/4 2.89 PAFSF406S61.0 40 40 1) Druckwert genannt = Artikel lieferbar PN (bar) = PN (MPa) 10 *Ergänzen Sie bitte die Bestellzeichen mit den Kennbuchstaben für das gewünschte Material. Bestellzeichen-Ergänzungen Material Kennbuchstaben Oberfläche und Material Beispiel nur Vollflansch Beispiel Vollflansch mit metr. Schraubensatz und O-Ring Beispiel Vollflansch mit UNC Schraubensatz und O-Ring Standard- Dichtungswerkstoff (keine zusätzl. Kenn- buchstaben erforderlich) Stahl, blank geölt S PAFSF080S17.5S PAFSF080S17.5SM PAFSF080S17.5SU NBR Edelstahl SS PAFSF080S17.5SS PAFSF080S17.5SSM – VIT **DB = 13.3 für UNC Schrauben ***DB = 12 für UNC Schrauben Edelstahlteile können Maßabweichungen aufweisen. Informationen gibt es auf Anfrage.
RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=