M SAE Vollflansche M61 Katalog 4100/DE 3000 PSI Serie Baureihe a Schrauben Gewicht PN (bar)1) SAE ISO (Stahl) (Zoll) (DN) max. D1 D2 L1 L2 L3 LA LB LX LY DB (metr.) (unc.) kg/1 St. Bestellzeichen* S SS 1/2 13 17.2 13 17.5 36 16 18 47 58 17.5 38.1 8.9 M 8 5/16 0.33 PGFS080S17.5 345 345 1/2 13 21.3 13 21.6 36 16 18 47 58 17.5 38.1 8.9 M 8 5/16 0.32 PGFS080S21.6 345 345 3/4 19 26.9 19 27.2 36 18 18 49 66 22.3 47.6 10.6 M10 3/8 0.42 PGFS100S27.2 345 345 1 25 33.7 25 34.1 38 18 18 53 70 26.2 52.4 10.6 M10 3/8 0.53 PGFS102S34.1 345 345 1 1/4 32 42.4 31 42.8 41 21 20 69 80 30.2 58.7 10.6*** M10 7/16 0.77 PGFS104S42.8 276 276 1 1/2 38 48.3 38 48.6 44 25 22 77 94 35.7 69.9 13.3 M12 1/2 1.14 PGFS106S48.6 207 207 2 51 60.3 50 61.0 45 25 24 89 103 42.9 77.8 13.3 M12 1/2 1.22 PGFS108S61 207 207 2 1/2 64 76.1 63 76.6 50 25 28 101 115 50.8 88.9 13.3 M12 1/2 1.50 PGFS110S76.6 172 172 3 76 88.9 73 90.5 50 27 28 124 135 61.9 106.4 16.7 M16 5/8 2.30 PGFS112S90.5 138 138 3 1/2 89 101.6 89 103.0 50 27 28 137 153 69.9 120.7 16.7 M16 5/8 2.64 PGFS114S103 34 34 4 102 114.3 99 115.5 50 27 28 147 163 77.8 130.2 16.7 M16 5/8 3.11 PGFS116S115.5 34 34 5 127 140.0 120 142.0 50 28 28 180 184 92.1 152.4 16.7 M16 5/8 4.31 PGFS118S142 34 34 6000 PSI Serie 1/2 13 17.2 13 17.5 36 16 18 47 58 18.2 40.5 8.9 M 8 5/16 0.33 PGFS401S17.5 420 420 1/2 13 21.3 13 21.6 36 16 18 47 58 18.2 40.5 8.9 M 8 5/16 0.30 PGFS401S21.6 420 420 3/4 19 26.9 19 27.2 36 19 20 53 71 23.8 50.8 10.6 M10 3/8 0.57 PGFS402S27.2 420 420 1 25 33.7 25 34.1 44 24 22 66 80 27.8 57.2 13.3*** M12 7/16 0.89 PGFS403S34.1 420 420 1 1/4 32 42.4 31 42.8 44 27 22 77 94 31.8 66.6 15.0** M14 1/2 1.22 PGFS404S42.8 420 420 1 1/4 32 42.4 31 42.8 44 27 22 77 94 31.8 66.6 13.3 M12 – 1.22 PGFS404/12S42.8 420 420 1 1/2 38 48.3 38 48.6 51 30 24 89 106 36.5 79.3 16.7 M16 5/8 1.78 PGFS405S48.6 420 420 2 51 60.3 50 61.0 70 37 25 116 135 44.5 96.8 20.6 M20 3/4 3.76 PGFS406S61 420 420 2 1/2 64 76.1 63 76.6 75 45 28 150 166 58.7 123.8 25.0 M24 – 7.28 PGFS407S76.6 420 420 3 76 88.9 73 90.5 90 55 30 178 208 71.4 152.4 30.0 M30 – 12.60 PGFS408S90.5 420 420 **DB = 13.3 für UNC Schrauben ***DB = 12 für UNC Schrauben 1) Druckwert genannt = Artikel lieferbar PN (bar) = PN (MPa) 10 Der angeführte Druckwert ist bezogen auf den Flansch. Der tatsächliche Betriebsdruck wird durch das Rohr (Außendurchmesser, Wandstärke sowie die Güte des Rohres und der Schweißung) vorgegeben. Edelstahlteile können Maßabweichungen aufweisen. Informationen gibt es auf Anfrage. PGFS-S SAE Gegenflansche gerade mit Einschweiß-Anschluss SAE Gegenflansche / Einschweiß-Rohranschluss (ISO 6162-1/-2) *Ergänzen Sie bitte die Bestellzeichen mit den Kennbuchstaben für das gewünschte Material. Bestellzeichen-Ergänzungen Material Kennbuchstaben Oberfläche und Material Beispiel Vollflansch mit metr. Gewinde Beispiel Vollflansch mit UNC Gewinde Standard- Dichtungswerkstoff (keine zusätzl. Kenn- buchstaben erforderlich) Stahl, blank geölt S PGFS080S17.5SM PGFS080S17.5SU NBR Edelstahl SS PGFS080S17.5SSM PGFS080S17.5SSU VIT
RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=