M SAE Vollflansche M59 Katalog 4100/DE 3000 PSI Serie Baureihe a Schrauben Gewicht PN (bar)1) SAE ISO (Stahl) (Zoll) (DN) max. D1 D2 L1 L2 L3 L4 LX LY LZ DB (metr.) (unc.) kg/1 St. Bestellzeichen* S SS 1/2 13 21.3 13 21.6 18 16 4.3 12 17.5 38.1 40 8.9 M 08×30 5/16×1 1/4 0.31 PAFS080/90B 345 345 3/4 19 26.9 19 27.2 22 18 4.1 12 22.3 47.6 41 10.6 M 10×35 3/8×1 1/2 0.48 PAFS100/90B 345 345 1 25 33.7 25 34.5 28 19 4.7 13 26.2 52.4 50 10.6 M 10×35 3/8×1 1/2 0.72 PAFS102/90B 345 345 1 1/4 32 42.4 31 42.8 30 22 6.0 13 30.2 58.7 57 10.6*** M 10×40 7/16×1 1/2 1.01 PAFS104/90B 276 276 1 1/2 38 48.3 38 48.6 36 25 5.3 14 35.7 69.9 66 13.3 M 12×45 1/2×1 3/4 1.32 PAFS106/90B 207 207 2 51 60.3 50 61.0 41 25 5.5 15 42.9 77.8 66 13.3 M 12×45 1/2×1 3/4 1.74 PAFS108/90B 207 207 2 1/2 64 76.1 60 76.6 50 25 8.0 25 50.8 88.9 77 13.3 M 12×45 1/2×1 3/4 2.79 PAFS110/90B 172 172 6000 PSI Serie 1/2 13 21.3 13 21.6 18 16 4.3 12 18.2 40.5 40 8.9 M 08×30 5/16×1 1/4 0.31 PAFS401/90B 420 420 3/4 19 26.9 18 27.2 28 20 4.6 12 23.8 50.8 50 10.6 M 10×35 3/8×1 1/2 0.76 PAFS402/90B 420 420 1 25 33.7 22 34.5 26 24 6.3 13 27.8 57.2 57 13.3*** M 12×45 7/16×1 1/2 0.91 PAFS403/90B 420 420 1 1/4 32 42.4 28 42.8 36 25 7.4 13 31.8 66.6 66 15.0** M 14×50 1/2×1 3/4 1.65 PAFS404/90B 420 420 1 1/4 32 42.4 28 42.8 36 25 7.4 13 31.8 66.6 66 13.3 M 12×50 – 1.65 PAFS404/12/90B 420 420 1 1/2 38 48.3 32 48.6 41 26 8.3 15 36.5 79.3 65 16.7 M 16×55 5/8×2 1/4 2.37 PAFS405/90B 420 420 2 51 60.3 41 61.0 45 35 10.0 15 44.5 96.8 75 20.6 M 20×70 3/4×2 3/4 4.06 PAFS406/90B 420 420 **DB = 13.3 für UNC Schrauben ***DB = 12 für UNC Schrauben 1) Druckwert genannt = Artikel lieferbar PN (bar) = PN (MPa) 10 Der angeführte Druckwert ist bezogen auf den Flansch. Der tatsächliche Betriebsdruck wird durch das Rohr (Außendurchmesser, Wandstärke sowie die Güte des Rohres und der Schweißung) vorgegeben. Edelstahlteile können Maßabweichungen aufweisen. Informationen gibt es auf Anfrage. PAFS-90B SAE 90° Vollflansche mit Anschweiß-Anschluss SAE 90° Flansche / Anschweiß-Rohranschluss (ISO 6162-1/-2) Bestellzeichen-Ergänzungen Material Kennbuchstaben Oberfläche und Material Beispiel nur Vollflansch Beispiel Vollflansch mit metr. Schraubensatz und O-Ring Beispiel Vollflansch mit UNC Schraubensatz und O-Ring Standard- Dichtungswerkstoff (keine zusätzl. Kenn- buchstaben erforderlich) Stahl, blank geölt S PAFS080/90BS PAFS080/90BSM PAFS080/90BSU NBR Edelstahl SS PAFS080/90BSS PAFS080/90BSSM – VIT
RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=