SAE Vollflansche M58 Katalog 4100/DE 3000 PSI Serie Baureihe a Schrauben Gewicht PN (bar)1) SAE ISO (Stahl) (Zoll) (DN) max. D1 D2 L1 L2 L3 LA LB LX LY (metr.) (unc.) kg/1 St. Bestellzeichen* S SS 1/2 13 21.3 13 21.6 36 16 4.3 47 57 17.5 38.1 M 8 5/16 0.28 PGFS080B 345 345 3/4 19 26.9 19 27.2 36 18 4.1 49 66 22.3 47.6 M10 3/8 0.38 PGFS100B 345 345 1 25 33.7 25 34.5 38 18 4.7 53 71 26.2 52.4 M10 3/8 0.48 PGFS102B 345 345 1 1/4 32 42.4 31 42.8 41 21 5.9 69 80 30.2 58.7 M10 7/16 0.74 PGFS104B 276 276 1 1/2 38 48.3 38 48.6 44 25 5.3 77 94 35.7 69.9 M12 1/2 1.05 PGFS106B 207 207 2 51 60.3 50 61.0 45 25 5.5 89 103 42.9 77.8 M12 1/2 1.21 PGFS108B 207 207 2 1/2 64 76.1 63 76.6 50 25 6.8 101 115 50.8 88.9 M12 1/2 1.52 PGFS110B 172 172 3 76 88.9 73 89.0 50 27 8.0 124 135 61.9 106.4 M16 5/8 2.34 PGFS112B 138 138 3 1/2 89 101.6 89 103.0 50 27 7.0 134 153 69.9 120.7 M16 5/8 3.04 PGFS114B 34 34 4 102 114.3 99 115.0 50 27 8.0 147 163 77.8 130.2 M16 5/8 3.36 PGFS116B 34 34 5 127 140.0 120 141.0 50 28 10.5 180 184 92.1 152.4 M16 5/8 4.55 PGFS118B 34 34 6000 PSI Serie 1/2 13 17.2 10 17.5 36 16 3.7 47 57 18.2 40.5 M 8 5/16 0.29 PGFS401B38 420 420 1/2 13 21.3 13 21.6 36 16 4.3 47 57 18.2 40.5 M 8 5/16 0.29 PGFS401B 420 420 3/4 19 26.9 18 27.2 36 19 4.6 53 71 23.8 50.8 M10 3/8 0.52 PGFS402B 420 420 1 25 33.7 22 34.5 44 24 6.3 66 82 27.8 57.2 M12 7/16 0.85 PGFS403B 420 420 1 1/4 32 42.4 28 42.8 44 27 7.4 78 95 31.8 66.6 M14 1/2 1.23 PGFS404B 420 420 1 1/4 32 42.4 28 42.8 44 27 7.4 78 95 31.8 66.6 M12 – 1.23 PGFS404/12B 420 420 1 1/2 38 48.3 32 48.6 51 30 8.3 89 106 36.5 79.3 M16 5/8 1.71 PGFS405B 420 420 2 51 60.3 41 61.0 70 37 10.0 116 135 44.5 96.8 M20 3/4 3.56 PGFS406B 420 420 2 1/2 64 76.1 50 76.6 75 45 13.0 150 166 58.7 123.8 M24 – 6.94 PGFS407B 420 420 3 76 88.9 58 90.0 90 55 16.0 178 208 71.4 152.4 M30 – 12.60 PGFS408B 420 420 1) Druckwert genannt = Artikel lieferbar PN (bar) = PN (MPa) 10 Der angeführte Druckwert ist bezogen auf den Flansch. Der tatsächliche Betriebsdruck wird durch das Rohr (Außendurchmesser, Wandstärke sowie die Güte des Rohres und der Schweißung) vorgegeben. Edelstahlteile können Maßabweichungen aufweisen. Informationen gibt es auf Anfrage. PGFS-B SAE Gegenflansche gerade mit Anschweiß-Anschluss SAE Gegenflansche / Anschweiß-Rohranschluss (ISO 6162-1/-2) *Ergänzen Sie bitte die Bestellzeichen mit den Kennbuchstaben für das gewünschte Material. Bestellzeichen-Ergänzungen Material Kennbuchstaben Oberfläche und Material Beispiel Vollflansch mit metr. Gewinde Beispiel Vollflansch mit UNC Gewinde Standard- Dichtungswerkstoff (keine zusätzl. Kenn- buchstaben erforderlich) Stahl, blank geölt S PGFS080BSM PGFS080BSU NBR Edelstahl SS PGFS080BSSM PGFS080BSSU VIT
RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=