M SAE Vollflansche M57 Katalog 4100/DE 3000 PSI Serie Baureihe a Schrauben Gewicht PN (bar)1) SAE ISO (Stahl) (Zoll) (DN) max. D1 D2 L1 L2 L3 LA LB LX LY DB (metr.) (unc.) kg/1 St. Bestellzeichen* S SS 1/2 13 21.3 13 21.6 36 16 4.3 46 58 17.5 38.1 8.9 M 08×30 5/16×1 1/4 0.28 PAFS080B 345 345 3/4 19 26.9 19 27.2 36 18 4.1 49 66 22.3 47.6 10.6 M 10×35 3/8×1 1/2 0.36 PAFS100B 345 345 1 25 33.7 25 34.5 38 18 4.7 53 71 26.2 52.4 10.6 M 10×35 3/8×1 1/2 0.46 PAFS102B 345 345 1 1/4 32 42.4 31 42.8 41 21 5.9 69 81 30.2 58.710.6*** M 10×40 7/16×1 1/2 0.69 PAFS104B 276 276 1 1/2 38 48.3 38 48.6 44 25 5.3 77 94 35.7 69.9 13.3 M 12×45 1/2×1 3/4 1.01 PAFS106B 207 207 2 51 60.3 50 61.0 45 25 5.5 89 103 42.9 77.8 13.3 M 12×45 1/2×1 3/4 1.16 PAFS108B 207 207 2 1/2 64 76.1 63 76.6 50 25 6.8 101 115 50.8 88.9 13.3 M 12×45 1/2×1 3/4 1.45 PAFS110B 172 172 3 76 88.9 73 89.0 50 27 8.0 124 135 61.9 106.4 16.7 M 16×55 5/8×2 1/4 2.29 PAFS112B 138 138 3 1/2 89 101.6 89 103.0 50 27 7.0 134 153 69.9 120.7 16.7 M 16×55 5/8×2 1/4 2.80 PAFS114B 34 34 4 102 114.3 99 115.0 50 27 8.0 147 163 77.8 130.2 16.7 M 16×55 5/8×2 1/4 3.30 PAFS116B 34 34 5 127 140.0 120 141.0 50 28 10.5 180 184 92.1 152.4 16.7 M 16×55 5/8×2 1/4 4.50 PAFS118B 34 34 6000 PSI Serie 1/2 13 17.2 10 17.5 36 16 3.7 46 58 18.2 40.5 8.9 M 08×30 5/16×1 1/4 0.28 PAFS401B38 420 420 1/2 13 21.3 13 21.6 36 16 4.3 46 58 18.2 40.5 8.9 M 08×30 5/16×1 1/4 0.28 PAFS401B 420 420 3/4 19 26.9 18 27.2 36 18 4.6 53 72 23.8 50.8 10.6 M 10×35 3/8×1 1/2 0.48 PAFS402B 420 420 1 25 33.7 22 34.5 44 24 6.3 68 81 27.8 57.210.6*** M 12×45 7/16×1 1/2 0.80 PAFS403B 420 420 1 1/4 32 42.4 28 42.8 44 27 7.4 78 95 31.8 66.6 15.0** M 14×50 1/2×1 3/4 1.17 PAFS404B 420 420 1 1/4 32 42.4 28 42.8 44 27 7.4 78 95 31.8 66.6 13.3 M 12×50 – 1.17 PAFS404/12B 420 420 1 1/2 38 48.3 32 48.6 51 30 8.3 89 106 36.5 79.4 16.7 M 16×55 5/8×2 1/4 1.60 PAFS405B 420 420 2 51 60.3 41 61.0 70 37 10.0 116 135 44.5 96.8 20.6 M 20×70 3/4×2 3/4 3.50 PAFS406B 420 420 2 1/2 64 76.1 50 76.6 75 45 13.0 150 166 58.7 123.8 25.0 M 24×90 – 6.25 PAFS407B 420 420 3 76 88.9 58 90.0 90 55 16.0 178 208 71.4 152.4 32.0 M 30×110 – 12.25 PAFS408B 420 420 **DB = 13.3 für UNC Schrauben ***DB = 12 für UNC Schrauben 1) Druckwert genannt = Artikel lieferbar PN (bar) = PN (MPa) 10 Der angeführte Druckwert ist bezogen auf den Flansch. Der tatsächliche Betriebsdruck wird durch das Rohr (Außendurchmesser, Wandstärke sowie die Güte des Rohres und der Schweißung) vorgegeben. Edelstahlteile können Maßabweichungen aufweisen. Informationen gibt es auf Anfrage. PAFS-B SAE Vollflansche gerade mit Anschweiß-Anschluss SAE Flansche / Anschweiß-Rohranschluss (ISO 6162-1/-2) *Ergänzen Sie bitte die Bestellzeichen mit den Kennbuchstaben für das gewünschte Material. Bestellzeichen-Ergänzungen Material Kennbuchstaben Oberfläche und Material Beispiel nur Vollflansch Beispiel Vollflansch mit metr. Schraubensatz und O-Ring Beispiel Vollflansch mit UNC Schraubensatz und O-Ring Standard- Dichtungswerkstoff (keine zusätzl. Kenn- buchstaben erforderlich) Stahl, blank geölt S PAFS080BS PAFS080BSM PAFS080BSU NBR Edelstahl SS PAFS080BSS PAFS080BSSM – VIT
RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=