Technisches Handbuch der Verschraubungstechnik

SAE Vollflansche M56 Katalog 4100/DE PAFG-90L SAE 90° Vollflansche mit O-Lok® ORFS Anschluss SAE 90° Flansche / O-Lok® ORFS Anschluss (ISO 6162-1/-2) 3000 PSI Serie Baureihe Schrauben Gewicht PN (bar)1) SAE ISO (Stahl) (Zoll) (DN) T1 D1 L1 L2 LX LY LZ DB (metr.) (unc.) kg/1 St. Bestellzeichen* CF SS 1/2 13 11/16-16UN 6.5 17 16 17.5 38.1 37.0 8.9 M 08×30 5/16×1 1/4 0.31 PAFG080/90L-A 348 348 1/2 13 13/16-16UN 9.5 17 16 17.5 38.1 39.0 8.9 M 08×30 5/16×1 1/4 0.31 PAFG080/90L-B 348 348 1/2 13 1-14UN 12.5 20 16 17.5 38.1 36.5 8.9 M 08×30 5/16×1 1/4 0.31 PAFG080/90L-C 348 348 3/4 19 1-14UN 12.5 20 18 22.3 47.6 44.0 10.6 M 10×35 3/8×1 1/2 0.56 PAFG100/90L-A 348 348 3/4 19 1 3/16-12UN 15.5 25 24 22.3 47.6 45.0 10.6 M 10×35 3/8×1 1/2 0.60 PAFG100/90L-B 348 348 1 25 1 3/16-12UN 15.5 25 22 26.2 52.4 48.0 10.6 M 10×35 3/8×1 1/2 0.73 PAFG102/90L-A 348 348 1 25 1 7/16-12UN 20.5 31 19 26.2 52.4 42.5 10.6 M 10×35 3/8×1 1/2 0.64 PAFG102/90L-B 348 348 1 1/4 32 1 7/16-12UN 20.5 31 22 30.2 58.7 55.0 10.6*** M 10×40 7/16×1 1/2 1.15 PAFG104/90L-A 278 278 1 1/4 32 1 11/16-12UN 26.5 31 22 30.2 58.7 55.0 10.6*** M 10×40 7/16×1 1/2 1.08 PAFG104/90L-B 278 278 1 1/2 38 1 11/16-12UN 26.5 36 25 35.7 69.9 59.0 13.3 M 12×45 1/2×1 3/4 1.66 PAFG106/90L-A 210 210 1 1/2 38 2-12UN 32.5 37 25 35.7 69.9 61.0 13.3 M 12×45 1/2×1 3/4 1.60 PAFG106/90L-B 210 210 6000 PSI Serie 1/2 13 11/16-16UN 16.0 17 16 18.2 40.5 37.0 8.9 M 08×30 5/16×1 1/4 0.33 PAFG401/90L-A 420 420 1/2 13 13/16-16UN 16.0 17 16 18.2 40.5 39.0 8.9 M 08×30 5/16×1 1/4 0.33 PAFG401/90L-B 420 420 1/2 13 1-14UN 16.0 20 16 18.2 40.5 40.0 8.9 M 08×30 5/16×1 1/4 0.33 PAFG401/90L-C 420 420 3/4 19 1-14UN 19.0 20 19 23.8 50.8 48.0 10.6 M 10×35 3/8×1 1/2 0.70 PAFG402/90L-A 420 420 3/4 19 1 3/16-12UN 19.0 25 19 23.8 50.8 50.0 10.6 M 10×35 3/8×1 1/2 0.73 PAFG402/90L-B 420 420 1 25 1 3/16-12UN 24.0 25 24 27.8 57.2 54.0 13.3*** M 12×45 7/16×1 1/2 0.96 PAFG403/90L-A 420 420 1 25 1 7/16-12UN 24.0 31 24 27.8 57.2 55.0 13.3*** M 12×45 7/16×1 1/2 1.14 PAFG403/90L-B 420 420 1 1/4 32 1 7/16-12UN 25.0 31 25 31.8 66.6 59.0 15.0** M 14×50 1/2×1 3/4 1.76 PAFG404/90L-A 420 420 1 1/4 32 1 7/16-12UN 25.0 31 25 31.8 66.6 59.0 13.3 M 12×50 – 1.76 PAFG404/12/90L-A 420 420 1 1/4 32 1 11/16-12UN 25.0 31 25 31.8 66.6 59.0 15.0** M 14×50 1/2×1 3/4 1.71 PAFG404/90L-B 345 345 1 1/4 32 1 11/16-12UN 25.0 31 25 31.8 66.6 59.0 13.3 M 12×50 – 1.71 PAFG404/12/90L-B 345 345 1 1/2 38 1 11/16-12UN 26.0 37 26 36.5 79.3 64.0 16.7 M 16×55 5/8×2 1/4 2.69 PAFG405/90L-A 345 345 1 1/2 38 2-12UN 26.0 37 26 36.5 79.3 66.0 16.7 M 16×55 5/8×2 1/4 2.50 PAFG405/90L-B 310 310 **DB = 13.3 für UNC Schrauben ***DB = 12 für UNC Schrauben 1) Druckwert genannt = Artikel lieferbar PN (bar) = PN (MPa) 10 Edelstahlteile können Maßabweichungen aufweisen. Informationen gibt es auf Anfrage. *Ergänzen Sie bitte die Bestellzeichen mit den Kennbuchstaben für das gewünschte Material. Bestellzeichen-Ergänzungen Material Kennbuchstaben Oberfläche und Material Beispiel nur Vollflansch Beispiel Vollflansch mit metr. Schraubensatz und O-Ring Beispiel Vollflansch mit UNC Schraubensatz und O-Ring Standard- Dichtungswerkstoff (keine zusätzl. Kenn- buchstaben erforderlich) Stahl, verzinkt, Cr(VI)-frei CF PAFG080/90L-ACF PAFG080/90L-ACFM PAFG080/90L-ACFU NBR Edelstahl SS PAFG080/90L-ASS PAFG080/90L-ASSM – VIT

RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=