M SAE Vollflansche M55 Katalog 4100/DE PAFG-L SAE Vollflansche gerade mit O-Lok® ORFS Anschluss SAE Flansche / O-Lok® ORFS Anschluss (ISO 6162-1/-2) 3000 PSI Serie Baureihe Schrauben Gewicht PN (bar)1) SAE ISO (Stahl) (Zoll) (DN) T1 D3 L1 L2 LA LB LX LY DB (metr.) (unc.) kg/1 St. Bestellzeichen* CF SS 1/2 13 11/16-16UN 6.0 37 16 47 56 17.5 38.1 8.9 M 08×30 5/16×1 1/4 0.24 PAFG080L-A 348 348 1/2 13 13/16-16UN 9.0 39 16 47 56 17.5 38.1 8.9 M 08×30 5/16×1 1/4 0.25 PAFG080L-B 348 348 1/2 13 1-14UN 12.0 42 16 47 56 17.5 38.1 8.9 M 08×30 5/16×1 1/4 0.27 PAFG080L-C 348 348 3/4 19 1-14UN 12.0 45 18 50 66 22.3 47.6 10.6 M 10×35 3/8×1 1/2 0.44 PAFG100L-A 348 348 3/4 19 1 3/16-12UN 15.0 47 18 50 66 22.3 47.6 10.6 M 10×35 3/8×1 1/2 0.46 PAFG100L-B 348 348 1 25 1 3/16-12UN 15.0 49 18 53 71 26.2 52.4 10.6 M 10×35 3/8×1 1/2 0.53 PAFG102L-A 348 348 1 25 1 7/16-12UN 20.0 49 18 53 71 26.2 52.4 10.6 M 10×35 3/8×1 1/2 0.54 PAFG102L-B 348 348 1 1/4 32 1 7/16-12UN 20.0 53 21 69 80 30.2 58.7 10.6*** M 10×40 7/16×1 1/2 0.80 PAFG104L-A 278 278 1 1/4 32 1 11/16-12UN 26.0 53 21 69 80 30.2 58.7 10.6*** M 10×40 7/16×1 1/2 0.83 PAFG104L-B 278 278 1 1/2 38 1 11/16-12UN 26.0 61 24 77 94 35.7 69.9 13.3 M 12×45 1/2×1 3/4 1.34 PAFG106L-A 210 210 1 1/2 38 2-12UN 32.0 61 24 77 94 35.7 69.9 13.3 M 12×45 1/2×1 3/4 1.20 PAFG106L-B 210 210 6000 PSI Serie 1/2 13 11/16-16UN 6.0 38 16 47 57 18.2 40.5 8.9 M 08×30 5/16×1 1/4 0.25 PAFG401L-A 420 420 1/2 13 13/16-16UN 9.0 40 16 47 57 18.2 40.5 8.9 M 08×30 5/16×1 1/4 0.27 PAFG401L-B 420 420 1/2 13 1-14UN 12.5 43 16 47 57 18.2 40.5 8.9 M 08×30 5/16×1 1/4 0.28 PAFG401L-C 420 420 3/4 19 1-14UN 12.5 47 18 53 72 23.8 50.8 10.6 M 10×35 3/8×1 1/2 0.49 PAFG402L-A 420 420 3/4 19 1 3/16-12UN 15.0 49 18 53 72 23.8 50.8 10.6 M 10×35 3/8×1 1/2 0.51 PAFG402L-B 420 420 1 25 1 3/16-12UN 15.0 56 21 68 80 27.8 57.2 13.3*** M 12×45 7/16×1 1/2 0.75 PAFG403L-A 420 420 1 25 1 7/16-12UN 20.0 56 21 68 80 27.8 57.2 13.3*** M 12×45 7/16×1 1/2 0.77 PAFG403L-B 420 420 1 1/4 32 1 7/16-12UN 20.0 61 24 78 94 31.8 66.6 15.0** M 14×50 1/2×1 3/4 1.15 PAFG404L-A 345 345 1 1/4 32 1 7/16-12UN 20.0 61 24 78 94 31.8 66.6 13.3 M 12×50 – 1.15 PAFG404/12L-A 345 345 1 1/4 32 1 11/16-12UN 26.0 61 24 78 94 31.8 66.6 15.0** M 14×50 1/2×1 3/4 1.15 PAFG404L-B 345 345 1 1/4 32 1 11/16-12UN 26.0 61 24 78 94 31.8 66.6 13.3 M 12×50 – 1.15 PAFG404/12L-B 345 345 1 1/2 38 1 11/16-12UN 26.0 65 27 90 106 36.5 79.3 16.7 M 16×55 5/8×2 1/4 1.66 PAFG405L-A 310 310 1 1/2 38 2-12UN 32.0 67 27 90 106 36.5 79.3 16.7 M 16×55 5/8×2 1/4 1.75 PAFG405L-B 310 310 **DB = 13.3 für UNC Schrauben ***DB = 12 für UNC Schrauben 1) Druckwert genannt = Artikel lieferbar PN (bar) = PN (MPa) 10 Edelstahlteile können Maßabweichungen aufweisen. Informationen gibt es auf Anfrage. *Ergänzen Sie bitte die Bestellzeichen mit den Kennbuchstaben für das gewünschte Material. Bestellzeichen-Ergänzungen Material Kennbuchstaben Oberfläche und Material Beispiel nur Vollflansch Beispiel Vollflansch mit metr. Schraubensatz und O-Ring Beispiel Vollflansch mit UNC Schraubensatz und O-Ring Standard- Dichtungswerkstoff (keine zusätzl. Kenn- buchstaben erforderlich) Stahl, verzinkt, Cr(VI)-frei CF PAFG080L-ACF PAFG080L-ACFM PAFG080L-ACFU NBR Edelstahl SS PAFG080L-ASS PAFG080L-ASSM – VIT
RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=