SAE Vollflansche M54 Katalog 4100/DE 3000 PSI Serie Baureihe Schrauben Gewicht PN (bar)1) SAE ISO (Stahl) (Zoll) (DN) T1 D1 L1 L2 LX LY LZ DB (metr.) (unc.) kg/1 St. Bestellzeichen* CF SS 1/2 13 3/4-16 9.9 17 16 17.5 38.1 40 8.9 M 08×30 5/16×1 1/4 0.30 PAFG080/90X-A 348 348 1/2 13 7/8-14 12.3 17 16 17.5 38.1 42 8.9 M 08×30 5/16×1 1/4 0.30 PAFG080/90X-B 348 348 1/2 13 1 1/16-12 12.3 20 16 17.5 38.1 43 8.9 M 08×30 5/16×1 1/4 0.30 PAFG080/90X-C 348 348 3/4 19 7/8-14 12.3 20 18 22.3 47.6 45 10.6 M 10×35 3/8×1 1/2 0.50 PAFG100/90X-A 348 348 3/4 19 1 1/16-12 15.5 20 18 22.3 47.6 47 10.6 M 10×35 3/8×1 1/2 0.50 PAFG100/90X-B 348 348 3/4 19 1 5/16-12 21.5 25 25 22.3 47.6 48 10.6 M 10×40 3/8×1 1/2 0.58 PAFG100/90X-C 348 348 1 25 1 1/16-12 15.5 20 19 26.2 52.4 50 10.6 M 10×35 3/8×1 1/2 0.62 PAFG102/90X-A 348 348 1 25 1 5/16-12 21.5 25 19 26.2 52.4 51 10.6 M 10×35 3/8×1 1/2 0.68 PAFG102/90X-B 348 348 1 1/4 32 1 5/16-12 21.5 25 22 30.2 58.7 56 10.6*** M 10×40 7/16×1 1/2 1.06 PAFG104/90X-A 278 278 1 1/4 32 1 5/8-12 27.5 31 22 30.2 58.7 58 10.6*** M 10×40 7/16×1 1/2 1.03 PAFG104/90X-B 278 278 1 1/4 32 1 7/8-12 33.0 37 22 30.2 58.7 61 10.6*** M 10×40 7/16×1 1/2 0.96 PAFG104/90X-C 278 278 1 1/2 38 1 5/8-12 27.5 31 25 35.7 69.9 63 13.3 M 12×45 1/2×1 3/4 1.62 PAFG106/90X-A 210 210 1 1/2 38 1 7/8-12 33.0 37 25 35.7 69.9 66 13.3 M 12×45 1/2×1 3/4 1.53 PAFG106/90X-B 210 210 6000 PSI Serie 1/2 13 3/4-16 9.9 17 16 18.2 40.5 40 8.9 M 08×30 5/16×1 1/4 0.30 PAFG401/90X-A 350 350 1/2 13 7/8-14 12.3 17 16 18.2 40.5 42 8.9 M 08×30 5/16×1 1/4 0.32 PAFG401/90X-B 350 350 1/2 13 1 1/16-12 12.3 20 16 18.2 40.5 43 8.9 M 08×30 5/16×1 1/4 0.35 PAFG401/90X-C 350 350 3/4 19 7/8-14 12.3 20 19 23.8 50.8 49 10.6 M 10×35 3/8×1 1/2 0.71 PAFG402/90X-A 350 350 3/4 19 1 1/16-12 15.5 20 19 23.8 50.8 51 10.6 M 10×35 3/8×1 1/2 0.67 PAFG402/90X-B 350 350 3/4 19 1 5/16-12 21.5 25 19 23.8 50.8 52 10.6 M 10×35 3/8×1 1/2 0.71 PAFG402/90X-C 350 350 1 25 1 1/16-12 15.5 25 24 27.8 57.2 55 13.3*** M 12×45 7/16×1 1/2 0.93 PAFG403/90X-A 350 350 1 25 1 5/16-12 25/21.5 25 24 27.8 57.2 56 13.3*** M 12×45 7/16×1 1/2 0.88 PAFG403/90X-B 350 350 1 25 1 5/8-12 27.5 31 24 27.8 57.2 58 13.3*** M 12×45 7/16×1 1/2 1.04 PAFG403/90X-C 275 275 1 1/4 32 1 5/16-12 21.5 31 25 31.8 66.6 56 15.0** M 14×50 1/2×1 3/4 1.53 PAFG404/90X-A 350 350 1 1/4 32 1 5/16-12 21.5 31 25 31.8 66.6 56 13.3 M 12×50 – 1.53 PAFG404/12/90X-A 350 350 1 1/4 32 1 5/8-12 27.5 31 25 31.8 66.6 63 15.0** M 14×50 1/2×1 3/4 1.56 PAFG404/90X-B 275 275 1 1/4 32 1 5/8-12 27.5 31 25 31.8 66.6 63 13.3 M 12×50 – 1.56 PAFG404/12/90X-B 275 275 1 1/4 32 1 7/8-12 33.0 37 25 31.8 66.6 63 15.0** M 14×50 1/2×1 3/4 1.63 PAFG404/90X-C 210 210 1 1/4 32 1 7/8-12 33.0 37 25 31.8 66.6 63 13.3 M 12×50 – 1.63 PAFG404/12/90X-C 210 210 1 1/2 38 1 5/8-12 27.5 37 26 36.5 79.3 67 16.7 M 16×55 5/8×2 1/4 2.61 PAFG405/90X-A 275 275 1 1/2 38 1 7/8-12 33.0 37 26 36.5 79.3 70 16.7 M 16×55 5/8×2 1/4 2.49 PAFG405/90X-B 210 210 1) Druckwert genannt = Artikel lieferbar PN (bar) = PN (MPa) 10 PAFG-90X SAE 90° Vollflansche mit Triple-Lok® 37° Bördelanschluss SAE 90° Flansche / Triple-Lok® 37° Bördelanschluss (ISO 6162-1/-2) *Ergänzen Sie bitte die Bestellzeichen mit den Kennbuchstaben für das gewünschte Material. Bestellzeichen-Ergänzungen Material Kennbuchstaben Oberfläche und Material Beispiel nur Vollflansch Beispiel Vollflansch mit metr. Schraubensatz und O-Ring Beispiel Vollflansch mit UNC Schraubensatz und O-Ring Standard- Dichtungswerkstoff (keine zusätzl. Kenn- buchstaben erforderlich) Stahl, verzinkt, Cr(VI)-frei CF PAFG080/90X-ACF PAFG080/90X-ACFM PAFG080/90X-ACFU NBR Edelstahl SS PAFG080/90X-ASS PAFG080/90X-ASSM – VIT **DB = 13.3 für UNC Schrauben ***DB = 12 für UNC Schrauben Edelstahlteile können Maßabweichungen aufweisen. Informationen gibt es auf Anfrage.
RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=