M SAE Vollflansche M53 Katalog 4100/DE 3000 PSI Serie Baureihe Schrauben Gewicht PN (bar)1) SAE ISO (Stahl) (Zoll) (DN) T1 D3 L1 L2 LA LB LX LY DB (metr.) (unc.) kg/1 St. Bestellzeichen* CF SS 1/2 13 3/4-16UNF 9.9 41 16 47 57 17.5 38.1 8.9 M 08×30 5/16×1 1/4 0.25 PAFG080X-A 348 348 1/2 13 7/8-14UNF 12.3 41 16 47 57 17.5 38.1 8.9 M 08×30 5/16×1 1/4 0.25 PAFG080X-B 348 348 1/2 13 1 1/16-12UN 12.3 46 16 47 57 17.5 38.1 8.9 M 08×30 5/16×1 1/4 0.28 PAFG080X-C 348 348 3/4 19 7/8-14UN 12.3 47 18 50 66 22.3 47.6 10.6 M 10×35 3/8×1 1/2 0.35 PAFG100X-A 348 348 3/4 19 1 1/16-12UN 15.5 49 18 50 66 22.3 47.6 10.6 M 10×35 3/8×1 1/2 0.40 PAFG100X-B 348 348 3/4 19 1 5/16-12UN 21.5 50 18 50 66 22.3 47.6 10.6 M 10×35 3/8×1 1/2 0.41 PAFG100X-C 348 348 1 25 1 1/16-12UN 15.5 51 18 53 71 26.2 52.4 10.6 M 10×35 3/8×1 1/2 0.44 PAFG102X-A 348 348 1 25 1 5/16-12UN 21.5 52 18 53 71 26.2 52.4 10.6 M 10×35 3/8×1 1/2 0.46 PAFG102X-B 348 348 1 25 1 5/8-12UN 27.5 54 18 53 71 26.2 52.4 10.6 M 10×35 3/8×1 1/2 0.56 PAFG102X-C 348 348 1 1/4 32 1 5/16-12UN 21.5 56 21 69 81 30.2 58.7 10.6*** M 10×40 7/16×1 1/2 0.73 PAFG104X-A 278 278 1 1/4 32 1 5/8-12UN 27.5 58 21 69 81 30.2 58.7 10.6*** M 10×40 7/16×1 1/2 0.80 PAFG104X-B 278 278 1 1/4 32 1 7/8-12UN 33.0 61 21 69 81 30.2 58.7 10.6*** M 10×40 7/16×1 1/2 0.92 PAFG104X-C 278 278 1 1/2 38 1 5/8-12UN 27.5 64 24 77 94 35.7 69.9 13.3 M 12×45 1/2×1 3/4 1.17 PAFG106X-A 210 210 1 1/2 38 1 7/8-12UN 33.0 67 24 77 94 35.7 69.9 13.3 M 12×45 1/2×1 3/4 1.19 PAFG106X-B 210 210 6000 PSI Serie 1/2 13 3/4-16UNF 9.9 42 16 47 57 18.2 40.5 8.9 M 08×30 5/16×1 1/4 0.26 PAFG401X-A 350 350 1/2 13 7/8-14UNF 12.3 45 16 47 57 18.2 40.5 8.9 M 08×30 5/16×1 1/4 0.26 PAFG401X-B 350 350 1/2 13 1 1/16-12UN 12.3 47 16 47 57 18.2 40.5 8.9 M 08×30 5/16×1 1/4 0.29 PAFG401X-C 350 350 3/4 19 7/8-14UN 12.3 49 18 53 71 23.8 50.8 10.6 M 10×35 3/8×1 1/2 0.45 PAFG402X-A 350 350 3/4 19 1 1/16-12UN 15.5 51 18 53 71 23.8 50.8 10.6 M 10×35 3/8×1 1/2 0.52 PAFG402X-B 350 350 3/4 19 1 5/16-12UN 21.5 52 18 53 71 23.8 50.8 10.6 M 10×35 3/8×1 1/2 0.52 PAFG402X-C 350 350 1 25 1 1/16-12UN 15.5 58 21 66 80 27.8 57.2 13.3*** M 12×45 7/16×1 1/2 0.70 PAFG403X-A 350 350 1 25 1 5/16-12UN 21.5 59 21 66 80 27.8 57.2 13.3*** M 12×45 7/16×1 1/2 0.71 PAFG403X-B 350 350 1 25 1 5/8-12UN 27.5 61 21 66 80 27.8 57.2 13.3*** M 12×45 7/16×1 1/2 0.82 PAFG403X-C 275 275 1 1/4 32 1 5/16-12UN 21.5 64 24 78 94 31.8 66.6 15.0** M 14×50 1/2×1 3/4 1.07 PAFG404X-A 350 350 1 1/4 32 1 5/16-12UN 21.5 64 24 78 94 31.8 66.6 13.3 M 12×50 – 1.07 PAFG404/12X-A 350 350 1 1/4 32 1 5/8-12UN 27.5 66 24 78 94 31.8 66.6 15.0** M 14×50 1/2×1 3/4 1.13 PAFG404X-B 275 275 1 1/4 32 1 5/8-12UN 27.5 66 24 78 94 31.8 66.6 13.3 M 12×50 – 1.13 PAFG404/12X-B 275 275 1 1/4 32 1 7/8-12UN 33.0 69 24 78 94 31.8 66.6 15.0** M 14×50 1/2×1 3/4 1.10 PAFG404X-C 210 210 1 1/4 32 1 7/8-12UN 33.0 69 24 78 94 31.8 66.6 13.3 M 12×50 – 1.10 PAFG404/12X-C 210 210 1 1/2 38 1 5/8-12UN 27.5 70 27 90 106 36.5 79.3 16.7 M 16×55 5/8×2 1/4 1.60 PAFG405X-A 275 275 1 1/2 38 1 7/8-12UN 33.0 73 27 90 106 36.5 79.3 16.7 M 16×55 5/8×2 1/4 1.62 PAFG405X-B 210 210 1) Druckwert genannt = Artikel lieferbar PN (bar) = PN (MPa) 10 PAFG-X SAE Vollflansche gerade mit Triple-Lok® 37° Bördelanschluss SAE Flansche / Triple-Lok® 37° Bördelanschluss (ISO 6162-1/-2) *Ergänzen Sie bitte die Bestellzeichen mit den Kennbuchstaben für das gewünschte Material. Bestellzeichen-Ergänzungen Material Kennbuchstaben Oberfläche und Material Beispiel nur Vollflansch Beispiel Vollflansch mit metr. Schraubensatz und O-Ring Beispiel Vollflansch mit UNC Schraubensatz und O-Ring Standard- Dichtungswerkstoff (keine zusätzl. Kenn- buchstaben erforderlich) Stahl, verzinkt, Cr(VI)-frei CF PAFG080X-ACF PAFG080X-ACFM PAFG080X-ACFU NBR Edelstahl SS PAFG080X-ASS PAFG080X-ASSM – VIT **DB = 13.3 für UNC Schrauben ***DB = 12 für UNC Schrauben Edelstahlteile können Maßabweichungen aufweisen. Informationen gibt es auf Anfrage.
RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=