SAE Vollflansche M52 Katalog 4100/DE 3000 PSI Serie Baureihe Schrauben Gewicht PN (bar)1) SAE ISO (Stahl) (Zoll) (DN) T1 D3 L1 L2 LX LY LZ DB (metr.) (unc.) kg/1 St. Bestellzeichen* CF SS 1/2 13 G 3/8 10 17 16 17.5 38.1 37 8.9 M 08×30 5/16×1 1/4 0.30 PAFG080/90G38 348 348 1/2 13 G 1/2 12 17 16 17.5 38.1 39 8.9 M 08×30 5/16×1 1/4 0.33 PAFG080/90G 348 348 1/2 13 G 3/4 13 20 16 17.5 38.1 40 8.9 M 08×30 5/16×1 1/4 0.31 PAFG080/90G34 348 348 3/4 19 G 1/2 12 20 18 22.3 47.6 41 10.6 M 10×35 3/8×1 1/2 0.47 PAFG100/90G12 348 348 3/4 19 G 3/4 17 20 18 22.3 47.6 44 10.6 M 10×35 3/8×1 1/2 0.45 PAFG100/90G 348 348 3/4 19 G 1 19 25 25 22.3 47.6 45 10.6 M 10×40 3/8×1 1/2 0.60 PAFG100/90G1 348 348 1 25 G 3/4 17 20 19 26.2 52.4 47 10.6 M 10×35 3/8×1 1/2 0.68 PAFG102/90G34 348 348 1 25 G 1 22 25 19 26.2 52.4 48 10.6 M 10×35 3/8×1 1/2 0.64 PAFG102/90G 348 348 1 25 G 1 1/4 25 31 19 26.2 52.4 49 10.6 M 10×40 3/8×1 1/2 0.81 PAFG102/90G114 348 348 1 1/4 32 G 1 22 25 22 30.2 58.7 54 10.6*** M 10×40 7/16×1 1/2 1.06 PAFG104/90G1 278 278 1 1/4 32 G 1 1/4 27 31 22 30.2 58.7 55 10.6*** M 10×35 7/16×1 1/2 0.93 PAFG104/90G 278 278 1 1/4 32 G 1 1/2 31 37 22 30.2 58.7 56 10.6*** M 10×40 7/16×1 1/2 0.96 PAFG104/90G112 278 278 1 1/2 38 G 1 1/4 27 31 25 35.7 69.9 59 13.3 M 12×45 1/2×1 3/4 1.44 PAFG106/90G114 210 210 1 1/2 38 G 1 1/2 34 37 25 35.7 69.9 61 13.3 M 12×45 1/2×1 3/4 1.49 PAFG106/90G 210 210 6000 PSI Serie 1/2 13 G 3/8 10 17 16 18.2 40.5 37 8.9 M 08×30 5/16×1 1/4 0.30 PAFG401/90G38 420 420 1/2 13 G 1/2 12 17 16 18.2 40.5 39 8.9 M 08×30 5/16×1 1/4 0.32 PAFG401/90G 420 420 1/2 13 G 3/4 13 20 16 18.2 40.5 40 8.9 M 08×30 5/16×1 1/4 0.35 PAFG401/90G34 420 420 3/4 19 G 1/2 12 20 19 23.8 50.8 45 10.6 M 10×35 3/8×1 1/2 0.73 PAFG402/90G12 420 420 3/4 19 G 3/4 17 20 19 23.8 50.8 48 10.6 M 10×35 3/8×1 1/2 0.70 PAFG402/90G 420 420 3/4 19 G 1 19 25 19 23.8 50.8 50 10.6 M 10×35 3/8×1 1/2 0.75 PAFG402/90G1 420 420 1 25 G 3/4 17 25 24 27.8 57.2 52 13.3*** M 12×45 7/16×1 1/2 0.89 PAFG403/90G34 420 420 1 25 G 1 22 25 24 27.8 57.2 54 13.3*** M 12×45 7/16×1 1/2 0.90 PAFG403/90G 420 420 1 25 G 1 1/4 25 31 24 27.8 57.2 55 13.3*** M 12×45 7/16×1 1/2 1.07 PAFG403/90G114 420 420 1 1/4 32 G 1 22 31 25 31.8 66.6 59 15.0** M 14×50 1/2×1 3/4 1.66 PAFG404/90G1 420 420 1 1/4 32 G 1 22 31 25 31.8 66.6 59 13.3 M 12×50 – 1.66 PAFG404/12/90G1 420 420 1 1/4 32 G 1 1/4 27 31 25 31.8 66.6 59 15.0** M 14×50 1/2×1 3/4 1.59 PAFG404/90G 420 420 1 1/4 32 G 1 1/4 27 31 25 31.8 66.6 59 13.3 M 12×50 – 1.59 PAFG404/12/90G 420 420 1 1/4 32 G 1 1/2 31 37 25 31.8 66.6 61 15.0** M 14×50 1/2×1 3/4 1.55 PAFG404/90G112 420 420 1 1/4 32 G 1 1/2 31 37 25 31.8 66.6 61 13.3 M 12×50 – 1.55 PAFG404/12/90G112 420 420 1 1/2 38 G 1 1/4 27 37 26 36.5 79.3 64 16.7 M 16×55 5/8×2 1/4 2.35 PAFG405/90G114 420 420 1 1/2 38 G 1 1/2 32 37 26 36.5 79.3 66 16.7 M 16×55 5/8×2 1/4 2.35 PAFG405/90G 420 420 1) Druckwert genannt = Artikel lieferbar PN (bar) = PN (MPa) 10 PAFG-90G SAE 90° Vollflansche mit BSPP 60° Anschluss SAE 90° Flansche / BSPP 60° Anschluss (ISO 6162-1/-2) (ISO 8434-6) *Ergänzen Sie bitte die Bestellzeichen mit den Kennbuchstaben für das gewünschte Material. Bestellzeichen-Ergänzungen Material Kennbuchstaben Oberfläche und Material Beispiel nur Vollflansch Beispiel Vollflansch mit metr. Schraubensatz und O-Ring Beispiel Vollflansch mit UNC Schraubensatz und O-Ring Standard- Dichtungswerkstoff (keine zusätzl. Kenn- buchstaben erforderlich) Stahl, verzinkt, Cr(VI)-frei CF PAFG080/90GCF PAFG080/90GCFM PAFG080/90GCFU NBR Edelstahl SS PAFG080/90GSS PAFG080/90GSSM – VIT **DB = 13.3 für UNC Schrauben ***DB = 12 für UNC Schrauben Edelstahlteile können Maßabweichungen aufweisen. Informationen gibt es auf Anfrage.
RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=