M SAE Vollflansche M51 Katalog 4100/DE 3000 PSI Serie Baureihe Schrauben Gewicht PN (bar)1) SAE ISO (Stahl) (Zoll) (DN) T1 D3 L1 L2 LA LB LX LY DB (metr.) (unc.) kg/1 St. Bestellzeichen* CF SS 1/2 13 G 3/8 10 37 16 47 56 17.5 38.1 8.9 M 08×30 5/16×1 1/4 0.25 PAFG080G38 348 348 1/2 13 G 1/2 12 39 16 47 56 17.5 38.1 8.9 M 08×30 5/16×1 1/4 0.29 PAFG080G 348 348 1/2 13 G 3/4 13 42 16 47 56 17.5 38.1 8.9 M 08×30 5/16×1 1/4 0.28 PAFG080G34 348 348 3/4 19 G 1/2 12 42 18 50 66 22.3 47.6 10.6 M 10×35 3/8×1 1/2 0.39 PAFG100G12 348 348 3/4 19 G 3/4 17 45 18 50 66 22.3 47.6 10.6 M 10×35 3/8×1 1/2 0.40 PAFG100G 348 348 3/4 19 G 1 19 47 18 50 66 22.3 47.6 10.6 M 10×35 3/8×1 1/2 0.43 PAFG100G1 348 348 1 25 G 3/4 17 47 18 53 71 26.2 52.4 10.6 M 10×35 3/8×1 1/2 0.44 PAFG102G34 348 348 1 25 G 1 22 49 18 53 71 26.2 52.4 10.6 M 10×35 3/8×1 1/2 0.49 PAFG102G 348 348 1 25 G 1 1/4 25 49 18 53 71 26.2 52.4 10.6 M 10×35 3/8×1 1/2 0.57 PAFG102G114 348 348 1 1/4 32 G 1 22 53 21 69 80 30.2 58.7 10.6*** M 10×40 7/16×1 1/2 0.74 PAFG104G1 278 278 1 1/4 32 G 1 1/4 27 53 21 69 80 30.2 58.7 10.6*** M 10×40 7/16×1 1/2 0.73 PAFG104G 278 278 1 1/4 32 G 1 1/2 31 55 21 69 80 30.2 58.7 10.6*** M 10×40 7/16×1 1/2 0.90 PAFG104G112 278 278 1 1/2 38 G 1 1/4 27 59 24 77 94 35.7 69.9 13.3 M 12×45 1/2×1 3/4 1.12 PAFG106G114 210 210 1 1/2 38 G 1 1/2 34 61 24 77 94 35.7 69.9 13.3 M 12×45 1/2×1 3/4 1.10 PAFG106G 210 210 1 1/2 38 G 2 38 63 24 77 94 35.7 69.9 13.3 M 12×45 1/2×1 3/4 1.28 PAFG106G2 210 210 2 51 G 1 1/2 34 69 25 90 103 42.9 77.8 13.3 M 12×45 1/2×1 3/4 1.59 PAFG108G112 210 210 2 51 G 2 42 69 25 90 103 42.9 77.8 13.3 M 12×45 1/2×1 3/4 1.62 PAFG108G 210 210 6000 PSI Serie 1/2 13 G 3/8 10 38 16 47 56 18.2 40.5 8.9 M 08×30 5/16×1 1/4 0.24 PAFG401G38 420 420 1/2 13 G 1/2 12 40 16 47 56 18.2 40.5 8.9 M 08×30 5/16×1 1/4 0.24 PAFG401G 420 420 1/2 13 G 3/4 13 43 16 47 56 18.2 40.5 8.9 M 08×30 5/16×1 1/4 0.28 PAFG401G34 420 420 3/4 19 G 1/2 12 44 18 53 71 23.8 50.8 10.6 M 10×35 3/8×1 1/2 0.47 PAFG402G12 420 420 3/4 19 G 3/4 17 47 18 53 71 23.8 50.8 10.6 M 10×35 3/8×1 1/2 0.48 PAFG402G 420 420 3/4 19 G 1 19 49 18 53 71 23.8 50.8 10.6 M 10×35 3/8×1 1/2 0.54 PAFG402G1 420 420 1 25 G 3/4 17 54 21 68 81 27.8 57.2 13.3*** M 12×45 7/16×1 1/2 0.70 PAFG403G34 420 420 1 25 G 1 22 56 21 68 81 27.8 57.2 13.3*** M 12×45 7/16×1 1/2 0.78 PAFG403G 420 420 1 25 G 1 1/4 25 56 21 68 81 27.8 57.2 13.3*** M 12×45 7/16×1 1/2 0.80 PAFG403G114 420 420 1 1/4 32 G 1 22 61 24 78 94 31.8 66.6 15.0** M 14×50 1/2×1 3/4 1.08 PAFG404G1 420 420 1 1/4 32 G 1 22 61 24 78 94 31.8 66.6 13.3 M 12×50 – 1.08 PAFG404/12G1 420 420 1 1/4 32 G 1 1/4 27 61 24 78 94 31.8 66.6 15.0** M 14×50 1/2×1 3/4 1.13 PAFG404G 420 420 1 1/4 32 G 1 1/4 27 61 24 78 94 31.8 66.6 13.3 M 12×50 – 1.13 PAFG404/12G 420 420 1 1/4 32 G 1 1/2 31 63 24 78 94 31.8 66.6 15.0** M 14×50 1/2×1 3/4 1.15 PAFG404G112 420 420 1 1/4 32 G 1 1/2 31 63 24 78 94 31.8 66.6 13.3 M 12×50 – 1.15 PAFG404/12G112 420 420 1 1/2 38 G 1 1/4 27 65 27 90 101 36.5 79.3 16.7 M 16×55 5/8×2 1/4 1.58 PAFG405G114 420 420 1 1/2 38 G 1 1/2 32 67 27 90 101 36.5 79.3 16.7 M 16×55 5/8×2 1/4 1.55 PAFG405G 420 420 1) Druckwert genannt = Artikel lieferbar PN (bar) = PN (MPa) 10 PAFG-G SAE Vollflansche gerade mit BSPP 60° Anschluss SAE Flansche / BSPP 60° Anschluss (ISO 6162-1/-2) (ISO 8434-6) *Ergänzen Sie bitte die Bestellzeichen mit den Kennbuchstaben für das gewünschte Material. Bestellzeichen-Ergänzungen Material Kennbuchstaben Oberfläche und Material Beispiel nur Vollflansch Beispiel Vollflansch mit metr. Schraubensatz und O-Ring Beispiel Vollflansch mit UNC Schraubensatz und O-Ring Standard- Dichtungswerkstoff (keine zusätzl. Kenn- buchstaben erforderlich) Stahl, verzinkt, Cr(VI)-frei CF PAFG080GCF PAFG080GCFM PAFG080GCFU NBR Edelstahl SS PAFG080GSS PAFG080GSSM – VIT **DB = 13.3 für UNC Schrauben ***DB = 12 für UNC Schrauben Edelstahlteile können Maßabweichungen aufweisen. Informationen gibt es auf Anfrage.
RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=