SAE Vollflansche M50 Katalog 4100/DE 3000 PSI Serie Baureihe D12) Schrauben Gewicht PN (bar)1) SAE ISO a (Stahl) (Zoll) (DN) D3 L1 L2 LX LY LZ DB (metr.) (unc.) kg/1 St. Bestellzeichen* CF SS 1/2 13 12S 8 18 16 17.5 38.1 36 8.9 M 08×30 5/16×1 1/4 0.31 PAFG080/90M12S 348 348 1/2 13 15L 11 18 16 17.5 38.1 36 8.9 M 08×30 5/16×1 1/4 0.30 PAFG080/90M15L 348 315 1/2 13 16S 12 18 16 17.5 38.1 36 8.9 M 08×30 5/16×1 1/4 0.30 PAFG080/90M16S 348 348 3/4 19 16S 12 22 18 22.3 47.6 38 10.6 M 10×35 3/8×1 1/2 0.48 PAFG100/90M16S 348 348 3/4 19 20S 16 22 18 22.3 47.6 38 10.6 M 10×35 3/8×1 1/2 0.44 PAFG100/90M20S 348 348 3/4 19 22L 18 22 18 22.3 47.6 38 10.6 M 10×35 3/8×1 1/2 0.45 PAFG100/90M22L 250 160 1 25 20S 16 28 19 26.2 52.4 42 10.6 M 10×35 3/8×1 1/2 0.68 PAFG102/90M20S 348 348 1 25 25S 20 28 19 26.2 52.4 42 10.6 M 10×35 3/8×1 1/2 0.64 PAFG102/90M25S 348 348 1 25 28L 23 28 19 26.2 52.4 42 10.6 M 10×35 3/8×1 1/2 0.62 PAFG102/90M28L 250 160 1 1/4 32 25S 20 30 22 30.2 58.7 50 10.6*** M 10×40 7/16×1 1/2 1.05 PAFG104/90M25S 278 278 1 1/4 32 30S 25 30 22 30.2 58.7 50 10.6*** M 10×40 7/16×1 1/2 1.02 PAFG104/90M30S 278 278 1 1/4 32 35L 30 30 22 30.2 58.7 50 10.6*** M 10×40 7/16×1 1/2 0.94 PAFG104/90M35L 278 278 1 1/2 38 35L 30 36 25 35.7 69.9 58 13.3 M 12×45 1/2×1 3/4 1.51 PAFG106/90M35L 210 210 1 1/2 38 38S 32 36 25 35.7 69.9 58 13.3 M 12×45 1/2×1 3/4 1.55 PAFG106/90M38S 210 210 1 1/2 38 42L 36 36 25 35.7 69.9 58 13.3 M 12×45 1/2×1 3/4 1.42 PAFG106/90M42L 210 210 6000 PSI Serie 1/2 13 12S 8 20 16 18.2 40.5 36 8.9 M 08×30 5/16×1 1/4 0.31 PAFG401/90M12S 420 420 1/2 13 14S 10 20 16 18.2 40.5 36 8.9 M 08×30 5/16×1 1/4 0.30 PAFG401/90M14S 420 420 1/2 13 16S 12 20 16 18.2 40.5 36 8.9 M 08×30 5/16×1 1/4 0.30 PAFG401/90M16S 420 420 3/4 19 16S 12 26 22 23.8 50.8 41 10.6 M 10×40 3/8×1 1/2 0.68 PAFG402/90M16S 420 420 3/4 19 20S 16 26 22 23.8 50.8 50 10.6 M 10×40 3/8×1 1/2 0.68 PAFG402/90M20S 420 400 3/4 19 22L 18 26 22 23.8 50.8 41 10.6 M 10×40 3/8×1 1/2 0.66 PAFG402/90M22L 250 160 1 25 20S 16 30 24 27.8 57.2 50 13.3*** M 12×45 7/16×1 1/2 1.11 PAFG403/90M20S 420 400 1 25 25S 20 30 24 27.8 57.2 50 13.3*** M 12×45 7/16×1 1/2 1.08 PAFG403/90M25S 420 400 1 25 28L 23 30 24 27.8 57.2 50 13.3*** M 12×45 7/16×1 1/2 1.05 PAFG403/90M28L 250 160 1 1/4 32 25S 20 36 25 31.8 66.6 58 15.0** M 14×50 1/2×1 3/4 1.70 PAFG404/90M25S 420 400 1 1/4 32 25S 20 36 25 31.8 66.6 58 13.3 M 12×50 – 1.70 PAFG404/12/90M25S 420 400 1 1/4 32 30S 25 36 25 31.8 66.6 58 15.0** M 14×50 1/2×1 3/4 1.45 PAFG404/90M30S 420 400 1 1/4 32 30S 25 36 25 31.8 66.6 58 13.3 M 12×50 – 1.45 PAFG404/12/90M30S 420 400 1 1/4 32 35L 30 36 25 31.8 66.6 58 15.0** M 14×50 1/2×1 3/4 1.50 PAFG404/90M35L 250 160 1 1/4 32 35L 30 36 25 31.8 66.6 58 13.3 M 12×50 – 1.50 PAFG404/12/90M35L 250 160 1 1/2 38 35L 25 41 26 36.5 79.3 65 16.7 M 16×55 5/8×2 1/4 2.44 PAFG405/90M35L 250 160 1 1/2 38 38S 32/38 41 26 36.5 79.3 65 16.7 M 16×55 5/8×2 1/4 2.38 PAFG405/90M38S 315 315 1 1/2 38 42L 36 41 26 36.5 79.3 65 16.7 M 16×55 5/8×2 1/4 2.37 PAFG405/90M42L 250 160 **DB = 13.3 für UNC Schrauben ***DB = 12 für UNC Schrauben 1) Druckwert genannt = Artikel lieferbar PN (bar) = PN (MPa) 10 PAFG-90M SAE 90° Vollflansche mit EO 24° Anschluss SAE 90° Flansche / EO 24° Anschluss (ISO 6162-1/-2) *Ergänzen Sie bitte die Bestellzeichen mit den Kennbuchstaben für das gewünschte Material. 2) L = Leichte Baureihe; S = Schwere Baureihe Lieferung ohne Mutter und Schneidring. Hinweise zum Bestellen von Komplettverschraubungen bzw. alternativen Dichtungsmaterialien siehe Seite M12. Bestellzeichen-Ergänzungen Material Kennbuchstaben Oberfläche und Material Beispiel nur Vollflansch Beispiel Vollflansch mit metr. Schraubensatz und O-Ring Beispiel Vollflansch mit UNC Schraubensatz und O-Ring Standard- Dichtungswerkstoff (keine zusätzl. Kenn- buchstaben erforderlich) Stahl, verzinkt, Cr(VI)-frei CF PAFG080/90M12SCF PAFG080/90M12SOMDCFM PAFG080/90M12SOMDCFU NBR Edelstahl SS PAFG080/90M12S-SS PAFG080/90M12SOMDSSM – VIT Edelstahlteile können Maßabweichungen aufweisen. Informationen gibt es auf Anfrage.
RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=