Technisches Handbuch der Verschraubungstechnik

M SAE Vollflansche M49 Katalog 4100/DE PFF-..S/L SAE Vollflansche gerade mit EO 24° Anschluss SAE Flansche / EO 24° Anschluss (ISO 6162-1/-2) 3000 PSI Serie Baureihe D12) Schrauben Gewicht PN (bar)1) SAE ISO a (Stahl) (Zoll) (DN) D3 L1 L2 LA LB LX LY DB (metr.) (unc.) kg/1 St. Bestellzeichen* CF SS 1/2 13 12S 8 47 16 42 57 17.5 38.1 8.9 M 08×30 5/16×1 1/4 0.27 PFF32/12S 348 348 1/2 13 15L 11 47 16 42 57 17.5 38.1 8.9 M 08×30 5/16×1 1/4 0.27 PFF32/15L 348 315 1/2 13 16S 12 47 16 42 57 17.5 38.1 8.9 M 08×30 5/16×1 1/4 0.27 PFF32/16S 348 348 3/4 19 16S 12 52 18 50 66 22.3 47.6 10.6 M 10×35 3/8×1 1/2 0.42 PFF33/16S 348 348 3/4 19 20S 16 52 18 50 66 22.3 47.6 10.6 M 10×35 3/8×1 1/2 0.45 PFF33/20S 348 348 3/4 19 22L 18 52 18 50 66 22.3 47.6 10.6 M 10×35 3/8×1 1/2 0.44 PFF33/22L 250 160 1 25 20S 16 55 18 55 71 26.2 52.4 10.6 M 10×35 3/8×1 1/2 0.54 PFF34/20S 348 348 1 25 25S 20 55 18 55 71 26.2 52.4 10.6 M 10×35 3/8×1 1/2 0.55 PFF34/25S 348 348 1 25 28L 23 55 18 55 71 26.2 52.4 10.6 M 10×35 3/8×1 1/2 0.53 PFF34/28L 250 160 1 1/4 32 25S 20 60 21 66 80 30.2 58.7 10.6*** M 10×40 7/16×1 1/2 0.83 PFF35/25S 278 278 1 1/4 32 30S 25 60 21 66 80 30.2 58.7 10.6*** M 10×40 7/16×1 1/2 0.85 PFF35/30S 278 278 1 1/4 32 35L 30 60 21 66 80 30.2 58.7 10.6*** M 10×40 7/16×1 1/2 0.79 PFF35/35L 278 278 1 1/2 38 35L 30 70 25 77 94 35.7 69.9 13.3 M 12×45 1/2×1 3/4 1.25 PFF36/35L 210 210 1 1/2 38 38S 32 70 25 77 94 35.7 69.9 13.3 M 12×45 1/2×1 3/4 1.30 PFF36/38S 210 210 1 1/2 38 42L 36 70 25 77 94 35.7 69.9 13.3 M 12×45 1/2×1 3/4 1.21 PFF36/42L 210 210 2 51 38S 32 72 25 90 103 42.9 77.8 13.3 M 12×45 1/2×1 3/4 1.80 PFF38/38S 210 210 2 51 42L 36 72 25 90 103 42.9 77.8 13.3 M 12×45 1/2×1 3/4 1.60 PFF38/42L 210 210 6000 PSI Serie 1/2 13 12S 8 47 16 47 57 18.2 40.5 8.9 M 08×30 5/16×1 1/4 0.27 PFF62/12S 420 420 1/2 13 14S 10 47 16 47 57 18.2 40.5 8.9 M 08×30 5/16×1 1/4 0.27 PFF62/14S 420 420 1/2 13 16S 12 47 16 47 57 18.2 40.5 8.9 M 08×30 5/16×1 1/4 0.27 PFF62/16S 420 420 3/4 19 16S 12 52 18 53 71 23.8 50.8 10.6 M 10×35 3/8×1 1/2 0.50 PFF63/16S 420 420 3/4 19 20S 16 52 18 53 71 23.8 50.8 10.6 M 10×35 3/8×1 1/2 0.51 PFF63/20S 420 400 3/4 19 22L 18 52 18 53 71 23.8 50.8 10.6 M 10×35 3/8×1 1/2 0.51 PFF63/22L 250 160 1 25 20S 16 60 21 66 80 27.8 57.2 13.3*** M 12×45 7/16×1 1/2 0.80 PFF64/20S 420 400 1 25 25S 20 60 21 66 80 27.8 57.2 13.3*** M 12×45 7/16×1 1/2 0.80 PFF64/25S 420 400 1 25 28L 23 60 21 66 80 27.8 57.2 13.3*** M 12×45 7/16×1 1/2 0.75 PFF64/28L 250 160 1 1/4 32 25S 20 68 24 78 94 31.8 66.6 15.0** M 14×50 1/2×1 3/4 1.15 PFF65/25S 420 400 1 1/4 32 25S 20 68 24 78 94 31.8 66.6 13.3 M 12×50 – 1.15 PFF65/12/25S 420 400 1 1/4 32 30S 25 68 24 78 94 31.8 66.6 15.0** M 14×50 1/2×1 3/4 1.18 PFF65/30S 420 400 1 1/4 32 30S 25 68 24 78 94 31.8 66.6 13.3 M 12×50 – 1.18 PFF65/12/30S 420 400 1 1/4 32 35L 30 68 24 78 94 31.8 66.6 15.0** M 14×50 1/2×1 3/4 1.15 PFF65/35L 250 160 1 1/4 32 35L 30 68 24 78 94 31.8 66.6 13.3 M 12×50 – 1.15 PFF65/12/35L 250 160 1 1/4 32 38S 32 68 24 78 94 31.8 66.6 15.0** M 14×50 1/2×1 3/4 1.28 PFF65/38S 420 315 1 1/4 32 38S 32 68 24 78 94 31.8 66.6 13.3 M 12×50 – 1.28 PFF65/12/38S 420 315 1 1/2 38 35L 25 72 27 90 106 36.5 79.3 16.7 M 16×55 5/8×2 1/4 1.60 PFF66/35L 250 160 1 1/2 38 38S 32 72 27 90 106 36.5 79.3 16.7 M 16×55 5/8×2 1/4 1.70 PFF66/38S 315 315 1 1/2 38 42L 36 72 27 90 106 36.5 79.3 16.7 M 16×55 5/8×2 1/4 1.60 PFF66/42L 250 160 *Ergänzen Sie bitte die Bestellzeichen mit den Kennbuchstaben für das gewünschte Material. 2) L = Leichte Baureihe; S = Schwere Baureihe Lieferung ohne Mutter und Schneidring. Hinweise zum Bestellen von Komplettverschraubungen bzw. alternativen Dichtungsmaterialien siehe Seite M12. Bestellzeichen-Ergänzungen Material Kennbuchstaben Oberfläche und Material Beispiel nur Vollflansch Beispiel Vollflansch mit metr. Schraubensatz und O-Ring Beispiel Vollflansch mit UNC Schraubensatz und O-Ring Standard- Dichtungswerkstoff (keine zusätzl. Kenn- buchstaben erforderlich) Stahl, verzinkt, Cr(VI)-frei CF PF32/12SCF PFF32/12SOMDCFM PFF32/12SOMDCFU NBR Edelstahl SS PFF32/12S-SS PFF32/12SOMDSSM – VIT **DB = 13.3 für UNC Schrauben ***DB = 12 für UNC Schrauben 1) Druckwert genannt = Artikel lieferbar PN (bar) = PN (MPa) 10 Edelstahlteile können Maßabweichungen aufweisen. Informationen gibt es auf Anfrage.

RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=