Technisches Handbuch der Verschraubungstechnik

M SAE Vollflansche M47 Katalog 4100/DE PCFF-N SAE Gegenflansche gerade mit NPT Gewinde SAE Gegenflansche / NPT Innengewinde (ISO 6162-1/-2) (SAE 476) 3000 PSI Serie Baureihe T2 Gewicht PN (bar)1) SAE ISO (Stahl) (Zoll) (DN) T1 D1 L1 L2 L3 LA LB LX LY (metr.) (unc.) kg/1 St. Bestellzeichen* S SS 1/2 13 3/8 NPT 13 36 16 19 47 57 17.5 38.1 M 8 5/16 0.25 PCFF32N38 345 345 1/2 13 1/2 NPT 13 36 16 19 47 57 17.5 38.1 M 8 5/16 0.28 PCFF32N 345 345 3/4 19 3/4 NPT 19 36 18 19 49 66 22.3 47.6 M10 3/8 0.44 PCFF33N 345 345 1 25 1 NPT 25 38 18 19 53 71 26.2 52.4 M10 3/8 0.53 PCFF34N 345 345 1 1/4 32 1 1/4 NPT 31 41 21 22 69 80 30.2 58.7 M10 7/16 0.66 PCFF35N 276 276 1 1/2 38 1 1/2 NPT 38 44 25 24 77 94 35.7 69.9 M12 1/2 1.05 PCFF36N 207 207 2 51 2 NPT 50 45 25 26 89 103 42.9 77.8 M12 1/2 1.19 PCFF38N 207 207 2 1/2 64 2 1/2 NPT 63 50 25 30 101 115 50.8 88.9 M12 1/2 1.40 PCFF310N 172 172 3 76 3 NPT 73 50 27 30 124 135 61.9 106.4 M16 5/8 2.15 PCFF312N 138 138 3 1/2 89 3 1/2 NPT 89 50 27 30 136 152 69.9 120.7 M16 5/8 2.40 PCFF314N 34 34 4 102 4 NPT 99 50 27 30 146 162 77.8 130.2 M16 5/8 2.85 PCFF316N 34 34 5 127 5 NPT 120 50 28 30 180 184 92.1 152.4 M16 5/8 3.25 PCFF320N 34 34 6000 PSI Serie 1/2 13 3/8 NPT 13 36 16 19 47 57 18.2 40.5 M 8 5/16 0.26 PCFF62N38 420 420 1/2 13 1/2 NPT 13 36 16 19 47 57 18.2 40.5 M 8 5/16 0.29 PCFF62N 420 420 3/4 19 3/4 NPT 19 36 19 22 53 71 23.8 50.8 M10 3/8 0.50 PCFF63N 420 420 1 25 1 NPT 25 44 24 24 69 80 27.8 57.2 M12 7/16 0.76 PCFF64N 420 420 1 1/4 32 1 1/4 NPT 31 44 27 25 77 94 31.8 66.6 M14 1/2 1.20 PCFF65N 420 420 1 1/4 32 1 1/4 NPT 31 44 27 25 77 94 31.8 66.6 M12 – 1.20 PCFF65/12N 420 420 1 1/2 38 1 1/2 NPT 38 51 30 28 89 106 36.5 79.3 M16 5/8 1.65 PCFF66N 420 420 2 51 2 NPT 50 70 37 33 116 135 44.5 96.8 M20 3/4 2.45 PCFF68N 420 420 2 1/2 64 2 1/2 NPT 63 75 45 35 150 166 58.7 123.8 M24 – 3.05 PCFF610N 420 420 3 76 3 NPT 73 90 55 40 178 208 71.4 152.4 M30 – 3.45 PCFF612N 420 420 1) Druckwert genannt = Artikel lieferbar PN (bar) = PN (MPa) 10 Edelstahlteile können Maßabweichungen aufweisen. Informationen gibt es auf Anfrage. *Ergänzen Sie bitte die Bestellzeichen mit den Kennbuchstaben für das gewünschte Material. Bestellzeichen-Ergänzungen Material Kennbuchstaben Oberfläche und Material Beispiel Vollflansch mit metr. Gewinde Beispiel Vollflansch mit UNC Gewinde Standard- Dichtungswerkstoff (keine zusätzl. Kenn- buchstaben erforderlich) Stahl, geölt S PCFF32N38SM PCFF32N38SU NBR Edelstahl SS PCFF32N38SSM PCFF32N38SSU VIT

RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=