SAE Vollflansche M46 Katalog 4100/DE PFF-N SAE Vollflansche gerade mit NPT Gewinde SAE Flansche / NPT Innengewinde (ISO 6162-1/-2) (SAE 476) *Ergänzen Sie bitte die Bestellzeichen mit den Kennbuchstaben für das gewünschte Material. 3000 PSI Serie Baureihe Schrauben Gewicht PN (bar)1) SAE ISO (Stahl) Bestell- (Zoll) (DN) T1 D1 L1 L2 L3 LA LB LX LY DB (metr.) (unc.) kg/1 St. zeichen* S SS 1/2 13 3/8 NPT 13 36 16 15 46 58 17.5 38.1 8.9 M 08×30 5/16×1 1/4 0.25 PFF32N38 345 345 1/2 13 1/2 NPT 13 36 16 15 46 58 17.5 38.1 8.9 M 08×30 5/16×1 1/4 0.28 PFF32N 345 345 3/4 19 3/4 NPT 19 36 18 19 49 66 22.3 47.6 10.6 M 10×35 3/8×1 1/2 0.39 PFF33N 345 345 1 25 1 NPT 25 38 18 19 53 71 26.2 52.4 10.6 M 10×35 3/8×1 1/2 0.46 PFF34N 345 345 1 1/4 32 1 1/4 NPT 31 41 21 22 69 80 30.2 58.7 10.6*** M 10×40 7/16×1 1/2 0.66 PFF35N 276 276 1 1/2 38 1 1/2 NPT 38 44 25 24 77 94 35.7 69.9 13.3 M 12×45 1/2×1 3/4 1.05 PFF36N 207 207 2 51 2 NPT 50 45 25 26 89 103 42.9 77.8 13.5 M 12×45 1/2×1 3/4 1.19 PFF38N 207 207 2 1/2 64 2 1/2 NPT 63 50 25 30 101 115 50.8 88.9 13.5 M 12×45 1/2×1 3/4 1.70 PFF310N 172 172 3 76 3 NPT 73 50 27 34 124 135 61.9 106.4 16.7 M 16×55 5/8×2 1/4 2.22 PFF312N 138 138 3 1/2 89 3 1/2 NPT 89 50 27 36 136 152 69.9 120.7 16.7 M 16×55 5/8×2 1/4 2.40 PFF314N 34 34 4 102 4 NPT 99 50 27 36 146 162 77.8 130.2 16.7 M 16×55 5/8×2 1/4 2.71 PFF316N 34 34 5 127 5 NPT 120 50 28 36 180 184 92.1 152.4 16.7 M 16×55 5/8×2 1/4 3.25 PFF320N 34 34 6000 PSI Serie 1/2 13 3/8 NPT 13 36 16 15 46 58 18.2 40.5 8.9 M 08×30 5/16×1 1/4 0.26 PFF62N38 420 420 1/2 13 1/2 NPT 13 36 16 15 46 58 18.2 40.5 8.9 M 08×30 5/16×1 1/4 0.29 PFF62N 420 420 3/4 19 3/4 NPT 19 36 19 22 53 71 23.8 50.8 10.6 M 10×35 3/8×1 1/2 0.50 PFF63N 420 420 1 25 1 NPT 25 44 24 24 69 80 27.8 57.2 13.3*** M 12×45 7/16×1 1/2 0.76 PFF64N 420 420 1 1/4 32 1 1/4 NPT 31 44 27 25 77 94 31.8 66.6 15.0** M 14×50 1/2×1 3/4 1.20 PFF65N 420 420 1 1/4 32 1 1/4 NPT 31 44 27 25 77 94 31.8 66.6 13.3 M 12×50 – 1.20 PFF65/12N 420 420 1 1/2 38 1 1/2 NPT 38 51 30 24 89 106 36.5 79.3 16.7 M 16×55 5/8×2 1/4 1.91 PFF66N 420 420 2 51 2 NPT 50 70 37 33 116 135 44.5 96.8 20.6 M 20×70 3/4×2 3/4 3.37 PFF68N 420 420 2 1/2 64 2 1/2 NPT 63 75 45 35 150 166 58.7 123.8 25.0 M 24×90 – 3.05 PFF610N 420 420 3 76 3 NPT 73 90 55 40 178 208 71.4 152.4 31.0 M 30×110 – 3.45 PFF612N 420 420 **DB = 13.3 für UNC Schrauben ***DB = 12 für UNC Schrauben 1) Druckwert genannt = Artikel lieferbar PN (bar) = PN (MPa) 10 Edelstahlteile können Maßabweichungen aufweisen. Informationen gibt es auf Anfrage. Bestellzeichen-Ergänzungen Material Kennbuchstaben Oberfläche und Material Beispiel nur Vollflansch Beispiel Vollflansch mit metr. Schraubensatz und O-Ring Beispiel Vollflansch mit UNC Schraubensatz und O-Ring Standard- Dichtungswerkstoff (keine zusätzl. Kenn- buchstaben erforderlich) Stahl, geölt S PFF32N38S PFF32N38SM PFF32N38SU NBR Edelstahl SS PFF32N38SS PFF32N38SSM – VIT
RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=