M SAE Vollflansche M45 Katalog 4100/DE 3000 PSI Serie Baureihe Schrauben Gewicht PN (bar)1) SAE ISO (Stahl) Bestell- (Zoll) (DN) T1 D1 D2 L1 L2 L3 LX LY LZ DB (metr.) (unc.) kg/1 St. zeichen* S SS 1/2 13 G 1/2 13 34.0 18 16 16 17.5 38.1 36 8.9 M 08×30 5/16×1 1/4 0.33 PEFF32G 348 348 3/4 19 G 3/4 19 38.5 22 18 19 22.3 47.6 38 10.6 M 10×35 3/8×1 1/2 0.52 PEFF33G 348 348 1 25 G 1 25 44.5 28 19 19 26.2 52.4 41 10.6 M 10×35 3/8×1 1/2 0.64 PEFF34G 348 348 1 1/4 32 G 1 1/4 31 53.5 30 22 22 30.2 58.7 50 10.6*** M 10×35 7/16×1 1/2 0.99 PEFF35G 278 278 1 1/2 38 G 1 1/2 38 62.5 36 25 24 35.7 69.9 58 13.3 M 12×45 1/2×1 3/4 1.42 PEFF36G 210 210 2 51 G 2 50 77.0 41 25 26 42.9 77.8 65 13.5 M 12×45 1/2×1 3/4 2.00 PEFF38G 210 210 2 1/2 64 G 2 1/2 60 89.0 50 25 30 50.8 88.9 77 13.5 M 12×45 1/2×1 3/4 2.90 PEFF310G 175 175 6000 PSI Serie 1/2 13 G 1/2 13 34.0 18 16 16 18.2 40.5 36 8.9 M 08×30 5/16×1 1/4 0.33 PEFF62G 420 420 3/4 19 G 3/4 19 44.5 28 20 22 23.8 50.8 41 10.6 M 10×35 3/8×1 1/2 0.80 PEFF63G 420 420 1 25 G 1 25 53.5 30 24 24 27.8 57.2 50 13.3*** M 12×45 7/16×1 1/2 1.16 PEFF64G 420 420 1 1/4 32 G 1 1/4 31 62.5 36 25 25 31.8 66.6 58 15.0** M 14×50 1/2×1 3/4 1.66 PEFF65G 420 420 1 1/4 32 G 1 1/4 31 62.5 36 25 25 31.8 66.6 58 13.3 M 12×50 – 1.66 PEFF65/12G 420 420 1 1/2 38 G 1 1/2 38 62.0 41 26 23 36.5 79.3 65 16.7 M 16×55 5/8×2 1/4 2.24 PEFF66G 420 420 2 51 G 2 50 87.0 45 35 34 44.5 96.8 75 20.6 M 20×70 3/4×2 3/4 3.85 PEFF68G 420 420 **DB = 13.3 für UNC Schrauben ***DB = 12 für UNC Schrauben 1) Druckwert genannt = Artikel lieferbar PN (bar) = PN (MPa) 10 Edelstahlteile können Maßabweichungen aufweisen. Informationen gibt es auf Anfrage. PEFF-G SAE 90° Vollflansche mit BSPP Gewinde SAE 90° Flansche / BSPP Innengewinde (ISO 6162-1/-2) *Ergänzen Sie bitte die Bestellzeichen mit den Kennbuchstaben für das gewünschte Material. Bestellzeichen-Ergänzungen Material Kennbuchstaben Oberfläche und Material Beispiel nur Vollflansch Beispiel Vollflansch mit metr. Schraubensatz und O-Ring Beispiel Vollflansch mit UNC Schraubensatz und O-Ring Standard- Dichtungswerkstoff (keine zusätzl. Kenn- buchstaben erforderlich) Stahl, verzinkt, Cr(VI)-frei CF PEFF32GCF PEFF32GCFM PEFF32GSCFU NBR Edelstahl SS PEFF32GSS PEFF32GSSM – VIT
RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=