SAE Vollflansche M44 Katalog 4100/DE 3000 PSI Serie Baureihe Schrauben Gewicht PN (bar)1) SAE ISO (Stahl) (Zoll) (DN) T1 L1 LA LB LX LY DB (metr.) (unc.) O-Ring kg/1 St. Bestellzeichen* S SS 1/2 13 G 3/8 16 46 58 17.5 38.1 8.9 M 08×30 5/16×1 1/4 Standard 0.20 PAFSF080G38 40 40 1/2 13 G 1/2 16 46 58 17.5 38.1 8.9 M 08×30 5/16×1 1/4 OR25.07x2.62X 0.27 PAFSF080G 40 40 3/4 19 G 1/2 18 49 66 22.3 47.6 10.6 M 10×35 3/8×1 1/2 Standard 0.29 PAFSF100G12 40 40 3/4 19 G 3/4 18 49 66 22.3 47.6 10.6 M 10×35 3/8×1 1/2 OR31.34X3.53X 0.27 PAFSF100G 40 40 1 25 G 3/4 19 53 71 26.2 52.4 10.6 M 10×35 3/8×1 1/2 Standard 0.37 PAFSF102G34 40 40 1 25 G 1 19 53 71 26.2 52.4 10.6 M 10×35 3/8×1 1/2 OR37.7X3.53X 0.32 PAFSF102G 40 40 1 1/4 32 G 1 21 69 80 30.2 58.7 10.6*** M 10×35 7/16×1 1/2 Standard 0.57 PAFSF104G1 40 40 1 1/4 32 G 1 1/4 21 69 80 30.2 58.7 10.6*** M 10×35 7/16×1 1/2 OR44.45X3.53X 0.62 PAFSF104G 40 40 1 1/2 38 G 1 1/4 24 77 95 35.7 69.9 13.3 M 12×45 1/2×1 3/4 Standard 0.83 PAFSF106G114 40 40 1 1/2 38 G 1 1/2 24 77 95 35.7 69.9 13.3 M 12×45 1/2×1 3/4 OR52.39X3.53X 0.79 PAFSF106G 40 40 2 51 G 1 1/2 24 89 103 42.9 77.8 13.5 M 12×45 1/2×1 3/4 Standard 1.00 PAFSF108G112 40 40 2 51 G 2 24 89 103 42.9 77.8 13.5 M 12×45 1/2×1 3/4 OR65.09X3.53X 0.90 PAFSF108G 40 40 2 1/2 64 G 2 25 101 116 50.8 88.9 13.5 M 12×45 1/2×1 3/4 Standard 1.30 PAFSF110G2 40 40 2 1/2 64 G 2 1/2 25 101 116 50.8 88.9 13.5 M 12×45 1/2×1 3/4 OR78.97X3.53X 1.25 PAFSF110G 40 40 3 76 G 3 25 124 136 61.9 106.4 16.7 M 16×55 5/8×2 1/4 OR94.84X3.53X 1.49 PAFSF112G 30 30 3 1/2 89 G 3 25 136 152 69.9 120.7 16.7 M 16×55 5/8×2 1/4 Standard 1.68 PAFSF114G3 30 30 3 1/2 89 G 3 1/2 25 136 152 69.9 120.7 16.7 M 16×55 5/8×2 1/4 OR107.5X3.53X 1.59 PAFSF114G 30 30 4 102 G 3 1/2 25 146 162 77.8 130.2 16.7 M 16×55 5/8×2 1/4 Standard 2.35 PAFSF116G312 30 30 4 102 G 4 25 146 162 77.8 130.2 16.7 M 16×55 5/8×2 1/4 OR117.1X3.53X 2.25 PAFSF116G 30 30 5 127 G 4 25 180 184 92.1 152.4 16.7 M 16×55 5/8×2 1/4 Standard 3.45 PAFSF118G4 30 30 5 127 G 5 25 180 184 92.1 152.4 16.7 M 16×55 5/8×2 1/4 OR145.6X3.53X 3.15 PAFSF118G 30 30 6000 PSI Serie 1/2 13 G 3/8 16 46 58 18.2 40.5 8.9 M 08×30 5/16×1 1/4 Standard 0.25 PAFSF401G38 40 40 1/2 13 G 1/2 16 46 58 18.2 40.5 8.9 M 08×30 5/16×1 1/4 OR25.07X2.62X 0.20 PAFSF401G 40 40 3/4 19 G 1/2 19 53 71 23.8 50.8 10.6 M 10×35 3/8×1 1/2 Standard 0.37 PAFSF402G12 40 40 3/4 19 G 3/4 19 60 71 23.8 50.8 10.6 M 10×35 3/8×1 1/2 OR32.92X3.53X 0.36 PAFSF402G 40 40 1 25 G 3/4 24 66 80 27.8 57.2 13.3*** M 12×45 7/16×1 1/2 Standard 0.64 PAFSF403G34 40 40 1 25 G 1 24 66 80 27.8 57.2 13.3*** M 12×45 7/16×1 1/2 OR37.7X3.53X 0.60 PAFSF403G 40 40 1 1/4 32 G 1 27 77 94 31.8 66.6 15.0** M 14×50 1/2×1 3/4 Standard 0.88 PAFSF404G1 40 40 1 1/4 32 G 1 27 77 94 31.8 66.6 13.3 M 12×50 – Standard 0.88 PAFSF404/12G1 40 40 1 1/4 32 G 1 1/4 27 77 94 31.8 66.6 15.0** M 14×50 1/2×1 3/4 OR44.45X3.53X 0.87 PAFSF404G 40 40 1 1/4 32 G 1 1/4 27 77 94 31.8 66.6 13.3 M 12×50 – OR44.45X3.53X 0.87 PAFSF404/12G 40 40 1 1/2 38 G 1 1/4 30 89 103 36.5 79.3 16.7 M 16×55 5/8×2 1/4 Standard 1.14 PAFSF405G114 40 40 1 1/2 38 G 1 1/2 30 89 103 36.5 79.3 16.7 M 16×55 5/8×2 1/4 OR52.39X3.53X 1.01 PAFSF405G 40 40 2 51 G 1 1/2 35 123 135 44.5 96.8 20.6 M 20×70 3/4×2 3/4 Standard 2.94 PAFSF406G112 40 40 2 51 G 2 35 123 135 44.5 96.8 20.6 M 20×70 3/4×2 3/4 OR65.09X3.53X 2.84 PAFSF406G 40 40 **DB = 13.3 für UNC Schrauben ***DB = 12 für UNC Schrauben 1) Druckwert genannt = Artikel lieferbar PN (bar) = PN (MPa) 10 PAFSF-G SAE Vollflansche flach mit BSPP Gewinde SAE Flansche / BSPP Innengewinde (ISO 6162-1/-2) nur für Niederdruckanwendungen *Ergänzen Sie bitte die Bestellzeichen mit den Kennbuchstaben für das gewünschte Material. Bestellzeichen-Ergänzungen Material Kennbuchstaben Oberfläche und Material Beispiel nur Vollflansch Beispiel Vollflansch mit metr. Schraubensatz und O-Ring Beispiel Vollflansch mit UNC Schraubensatz und O-Ring Standard- Dichtungswerkstoff (keine zusätzl. Kenn- buchstaben erforderlich) Stahl, verzinkt, Cr(VI)-frei CF PAFSF080GCF PAFSF080GCFM PAFSF080GCFU NBR Edelstahl SS PAFSF080GSS PAFSF080GSSM – VIT Edelstahlteile können Maßabweichungen aufweisen. Informationen gibt es auf Anfrage.
RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=