M SAE Vollflansche M43 Katalog 4100/DE 3000 PSI Serie Baureihe T2 Gewicht PN (bar)1) SAE ISO (Stahl) (Zoll) (DN) T1 D1 L1 L2 L3 LA LB LX LY (metr.) (unc.) kg/1 St. Bestellzeichen* S SS 1/2 13 G 3/8 13 36 16 15.0 46 57 17.5 38.1 M 8 5/16 0.33 PCFF32G38 345 345 1/2 13 G 1/2 13 36 16 18.0 46 54 17.5 38.1 M 8 5/16 0.29 PCFF32G 345 345 3/4 19 G 3/4 19 36 18 19.0 52 65 22.3 47.6 M10 3/8 0.34 PCFF33G 345 345 3/4 19 G 1/2 13 36 18 19.0 50 65 22.3 47.6 M10 3/8 0.42 PCFF33G12 345 345 1 25 G 1 25 38 18 20.5 59 70 26.2 52.4 M10 3/8 0.47 PCFF34G 345 345 1 25 G 3/4 19 35 21 19.0 55 70 26.2 52.4 M10 3/8 0.56 PCFF34G34 345 345 1 1/4 32 G 1 1/4 32 40 21 22.0 68 79 30.2 58.7 M10 7/16 0.68 PCFF35G 276 276 1 1/4 32 G 1 25 42 25 22.0 65 80 30.2 58.7 M10 7/16 0.84 PCFF35G1 276 276 1 1/2 38 G 1 1/2 38 45 25 24.0 78 93 35.7 69.9 M12 1/2 1.12 PCFF36G 207 207 1 1/2 38 G 1 1/4 32 45 27 22.0 78 95 35.7 69.9 M12 1/2 1.22 PCFF36G114 207 207 2 51 G 2 50 45 25 26.0 89 103 42.9 77.8 M12 1/2 1.38 PCFF38G 207 207 2 51 G 1 1/2 38 45 25 24.0 89 103 42.9 77.8 M12 1/2 1.59 PCFF38G112 207 207 2 1/2 64 G 2 1/2 63 50 25 30.0 101 115 50.8 88.9 M12 1/2 1.66 PCFF310G 172 172 2 1/2 64 G 2 51 50 25 30.0 101 115 50.8 88.9 M12 1/2 2.09 PCFF310G2 172 172 3 76 G 3 73 50 27 30.0 124 135 61.9 106.4 M16 5/8 2.37 PCFF312G 138 138 3 1/2 89 G 3 1/2 89 50 27 30.0 136 152 69.9 120.7 M16 5/8 2.51 PCFF314G 34 34 4 102 G 4 99 50 27 30.0 146 162 77.8 130.2 M16 5/8 2.87 PCFF316G 34 34 4 102 G 3 1/2 89 48 27 34.0 146 162 77.8 130.2 M16 5/8 3.39 PCFF316G312 34 34 5 127 G 5 120 50 28 30.0 180 184 92.1 152.4 M16 5/8 5.80 PCFF320G 34 34 6000 PSI Serie 1/2 13 G 3/8 13 36 16 13.0 46 57 18.2 40.5 M 8 5/16 0.33 PCFF62G38 420 420 1/2 13 G 1/2 13 36 16 19.0 46 57 18.2 40.5 M 8 5/16 0.29 PCFF62G 420 420 3/4 19 G 3/4 19 35 21 22.0 55 71 23.8 50.8 M10 3/8 0.58 PCFF63G 420 420 3/4 19 G 1/2 13 35 21 19.0 55 71 23.8 50.8 M10 3/8 0.58 PCFF63G12 420 420 1 25 G 1 25 42 25 24.0 65 81 27.8 57.2 M12 7/16 0.82 PCFF64G 420 420 1 25 G 3/4 19 42 25 22.0 65 81 27.8 57.2 M12 7/16 0.88 PCFF64G34 420 420 1 1/4 32 G 1 1/4 32 45 27 25.0 78 95 31.8 66.6 M14 1/2 1.18 PCFF65G 420 420 1 1/4 32 G 1 1/4 32 45 27 25.0 78 95 31.8 66.6 M12 – 1.18 PCFF65/12G 420 420 1 1/4 32 G 1 25 45 27 24.0 78 95 31.8 66.6 M14 1/2 1.24 PCFF65G1 420 420 1 1/4 32 G 1 25 45 27 24.0 78 95 31.8 66.6 M12 – 1.24 PCFF65/12G1 420 420 1 1/2 38 G 1 1/2 38 50 30 28.0 94 112 36.5 79.3 M16 5/8 1.90 PCFF66G 420 420 1 1/2 38 G 1 1/4 32 50 30 25.0 94 112 36.5 79.3 M16 5/8 2.03 PCFF66G114 420 420 2 51 G 2 50 70 37 33.0 116 135 44.5 96.8 M20 3/4 3.68 PCFF68G 420 420 2 51 G 1 1/2 38 65 37 28.0 114 134 44.5 96.8 M20 3/4 3.86 PCFF68G112 420 420 2 1/2 64 G 2 1/2 63 80 45 32.0 152 180 58.7 123.8 M24 – 6.98 PCFF610G 420 420 3 76 G 3 73 90 55 40.0 178 208 71.4 152.4 M30 – 13.00 PCFF612G 420 420 1) Druckwert genannt = Artikel lieferbar PN (bar) = PN (MPa) 10 PCFF-G SAE Gegenflansche gerade mit BSPP Gewinde SAE Gegenflansche / BSPP Innengewinde (ISO 6162-1/-2) *Ergänzen Sie bitte die Bestellzeichen mit den Kennbuchstaben für das gewünschte Material. Bestellzeichen-Ergänzungen Material Kennbuchstaben Oberfläche und Material Beispiel Vollflansch mit metr. Gewinde Beispiel Vollflansch mit UNC Gewinde Standard- Dichtungswerkstoff (keine zusätzl. Kenn- buchstaben erforderlich) Stahl, verzinkt, Cr(VI)-frei CF PCFF32G38CFM PCFF32G38CFU NBR Edelstahl SS PCFF32G38SSM PCFF32G38SSU VIT Edelstahlteile können Maßabweichungen aufweisen. Informationen gibt es auf Anfrage.
RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=