SAE Vollflansche M42 Katalog 4100/DE 3000 PSI Serie Baureihe Gewicht PN (bar)1) SAE ISO (Stahl) Bestell- (Zoll) (DN) T1 D1 L1 L2 L3 LA LB LX LY DB kg/1 St. zeichen* S SS 1/2 13 G 3/8 13 36 16 18 46 57 17.5 38.1 8.9 0.31 PFF32G38 345 345 1/2 13 G 1/2 13 36 16 18 46 54 17.5 38.1 8.9 0.28 PFF32G 345 345 3/4 19 G 3/4 19 36 18 18 52 65 22.2 47.6 10.6 0.39 PFF33G 345 345 3/4 19 G 1/2 13 36 18 18 52 65 22.2 47.6 10.6 0.42 PFF33G12 345 345 1 25 G 1 25 38 18 20 59 70 26.2 52.4 10.6 0.48 PFF34G 345 345 1 25 G 3/4 19 38 18 18 59 70 26.2 52.4 10.6 0.56 PFF34G34 345 345 1 1/4 32 G 1 1/4 31 41 21 22 68 79 30.2 58.7 10.6*** 0.76 PFF35G 276 276 1 1/4 32 G 1 25 41 21 20 68 79 30.2 58.7 10.6*** 0.89 PFF35G1 276 276 1 1/2 38 G 1 1/2 38 44 25 24 78 93 35.7 69.9 13.3 1.12 PFF36G 207 207 1 1/2 38 G 1 1/4 32 45 27 22 78 93 35.7 69.9 13.3 1.21 PFF36G114 207 207 2 51 G 2 50 45 25 26 89 103 42.9 77.8 13.5 1.32 PFF38G 207 207 2 51 G 1 1/2 38 45 25 24 89 103 42.9 77.8 13.5 1.65 PFF38G112 207 207 2 1/2 64 G 2 1/2 63 50 25 30 108 114 50.8 88.9 13.5 1.73 PFF310G 172 172 2 1/2 64 G 2 51 50 25 30 108 114 50.8 88.9 13.5 2.20 PFF310G2 172 172 3 76 G 3 73 50 27 34 124 135 61.9 106.4 17.5 2.38 PFF312G 138 138 3 1/2 89 G 3 1/2 89 48 27 34 136 152 69.9 120.7 16.7 2.50 PFF314G 34 34 4 102 G 4 99 48 27 34 146 162 77.8 130.2 16.7 2.65 PFF316G 34 34 4 102 G 3 1/2 89 48 27 34 146 162 77.8 130.2 16.7 3.30 PFF316G312 34 34 5 127 G 5 120 50 28 30 180 184 92.1 152.4 16.7 5.80 PFF320G 34 34 6000 PSI Serie 1/2 13 G 3/8 13 36 16 18 46 57 18.2 40.5 8.9 0.29 PFF62G38 420 420 1/2 13 G 1/2 13 36 16 15 46 57 18.2 40.5 8.9 0.30 PFF62G 420 420 3/4 19 G 3/4 19 36 19 18 55 71 23.8 50.8 10.6 0.53 PFF63G 420 420 3/4 19 G 1/2 13 35 21 19 55 71 23.8 50.8 10.6 0.58 PFF63G12 420 420 1 25 G 1 25 44 24 20 69 81 27.8 57.2 13.3 0.86 PFF64G 420 420 1 25 G 3/4 19 44 24 18 69 81 27.8 57.2 13.3 0.94 PFF64G34 420 420 1 1/4 32 G 1 1/4 31 44 27 22 79 95 31.8 66.7 15.0** 1.16 PFF65G 420 420 1 1/4 32 G 1 1/4 32 45 27 25 78 95 31.8 66.7 13.5 1.23 PFF65/12G 420 420 1 1/4 32 G 1 25 45 27 24 78 95 31.8 66.7 15.0** 1.26 PFF65G1 420 420 1 1/4 32 G 1 25 45 27 25 78 95 31.8 66.7 13.3 1.26 PFF65/12G1 420 420 1 1/2 38 G 1 1/2 38 51 30 24 88 107 36.5 79.4 16.7 1.98 PFF66G 420 420 1 1/2 38 G 1 1/4 32 50 30 25 95 114 36.5 79.4 16.7 2.08 PFF66G114 420 420 2 51 G 2 50 70 37 33 117 136 44.5 96.8 20.6 3.31 PFF68G 420 420 2 51 G 1 1/2 38 65 37 28 114 134 44.5 96.8 20.6 3.76 PFF68G112 420 420 2 1/2 64 G 2 1/2 63 80 45 32 152 180 58.7 123.8 25.0 3.05 PFF610G 420 420 3 76 G 3 73 90 55 40 178 208 71.4 152.4 32.0 3.45 PFF612G 420 420 **DB = 13.3 für UNC Schrauben ***DB = 12 für UNC Schrauben 1) Druckwert genannt = Artikel lieferbar PN (bar) = PN (MPa) 10 PFF-G SAE Vollflansche mit BSPP Gewinde SAE Flansche / BSPP Innengewinde (ISO 6162-1/-2) *Ergänzen Sie bitte die Bestellzeichen mit den Kennbuchstaben für das gewünschte Material. Bestellzeichen-Ergänzungen Material Kennbuchstaben Oberfläche und Material Beispiel nur Vollflansch Beispiel Vollflansch mit metr. Schraubensatz und O-Ring Beispiel Vollflansch mit UNC Schraubensatz und O-Ring Standard- Dichtungswerkstoff (keine zusätzl. Kenn- buchstaben erforderlich) Stahl, verzinkt, Cr(VI)-frei CF PFF32G38CF PFF32G38CFM PFF32G38CFU NBR Edelstahl SS PFF32G38SS PFF32G38SSM – VIT Edelstahlteile können Maßabweichungen aufweisen. Informationen gibt es auf Anfrage.
RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=