M SAE Flanschadapter M41 Katalog 4100/DE ESL SAE Flanschadapter gerade SAE Flansche / Einschweißstutzen (ISO 6162-1/-2) 3000 PSI Serie Baureihe a Gewicht PN (bar)1) SAE ISO (Stahl) Flansch Gegenflansch (Zoll) (DN) max. D1 D2 D3 D4 L1 L2 L3 kg/1 St. Bestellzeichen* Bestellzeichen* S SS 1/2 13 20.0 15 30.2 20.5 30 60 13 6.7 0.45 ESL32/20.5 ESLG32/20.5 345 345 1/2 13 21.3 15 30.2 21.7 30 60 13 6.7 0.44 ESL32/21.7 ESLG32/21.7 345 345 3/4 19 25.0 19 38.1 25.5 35 68 13 6.7 0.60 ESL33/25.5 ESLG33/25.5 345 345 3/4 19 26.9 19 38.1 27.3 35 68 13 6.7 0.30 ESL33/27.3 ESLG33/27.3 345 345 1 25 30.0 23 44.4 30.5 44 75 16 8.0 0.75 ESL34/30.5 ESLG34/30.5 345 345 1 25 32.0 24 44.4 32.5 44 75 16 8.0 0.72 ESL34/32.5 ESLG34/32.5 345 345 1 25 33.7 25 44.4 34.0 44 75 16 8.0 0.44 ESL34/34 ESLG34/34 345 345 1 25 35.0 25 44.4 35.5 44 75 16 8.0 0.42 ESL34/35.5 ESLG34/35.5 345 345 1 1/4 32 38.0 32 50.8 38.5 55 95 18 8.0 0.67 ESL35/38.5 ESLG35/38.5 276 276 1 1/4 32 40.0 32 50.8 40.5 55 95 18 8.0 0.95 ESL35/40.5 ESLG35/40.5 276 276 1 1/4 32 42.4 32 50.8 43.0 55 95 18 8.0 0.63 ESL35/43 ESLG35/43 276 276 1 1/2 38 48.3 38 60.3 49.0 68 100 20 8.0 0.94 ESL36/49 ESLG36/49 207 207 1 1/2 38 50.0 38 60.3 50.4 68 100 20 8.0 0.88 ESL36/50.4 ESLG36/50.4 207 207 2 51 60.3 50 71.4 61.0 79 107 22 9.5 1.34 ESL38/61 ESLG38/61 207 207 2 51 65.0 50 71.4 65.8 79 107 22 9.5 1.80 ESL38/65.8 ESLG38/65.8 207 207 2 1/2 64 73.0 58 84.1 74.0 98 130 24 9.5 2.30 ESL310/74 ESLG310/74 172 172 2 1/2 64 76.1 58 84.1 77.0 98 130 24 9.5 2.25 ESL310/77 ESLG310/77 172 172 2 1/2 64 80.0 58 84.1 81.0 98 130 24 9.5 2.15 ESL310/81 ESLG310/81 172 172 3 76 88.9 70 101.6 90.5 116 150 28 9.5 3.00 ESL312/90.5 ESLG312/90.5 138 138 6000 PSI Serie 1/2 13 20.0 15 31.8 20.5 32 60 13 7.7 0.45 ESL62/20.5 ESLG62/20.5 420 420 1/2 13 21.3 15 31.8 21.7 32 60 13 7.7 0.44 ESL62/21.7 ESLG62/21.7 420 420 1/2 13 22.0 15 31.8 22.5 32 60 13 7.7 0.65 ESL62/22.5 ESLG62/22.5 420 420 3/4 19 25.0 19 41.3 25.7 40 68 13 8.7 0.38 ESL63/25.7 ESLG63/25.7 420 420 3/4 19 26.9 19 41.3 27.3 40 68 13 8.7 0.61 ESL63/27.3 ESLG63/27.3 420 420 3/4 19 28.0 19 41.3 28.7 40 68 13 8.7 0.37 ESL63/28.7 ESLG63/28.7 420 420 1 25 33.7 25 47.6 34.0 48 75 16 9.5 0.75 ESL64/34 ESLG64/34 420 420 1 25 35.0 25 47.6 35.5 48 75 16 9.5 0.73 ESL64/35.5 ESLG64/35.5 420 420 1) Druckwert genannt = Artikel lieferbar PN (bar) = PN (MPa) 10 Der angeführte Druckwert ist bezogen auf den Flansch. Der tatsächliche Betriebsdruck wird durch das Rohr (Außendurchmesser, Wandstärke sowie die Güte des Rohres und der Schweißung) vorgegeben. Für zugehörige Flanschhälften in Abhängigkeit von Schraubensätzen siehe Seiten M16 und M19. Edelstahlteile können Maßabweichungen aufweisen. Informationen gibt es auf Anfrage. *Ergänzen Sie bitte die Bestellzeichen mit den Kennbuchstaben für das gewünschte Material. Flansch Gegenflansch Bestellzeichen-Ergänzungen Material Kennbuchstaben Oberfläche und Material Beispiel nur Flanschadapter Beispiel inkl. Flanschhälften, metr. Schraubensatz und O-Ring Beispiel inkl. Flanschhälften, UNC Schraubensatz und O-Ring Standard- Dichtungswerkstoff (keine zusätzl. Kenn- buchstaben erforderlich) Stahl, geölt S ESL32/20.5S ESL32/20.5SM ESL32/20.5SU NBR Edelstahl SS ESL32/20.5SS ESL32/20.5SSM – VIT
RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=