M SAE Flanschadapter M39 Katalog 4100/DE ES SAE Flanschadapter gerade SAE Flansche / Einschweißstutzen (ISO 6162-1/-2) 3000 PSI Serie Baureihe a Gewicht PN (bar)1) SAE ISO (Stahl) Flansch Gegenflansch (Zoll) (DN) max. D1 D2 D3 D4 L1 L2 L3 kg/1 St. Bestellzeichen* Bestellzeichen* S SS 1/2 13 16.0 12.5 30.2 16.5 24.0 35 12 6.7 0.11 ES32/16.5 ESG32/16.5 345 345 1/2 13 17.3 12.5 30.2 17.6 24.0 35 12 6.7 0.12 ES32/17.6 ESG32/17.6 345 345 3/4 19 20.0 15.0 38.1 20.5 31.5 40 13 6.7 0.20 ES33/20.5 ESG33/20.5 345 345 3/4 19 21.3 15.0 38.1 21.7 31.5 40 13 6.7 0.20 ES33/21.7 ESG33/21.7 345 345 1 25 25.0 20.0 44.4 25.5 38.0 45 14 8.0 0.30 ES34/25.5 ESG34/25.5 345 345 1 25 26.9 20.0 44.4 27.3 38.0 45 14 8.0 0.28 ES34/27.3 ESG34/27.3 345 345 1 1/4 32 30.0 25.0 50.8 30.5 43.0 50 16 8.0 0.39 ES35/30.5 ESG35/30.5 276 276 1 1/4 32 32.0 25.0 50.8 32.5 43.0 50 16 8.0 0.37 ES35/32.5 ESG35/32.5 276 276 1 1/4 32 33.7 25.0 50.8 34.2 43.0 50 16 8.0 0.35 ES35/34.2 ESG35/34.2 276 276 1 1/2 38 38.0 32.0 60.3 38.5 50.0 55 18 8.0 0.52 ES36/38.5 ESG36/38.5 207 207 1 1/2 38 40.0 32.0 60.3 40.7 50.0 55 18 8.0 0.49 ES36/40.7 ESG36/40.7 207 207 1 1/2 38 42.4 32.0 60.3 43.0 50.0 55 18 8.0 0.47 ES36/43 ESG36/43 207 207 2 51 48.3 32.0 71.4 49.0 62.0 65 20 9.5 0.95 ES38/49 ESG38/49 207 207 2 51 50.0 38.0 71.4 50.7 62.0 65 20 9.5 0.87 ES38/50.7 ESG38/50.7 207 207 2 1/2 64 60.3 38.0 84.1 61.0 74.0 75 22 9.5 1.46 ES310/61 ESG310/61 172 172 2 1/2 64 63.5 47.0 84.1 64.0 74.0 75 22 9.5 1.37 ES310/64 ESG310/64 172 172 3 76 73.5 47.0 101.6 74.0 90.0 85 24 9.5 2.30 ES312/74 ESG312/74 138 138 3 76 76.1 58.0 101.6 77.0 90.0 85 24 9.5 2.23 ES312/77 ESG312/77 138 138 3 76 80.0 58.0 101.6 81.0 90.0 85 24 9.5 2.13 ES312/81 ESG312/81 138 138 1) Druckwert genannt = Artikel lieferbar PN (bar) = PN (MPa) 10 Der angeführte Druckwert ist bezogen auf den Flansch. Der tatsächliche Betriebsdruck wird durch das Rohr (Außendurchmesser, Wandstärke sowie die Güte des Rohres und der Schweißung) vorgegeben. Für zugehörige Flansche oder Flanschhälften in Abhängigkeit von Schraubensätzen siehe Seiten M16 bis M20. Edelstahlteile können Maßabweichungen aufweisen. Informationen gibt es auf Anfrage. *Ergänzen Sie bitte die Bestellzeichen mit den Kennbuchstaben für das gewünschte Material. Flansch Gegenflansch Bestellzeichen-Ergänzungen Material Kennbuchstaben Oberfläche und Material Beispiel nur Flanschadapter Beispiel inkl. Flanschhälften, metr. Schraubensatz und O-Ring Beispiel inkl. Flanschhälften, UNC Schraubensatz und O-Ring Standard- Dichtungswerkstoff (keine zusätzl. Kenn- buchstaben erforderlich) Stahl, geölt S ES32/16.5S ES32/16.5SM ES32/16.5SU NBR Edelstahl SS ES32/16.5SS ES32/16.5SSM – VIT
RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=