SAE Flanschadapter M38 Katalog 4100/DE 3000 PSI Serie Baureihe a Gewicht PN (bar)1) SAE ISO (Stahl) (Zoll) (DN) max. D1 D2 D3 L1 L2 L3 L4 S1 kg/1 St. Bestellzeichen* S SS 1/2 13 21.3 13 30.2 21.6 44 6.7 50 4.3 22 0.22 WAS32/21.6 345 345 3/4 19 26.9 19 38.1 27.2 53 6.7 64 4.1 27 0.35 WAS33/27.2 345 345 1 25 33.7 25 44.4 34.5 60 8.0 65 4.7 34 0.52 WAS34/34.5 345 345 1 1/4 32 42.4 30 50.8 42.8 55 8.0 64 6.4 42 0.78 WAS35/42.8 276 276 1 1/2 38 48.3 38 60.3 48.6 66 8.0 78 5.3 50 1.04 WAS36/48.6 207 207 6000 PSI Serie 1/2 13 21.3 13 31.8 21.6 44 7.7 50 4.3 22 0.35 WAS62/21.6 420 420 3/4 19 26.9 18 41.3 27.2 53 8.7 64 4.6 27 0.41 WAS63/27.2 420 420 1 25 33.7 22 47.6 34.5 60 9.5 62 6.3 34 0.64 WAS64/34.5 420 420 1 1/4 32 42.4 28 54.0 42.8 70 10.3 72 7.4 42 1.05 WAS65/42.8 420 420 1 1/2 38 48.3 32 63.5 48.6 80 12.5 84 8.3 50 1.58 WAS66/48.6 420 420 1) Druckwert genannt = Artikel lieferbar PN (bar) = PN (MPa) 10 Der angeführte Druckwert ist bezogen auf den Flansch. Der tatsächliche Betriebsdruck wird durch das Rohr (Außendurchmesser, Wandstärke sowie die Güte des Rohres und der Schweißung) vorgegeben. Für zugehörige Flanschhälften in Abhängigkeit von Schraubensätzen siehe Seiten M16 und M20. Edelstahlteile können Maßabweichungen aufweisen. Informationen gibt es auf Anfrage. WAS SAE 90° Winkel Flanschadapter SAE Flansche / Anschweißstutzen (ISO 6162-1/-2) *Ergänzen Sie bitte die Bestellzeichen mit den Kennbuchstaben für das gewünschte Material. Bestellzeichen-Ergänzungen Material Kennbuchstaben Oberfläche und Material Beispiel nur Flanschadapter Beispiel inkl. Flanschhälften, metr. Schraubensatz und O-Ring Beispiel inkl. Flanschhälften, UNC Schraubensatz und O-Ring Standard- Dichtungswerkstoff (keine zusätzl. Kenn- buchstaben erforderlich) Stahl, geölt S WAS32/21.6S WAS32/21.6SM WAS32/21.6SU NBR Edelstahl SS WAS32/21.6SS WAS32/21.6SSM – VIT
RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=