M SAE Flanschadapter M37 Katalog 4100/DE Flansch Gegenflansch ASL SAE Flanschadapter gerade SAE Flansche / Anschweißstutzen (ISO 6162-1/-2) 3000 PSI Serie Baureihe a Gewicht PN (bar)1) SAE ISO (Stahl) Flansch Gegenflansch (Zoll) (DN) Rohr D1 D2 D3 D4 L1 L2 L3 kg/1 St. Bestellzeichen* Bestellzeichen* S SS 1/2 13 16×2.0 12 30.2 16 23.9 41 6.7 2.5 0.26 ASL32/16X2 ASLG32/16X2 210 210 3/4 19 25×3.0 19 38.1 25 31.7 50 6.7 3.0 0.45 ASL33/25X3 ASLG33/25X3 210 210 1 25 30×4.0 22 44.4 30 38.0 50 8.0 4.0 0.25 ASL34/30X4 ASLG34/30X4 210 210 1 1/4 32 38×5.0 28 50.8 38 43.0 55 8.0 5.0 0.36 ASL35/38X5 ASLG35/38X5 210 210 1 1/2 38 45×5.0 35 60.3 45 50.0 57 8.0 5.0 0.45 ASL36/45X5 ASLG36/45X5 210 210 2 51 60×7.0 45 71.4 60 62.0 57 9.5 7.5 0.65 ASL38/60X7 ASLG38/60X7 210 210 2 1/2 64 70×7.5 55 84.1 70 74.0 58 9.5 7.5 0.89 ASL310/70X7.5 ASLG310/70X7.5 175 175 3 76 80×6.0 68 101.6 80 90.0 60 9.5 6.0 1.18 ASL312/80X6 ASLG312/80X6 138 138 3 1/2 89 100×6.0 88 114.3 100 102.0 60 11.2 6.0 1.10 ASL314/100X6 ASLG314/100X6 35 35 4 102 110×6.0 98 127.0 110 114.0 60 11.2 6.0 1.43 ASL316/110X6 ASLG316/110X6 35 35 5 127 133×6.5 120 152.4 133 140.0 60 11.2 6.5 2.22 ASL320/133X6.5 ASLG320/133X6.5 35 35 6000 PSI Serie 1/2 13 16×2.0 12 31.8 17 24.0 34 7.7 2.0 0.09 ASL62/16X2 ASLG62/16X2 420 420 3/4 19 25×3.5 18 41.3 25 32.0 38 8.7 3.5 0.16 ASL63/25X3.5 ASLG63/25X3.5 420 420 1 25 30×4.0 22 47.6 30 38.5 40 9.5 4.0 0.22 ASL64/30X4 ASLG64/30X4 420 420 1 1/4 32 38×5.5 27 54.0 38 44.0 45 10.3 5.5 0.35 ASL65/38X5.5 ASLG65/38X5.5 420 420 1 1/2 38 45×6.5 32 63.5 45 51.0 50 12.5 6.5 0.53 ASL66/45X6.5 ASLG66/45X6.5 420 420 2 51 60×7.5 45 79.4 60 67.0 58 12.5 7.5 0.91 ASL68/60X7.5 ASLG68/60X7.5 420 420 2 1/2 64 74×14.5 45 107.8 74 88.9 90 20.6 14.5 3.45 ASL610/74X14.5 ASLG610/74X14.5 420 420 3 76 90×16.0 58 131.7 90 113.8 110 25.6 16.0 9.62 ASL612/90X16 ASLG612/90X16 420 420 1) Druckwert genannt = Artikel lieferbar PN (bar) = PN (MPa) 10 Der angeführte Druckwert ist bezogen auf den Flansch. Der tatsächliche Betriebsdruck wird durch das Rohr (Außendurchmesser, Wandstärke sowie die Güte des Rohres und der Schweißung) vorgegeben. Für zugehörige Flansche oder Flanschhälften in Abhängigkeit von Schraubensätzen siehe Seiten M16 bis M20. Edelstahlteile können Maßabweichungen aufweisen. Informationen gibt es auf Anfrage. *Ergänzen Sie bitte die Bestellzeichen mit den Kennbuchstaben für das gewünschte Material. Bestellzeichen-Ergänzungen Material Kennbuchstaben Oberfläche und Material Beispiel nur Flanschadapter Beispiel inkl. Flanschhälften, metr. Schraubensatz und O-Ring Beispiel inkl. Flanschhälften, UNC Schraubensatz und O-Ring Standard- Dichtungswerkstoff (keine zusätzl. Kenn- buchstaben erforderlich) Stahl, geölt S ASL32/16X2S ASL32/16X2SM ASL32/16X2SU NBR Edelstahl SS ASL32/16X2SS ASL32/16X2SSM – VIT
RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=