SAE Flanschadapter M36 Katalog 4100/DE Flansch Gegenflansch AS SAE Flanschadapter gerade SAE Flansche / Anschweißstutzen (ISO 6162-1/-2) 6000 PSI Serie Baureihe a Gewicht PN (bar)1) SAE ISO (Stahl) Flansch Gegenflansch (Zoll) (DN) Rohr D1 D2 D3 D4 L1 L2 L3 kg/1 St. Bestellzeichen* Bestellzeichen* S SS 1/2 13 16×3.0 10 31.8 16.0 24.0 41 7.8 3.0 0.12 AS62/16X3 ASG62/16X3 420 420 1/2 13 21.3×3.2 13 31.8 22.0 24.0 45 7.8 4.5 0.12 AS62/21.3X3.2 ASG62/21.3X3.2 420 420 3/4 19 16×3.0 10 41.3 16.0 31.8 50 8.8 3.0 0.20 AS63/16X3 ASG63/16X3 420 420 3/4 19 20×4.0 12 41.3 20.0 31.8 55 8.8 4.0 0.19 AS63/20X4 ASG63/20X4 420 420 3/4 19 26.9×4.0 19 41.3 27.0 32.0 50 8.8 4.0 0.21 AS63/26.9X4 ASG63/26.9X4 420 420 3/4 19 25×5.0 15 41.3 25.0 31.8 55 8.8 5.0 0.21 AS63/25X5 ASG63/25X5 420 420 1 25 25×5.0 15 47.6 25.0 38.0 67 9.5 5.0 0.30 AS64/25X5 ASG64/25X5 420 420 1 25 30×4.0 22 47.6 30.0 38.0 67 9.5 4.0 0.27 AS64/30X4 ASG64/30X4 420 420 1 25 30×6.0 18 47.6 30.0 38.0 67 9.5 6.0 0.33 AS64/30X6 ASG64/30X6 420 420 1 25 33.7×6.3 22 47.6 35.0 38.0 55 9.5 6.5 0.32 AS64/33.7X6.3 ASG64/33.7X6.3 420 420 1 1/4 32 30×4.0 22 54.0 38.0 44.0 78 10.3 8.0 0.48 AS65/30X4 ASG65/30X4 420 420 1 1/4 32 30×6.0 18 54.0 30.0 44.0 60 10.3 6.0 0.54 AS65/30X6 ASG65/30X6 420 420 1 1/4 32 38×5.0 28 54.0 38.0 44.0 78 10.3 5.0 0.45 AS65/38X5 ASG65/38X5 420 420 1 1/4 32 38×8.0 22 54.0 38.0 44.0 78 10.3 8.0 0.54 AS65/38X8 ASG65/38X8 420 420 1 1/4 32 42.4×6.3 29 54.0 44.0 44.0 60 10.3 7.5 0.48 AS65/42.4X6.3 ASG65/42.4X6.3 420 420 1 1/2 38 38×5.0 28 63.5 38.0 50.8 85 12.5 5.0 0.72 AS66/38X5 ASG66/38X5 420 420 1 1/2 38 38×8.0 22 63.5 38.0 50.8 85 12.5 8.0 0.85 AS66/38X8 ASG66/38X8 420 420 1 1/2 38 48.3×8.0 35 63.5 51.0 51.0 65 12.5 8.0 0.66 AS66/48.3X8 ASG66/48.3X8 420 420 2 51 50×9.0 32 79.4 50.0 66.6 116 12.5 9.0 1.24 AS68/50X9 ASG68/50X9 420 420 2 51 65×8.0 49 79.4 66.5 66.5 116 12.5 8.0 0.98 AS68/65X8 ASG68/65X8 420 420 2 51 60.3×10.0 43 79.4 61.0 67.0 70 12.5 9.0 1.12 AS68/60.3X10 ASG68/60.3X10 420 420 2 1/2 64 73×14.0 45 107.8 74.0 88.9 90 20.6 14.5 3.38 AS610/73X14 ASG610/73X14 420 420 3 76 88.6×16.0 58 131.7 90.0 113.8 110 25.6 16.0 6.70 AS612/88.6X16 ASG612/88.6X16 420 420 1) Druckwert genannt = Artikel lieferbar PN (bar) = PN (MPa) 10 Der angeführte Druckwert ist bezogen auf den Flansch. Der tatsächliche Betriebsdruck wird durch das Rohr (Außendurchmesser, Wandstärke sowie die Güte des Rohres und der Schweißung) vorgegeben. Für zugehörige Flansche oder Flanschhälften in Abhängigkeit von Schraubensätzen siehe Seiten M16 bis M20. Edelstahlteile können Maßabweichungen aufweisen. Informationen gibt es auf Anfrage. *Ergänzen Sie bitte die Bestellzeichen mit den Kennbuchstaben für das gewünschte Material. Bestellzeichen-Ergänzungen Material Kennbuchstaben Oberfläche und Material Beispiel nur Flanschadapter Beispiel inkl. Flanschhälften, metr. Schraubensatz und O-Ring Beispiel inkl. Flanschhälften, UNC Schraubensatz und O-Ring Standard- Dichtungswerkstoff (keine zusätzl. Kenn- buchstaben erforderlich) Stahl, geölt S AS62/16X3S AS62/16X3SM AS62/16X3SU NBR Edelstahl SS AS62/16X3SS AS62/16X3SSM – VIT
RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=