M SAE Flanschadapter M35 Katalog 4100/DE Flansch Gegenflansch 3000 PSI Serie Baureihe a Gewicht PN (bar)1) SAE ISO (Stahl) Flansch Gegenflansch (Zoll) (DN) Rohr D1 D2 D3 D4 L1 L2 L3 kg/1 St. Bestellzeichen* Bestellzeichen* S SS 1/2 13 15×2.0 11 30.2 15 23.9 45 6.8 2.0 0.09 AS32/15X2 ASG32/15X2 345 345 1/2 13 16×3.0 10 30.2 16 23.9 45 6.8 3.0 0.10 AS32/16X3 ASG32/16X3 345 345 1/2 13 21.3×2.6 13 30.2 22 23.9 45 6.8 4.5 0.12 AS32/21.3X2.6 ASG32/21.3X2.6 345 345 3/4 19 18×1.5 15 38.1 18 31.5 50 6.8 1.5 0.14 AS33/18X1.5 ASG33/18X1.5 345 345 3/4 19 22×2.0 18 38.1 22 31.5 50 6.8 2.0 0.12 AS33/22X2 ASG33/22X2 345 345 3/4 19 20×3.0 14 38.1 20 31.5 50 6.8 3.0 0.14 AS33/20X3 ASG33/20X3 345 345 3/4 19 25×4.0 17 38.1 25 31.5 50 6.8 4.0 0.17 AS33/25X4 ASG33/25X4 345 345 3/4 19 26.9×2.6 19 38.1 28 31.5 50 6.8 4.5 0.18 AS33/26.9X2.6 ASG33/26.9X2.6 345 345 1 25 20×2.5 15 44.5 20 38.0 55 8.0 2.5 0.26 AS34/20X2.5 ASG34/20X2.5 345 345 1 25 28×2.0 24 44.5 28 38.0 55 8.0 2.0 0.19 AS34/28X2 ASG34/28X2 345 345 1 25 30×4.5 21 44.5 30 38.0 55 8.0 4.5 0.26 AS34/30X4.5 ASG34/30X4.5 345 345 1 25 33.7×4.0 25 44.4 35 38.0 55 8.0 5.0 0.26 AS34/33.7X4 ASG34/33.7X4 345 345 1 1/4 32 35×2.0 31 50.8 35 43.0 60 8.0 2.0 0.31 AS35/35X2 ASG35/35X2 276 276 1 1/4 32 25×3.0 19 50.8 25 43.0 60 8.0 3.0 0.45 AS35/25X3 ASG35/25X3 276 276 1 1/4 32 30×4.0 22 50.8 30 43.0 60 8.0 4.0 0.45 AS35/30X4 ASG35/30X4 276 276 1 1/4 32 38×5.0 28 50.8 38 43.0 60 8.0 5.0 0.40 AS35/38X5 ASG35/38X5 276 276 1 1/4 32 42.4×6.0 31 50.8 43 43.0 60 8.0 6.0 0.34 AS35/42.4X5 ASG35/42.4X5 276 276 1 1/2 38 42×3.0 36 60.3 42 50.0 65 8.0 3.0 0.47 AS36/42X3 ASG36/42X3 207 207 1 1/2 38 38×4.0 30 60.3 38 50.0 65 8.0 4.0 0.57 AS36/38X4 ASG36/38X4 207 207 1 1/2 38 48.3×6.0 38 60.3 50 50.0 65 8.0 6.0 0.48 AS36/48.3X6 ASG36/48.3X6 207 207 2 51 50×6.0 38 71.4 50 62.0 70 9.5 6.0 0.96 AS38/50X6 ASG38/50X6 207 207 2 51 65×8.0 49 71.4 65 62.0 70 9.5 8.0 0.64 AS38/65X8 ASG38/65X8 207 207 2 51 60.3×7.5 47 71.4 62 62.0 70 9.5 7.5 0.78 AS38/62X7.5 ASG38/62X7.5 207 207 2 1/2 64 76.1×5.5 63 84.1 74 74.0 75 9.5 5.5 0.80 AS310/74X5.5 ASG310/74X5.5 172 172 3 76 88.9×10.0 70 101.6 90 90.0 85 9.5 10.0 1.78 AS312/90X10 ASG312/90X10 138 138 3 1/2 89 101.6×7.0 88 114.3 102 102.0 90 11.2 7.0 1.65 AS314/102X7 ASG314/102X7 34 34 4 102 114×8.0 98 127.0 114 114.0 100 11.2 8.0 2.34 AS316/115X8.5 ASG316/115X8.5 34 34 5 127 139.7×10.0 120 152.4 140 140.0 100 11.2 10.0 3.61 AS320/140X10 ASG320/140X10 34 34 1) Druckwert genannt = Artikel lieferbar PN (bar) = PN (MPa) 10 Der angeführte Druckwert ist bezogen auf den Flansch. Der tatsächliche Betriebsdruck wird durch das Rohr (Außendurchmesser, Wandstärke sowie die Güte des Rohres und der Schweißung) vorgegeben. Für zugehörige Flansche oder Flanschhälften in Abhängigkeit von Schraubensätzen siehe Seiten M16 bis M20. Edelstahlteile können Maßabweichungen aufweisen. Informationen gibt es auf Anfrage. AS SAE Flanschadapter gerade SAE Flansche / Anschweißstutzen (ISO 6162-1/-2) *Ergänzen Sie bitte die Bestellzeichen mit den Kennbuchstaben für das gewünschte Material. Bestellzeichen-Ergänzungen Material Kennbuchstaben Oberfläche und Material Beispiel nur Flanschadapter Beispiel inkl. Flanschhälften, metr. Schraubensatz und O-Ring Beispiel inkl. Flanschhälften, UNC Schraubensatz und O-Ring Standard- Dichtungswerkstoff (keine zusätzl. Kenn- buchstaben erforderlich) Stahl, geölt S AS32/15X2S AS32/15X2SM AS32/15X2SU NBR Edelstahl SS AS32/15X2SS AS32/15X2SSM – VIT
RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=