SAE Flanschadapter M34 Katalog 4100/DE 3000 PSI Serie Baureihe a Gewicht PN (bar)1) SAE ISO (Stahl) Flansch Gegenflansch (Zoll) (DN) Rohr D1 D2 D3 D4 L1 L2 L3 kg/1 St. Bestellzeichen* Bestellzeichen* S SS 1/2 13 18×4.5 10 30.2 18.0 24.0 45 6.7 4.0 0.12 ASR32/18X4.5 ASRG32/18X4.5 345 345 3/4 19 22×4.5 13 38.1 22.0 31.5 50 6.7 4.5 0.18 ASR33/22X4.5 ASRG33/22X4.5 345 345 1 25 28×4.5 19 44.4 28.0 38.0 55 8.0 4.5 0.26 ASR34/28X4.5 ASRG34/28X4.5 345 345 1 1/4 32 35×5.0 25 50.8 35.0 43.0 60 8.0 5.0 0.31 ASR35/35X5 ASRG35/35X5 276 276 1 1/2 38 43×6.0 31 60.3 43.0 50.0 65 8.0 6.0 0.51 ASR36/43X6 ASRG36/43X6 207 207 2 51 50×6.0 38 71.4 50.0 62.0 70 9.5 6.0 0.80 ASR38/50X6 ASRG38/50X6 207 207 2 1/2 64 62×7.5 47 84.1 62.0 74.0 75 9.5 7.5 1.24 ASR310/62X7.5 ASRG310/62X7.5 172 172 3 76 76×9.0 58 101.6 76.0 90.0 85 9.5 9.0 1.95 ASR312/76X9 ASRG312/76X9 138 138 3 1/2 89 90×10.0 70 114.3 90.0 102.0 90 11.2 10.0 2.15 ASR314/90X10 ASRG314/90X10 34 34 4 102 102×7.0 88 127.0 102.0 114.0 100 11.2 7.0 2.62 ASR316/102X7 ASRG316/102X7 34 34 6000 PSI Serie 1/2 13 18×4.0 10 31.8 18.0 24.0 45 7.7 4.0 0.12 ASR62/18X4 ASRG62/18X4 420 420 3/4 19 22×4.5 13 41.3 22.0 32.0 50 8.7 4.5 0.20 ASR63/22X4.5 ASRG63/22X4.5 420 420 1 25 28×5.0 18 47.6 28.0 38.0 55 9.5 5.0 0.31 ASR64/28X5 ASRG64/28X5 420 420 1 1/4 32 35×6.5 22 54.0 35.0 44.0 60 10.3 6.5 0.46 ASR65/35X6.5 ASRG65/35X6.5 420 420 1 1/2 38 44×7.5 29 63.5 44.0 51.0 65 12.5 7.5 0.69 ASR66/44X7.5 ASRG66/44X7.5 420 420 2 51 51×8.0 35 79.4 51.0 67.0 70 12.5 8.0 1.24 ASR68/51X8 ASRG68/51X8 420 420 1) Druckwert genannt = Artikel lieferbar PN (bar) = PN (MPa) 10 Der angeführte Druckwert ist bezogen auf den Flansch. Der tatsächliche Betriebsdruck wird durch das Rohr (Außendurchmesser, Wandstärke sowie die Güte des Rohres und der Schweißung) vorgegeben. Für zugehörige Flansche oder Flanschhälften in Abhängigkeit von Schraubensätzen siehe Seiten M16 bis M20. Edelstahlteile können Maßabweichungen aufweisen. Informationen gibt es auf Anfrage. Flansch Gegenflansch ASR SAE Flanschadapter gerade SAE Flansche / Anschweiß-Reduzierstutzen (ISO 6162-1/-2) *Ergänzen Sie bitte die Bestellzeichen mit den Kennbuchstaben für das gewünschte Material. Bestellzeichen-Ergänzungen Material Kennbuchstaben Oberfläche und Material Beispiel nur Flanschadapter Beispiel inkl. Flanschhälften, metr. Schraubensatz und O-Ring Beispiel inkl. Flanschhälften, UNC Schraubensatz und O-Ring Standard- Dichtungswerkstoff (keine zusätzl. Kenn- buchstaben erforderlich) Stahl, geölt S ASR32/18X4.5S ASR32/18X4.5SM ASR32/18X4.5SU NBR Edelstahl SS ASR32/18X4.5SS ASR32/18X4.5SSM – VIT
RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=