M SAE Flanschadapter M33 Katalog 4100/DE XVQ SAE 45° Winkel Flanschadapter SAE Flansche / Triple-Lok® 37° Bördelanschluss (ISO 6162-1/-2) 3000 PSI Serie Baureihe a PN (bar)1) Gewicht SAE ISO Rohr (Stahl) Bestell- (Zoll) (DN) (metr.) (Zoll) T1 D1 D2 L1 L2 L3 S1 kg/1 St. zeichen* S 3/4 19 18, 20 3/4 1 1/16-12UN 15.5 38.1 40.1 6.7 32.3 36.0 0.29 12XVQ1 350 1 25 22, 25 7/8, 1 1 5/16-12UN 21.4 44.5 47.0 8.0 37.3 41.0 0.39 16XVQ1 350 1 1/4 32 28, 30, 32 1 1/4 1 5/8-12UN 27.4 50.8 61.0 8.0 40.4 47.5 0.45 20XVQ1 275 1 1/2 38 35, 38 1 1/2 1 7/8-12UN 33.3 60.3 73.7 8.0 45.2 63.5 0.57 24XVQ1 210 2 51 50 2 2 1/2-12UN 45.2 71.4 76.2 9.5 56.4 73.0 1.15 32XVQ1 138 6000 PSI Serie 3/4 19 18, 20 3/4 1 1/16-12UN 15.5 41.3 46.5 8.8 32.3 36.0 0.42 12XVQ2 350 1 25 22, 25 7/8, 1 1 5/16-12UN 21.4 47.6 52.6 9.5 37.3 41.0 0.52 16XVQ2 350 1 1/4 32 28, 30, 32 1 1/4 1 5/8-12UN 27.4 54.0 61.0 10.3 40.4 47.5 0.56 20XVQ2 275 1 1/2 38 35, 38 1 1/2 1 7/8-12UN 33.3 63.5 73.7 12.6 45.2 63.5 0.69 24XVQ2 210 1) Druckwert genannt = Artikel lieferbar PN (bar) = PN (MPa) 10 Edelstahl auf Anfrage. Für zugehörige Flanschhälften in Abhängigkeit von Schraubensätzen siehe Seiten M16 und M19. Zugehörige O-Ringe für Flanschseite siehe Seite M10. Edelstahlteile können Maßabweichungen aufweisen. Informationen gibt es auf Anfrage. Bestellzeichen-Ergänzungen Material Kennbuchstaben Oberfläche und Material Beispiel nur Flanschadapter Stahl, geölt S 12XVQ1-S
RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=