SAE Flanschadapter M32 Katalog 4100/DE 3000 PSI Serie Baureihe a PN (bar)1) Gewicht SAE ISO Rohr (Stahl) (Zoll) (DN) (metr.) (Zoll) T1 D1 D2 L1 L2 L3 S1 kg/1 St. Bestellzeichen* S SS 1/2 13 12 1/2 3/4-16UNF 10 30.2 44 6.7 50 22 0.20 8XEMQ1 350 350 1/2 13 14, 15, 16 5/8 7/8-14UNF 12 30.2 44 6.7 50 22 0.20 10-8XEMQ1 350 350 3/4 19 14, 15, 16 5/8 7/8-14UNF 19 38.1 53 6.7 64 27 0.29 10-12XEMQ1 350 350 3/4 19 18, 20 3/4 1 1/16-12UN 19 38.1 53 6.7 64 27 0.29 12XEMQ1 350 350 3/4 19 25 1 1 5/16-12UN 19 38.1 53 6.7 64 27 0.29 16-12XEMQ1 350 350 1 25 18, 20 3/4 1 1/16-12UN 22 44.4 60 8.0 65 34 0.39 12-16XEMQ1 350 350 1 25 25 1 1 5/16-12UN 22 44.4 60 8.0 65 34 0.39 16XEMQ1 350 350 1 25 30, 32 1 1/4 1 5/8-12UN 22 44.4 60 8.0 65 34 0.39 20-16XEMQ1 275 275 1 1/4 32 25 1 1 5/16-12UN 28 50.8 55 8.0 64 42 0.45 16-20XEMQ1 275 275 1 1/4 32 30, 32 1 1/4 1 5/8-12UN 28 50.8 55 8.0 64 42 0.45 20XEMQ1 275 275 1 1/2 38 30, 32 1 1/4 1 5/8-12UN 38 60.3 66 8.0 78 50 0.57 20-24XEMQ1 210 210 1 1/2 38 38 1 1/2 1 7/8-12UN 38 60.3 66 8.0 78 50 0.57 24XEMQ1 210 210 6000 PSI Serie 1/2 13 12 1/2 3/4-16UNF 12 31.8 44 7.7 50 22 0.20 8XEMQ2 350 350 1/2 13 14, 15, 16 5/8 7/8-14UNF 12 31.8 44 7.7 50 22 0.20 10-8XEMQ2 350 350 3/4 19 14, 15, 16 5/8 7/8-14UNF 18 41.3 53 8.7 64 27 0.29 10-12XEMQ2 350 350 3/4 19 18, 20 3/4 1 1/16-12UN 18 41.3 53 8.7 64 27 0.29 12XEMQ2 350 350 3/4 19 25 1 1 5/16-12UN 18 41.3 53 8.7 64 27 0.29 16-12XEMQ2 350 350 1 25 18, 20 3/4 1 1/16-12UN 22 47.6 60 9.5 62 34 0.39 12-16XEMQ2 350 350 1 25 25 1 1 5/16-12UN 22 47.6 60 9.5 62 34 0.39 16XEMQ2 350 350 1 25 30, 32 1 1/4 1 5/8-12UN 22 47.6 60 9.5 62 34 0.39 20-16XEMQ2 275 275 1 1/4 32 25 1 1 5/16-12UN 27 54.0 70 10.3 70 42 0.45 16-20XEMQ2 350 350 1 1/4 32 30, 32 1 1/4 1 5/8-12UN 27 54.0 70 10.3 72 42 0.45 20XEMQ2 275 275 1 1/2 38 30, 32 1 1/4 1 5/8-12UN 32 63.5 80 12.5 87 50 0.57 20-24XEMQ2 275 275 1 1/2 38 38 1 1/2 1 7/8-12UN 32 63.5 80 12.5 87 50 0.57 24XEMQ2 210 210 1) Druckwert genannt = Artikel lieferbar PN (bar) = PN (MPa) 10 Für zugehörige Flanschhälften in Abhängigkeit von Schraubensätzen siehe Seiten M16 und M19. Zugehörige O-Ringe für Flanschseite siehe Seite M10. Edelstahlteile können Maßabweichungen aufweisen. Informationen gibt es auf Anfrage. XEMQ SAE 90° Winkel Flanschadapter SAE Flansche / Triple-Lok® 37° Bördelanschluss (ISO 6162-1/-2) *Ergänzen Sie bitte die Bestellzeichen mit den Kennbuchstaben für das gewünschte Material. Bestellzeichen-Ergänzungen Material Kennbuchstaben Oberfläche und Material Beispiel nur Flanschadapter Stahl, verzinkt, Cr(VI)-frei CF 8XEMQ1CF Edelstahl SS 8XEMQ1SS
RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=