M SAE Flanschadapter M31 Katalog 4100/DE 3000 PSI Serie Baureihe a PN (bar)1) Gewicht SAE ISO Rohr (Stahl) (Zoll) (DN) (metr.) (Zoll) T1 D1 D2 L1 L2 S1 kg/1 St. Bestellzeichen* S 3/4 19 18, 20 3/4 1 1/16-12UN 15.5 38.1 70.4 6.7 35.0 0.21 12XHQ1 350 1 25 22, 25 7/8, 1 1 5/16-12UN 21.5 44.5 73.9 8.0 41.0 0.30 16XHQ1 350 1 1/4 32 28, 30, 32 1 1/4 1 5/8-12UN 27.5 50.8 85.3 8.0 47.5 0.31 20XHQ1 275 1 1/2 38 35, 38 1 1/2 1 7/8-12UN 33.5 60.3 90.7 8.0 54.0 0.56 24XHQ1 210 2 51 50 2 2 1/2-12UN 45.0 71.4 102.6 9.5 66.5 1.10 32XHQ1 138 6000 PSI Serie 3/4 19 18, 20 3/4 1 1/16-12UN 15.5 41.3 78.2 8.8 35.0 0.21 12XHQ2 350 1 25 22, 25 7/8, 1 1 5/16-12UN 21.5 47.6 87.1 9.5 41.0 0.30 16XHQ2 350 1 1/4 32 28, 30, 32 1 1/4 1 5/8-12UN 27.5 54.0 91.4 10.3 47.5 0.31 20XHQ2 275 1 1/2 38 35, 38 1 1/2 1 7/8-12UN 33.5 63.5 110.2 12.6 54.0 0.56 24XHQ2 210 1) Druckwert genannt = Artikel lieferbar PN (bar) = PN (MPa) 10 Edelstahl auf Anfrage. Für zugehörige Flanschhälften in Abhängigkeit von Schraubensätzen siehe Seiten M16 und M19. Zugehörige O-Ringe für Flanschseite siehe Seite M10. Edelstahlteile können Maßabweichungen aufweisen. Informationen gibt es auf Anfrage. XHQ SAE Flanschadapter gerade SAE Flansche / Triple-Lok® 37° Bördelanschluss (ISO 6162-1/-2) Bestellzeichen-Ergänzungen Material Kennbuchstaben Oberfläche und Material Beispiel nur Flanschadapter Stahl, geölt S 12XHQ1-S
RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=