SAE Flanschadapter M30 Katalog 4100/DE L(O)VQ SAE 45° Winkel Flanschadapter SAE Flansche / O-Lok® ORFS Anschluss (ISO 6162-1/-2) 3000 PSI Serie Baureihe a Flansch Flansch PN (bar)1) Gewicht ohne ORFS mit ORFS SAE ISO Rohr (Stahl) O-Ring O-Ring (Zoll) (DN) (metr.) (Zoll) T1 D1 D2 L1 L2 L3 S1 kg/1 St. Bestellzeichen* Bestellzeichen* S 3/4 19 18, 20 3/4 1 3/16-12UN 15.5 38.1 40.0 6.7 30.5 36.0 0.29 12LVQ1 12LOVQ1 350 1 25 22, 25 7/8, 1 1 7/16-12UN 20.5 44.5 47.0 8.0 32.0 41.0 0.39 16LVQ1 16LOVQ1 350 1 1/4 32 28, 30, 32 1 1/4 1 11/16-12UN 26.0 50.8 61.0 8.0 32.8 47.5 0.45 20LVQ1 20LOVQ1 280 1 1/2 38 35, 38 1 1/2 2-12UN 32.0 60.3 73.7 8.0 36.8 63.5 0.57 24LVQ1 24LOVQ1 210 6000 PSI Serie 3/4 19 18, 20 3/4 1 3/16-12UN 15.5 41.3 46.5 8.8 30.5 36.0 0.29 12LVQ2 12LOVQ2 420 1 25 22, 25 7/8, 1 1 7/16-12UN 20.5 47.6 52.6 9.5 32.0 41.0 0.39 16LVQ2 16LOVQ2 420 1 1/4 32 28, 30, 32 1 1/4 1 11/16-12UN 26.0 54.0 61.0 10.3 32.8 47.5 0.45 20LVQ2 20LOVQ2 345 1 1/2 38 35, 38 1 1/2 2-12UN 32.0 63.5 73.7 12.6 36.8 63.5 0.57 24LVQ2 24LOVQ2 310 1) Druckwert genannt = Artikel lieferbar PN (bar) = PN (MPa) 10 Edelstahl auf Anfrage. Für zugehörige Flanschhälften in Abhängigkeit von Schraubensätzen siehe Seiten M16 und M19. Zugehörige O-Ringe für Flanschseite siehe Seite M10. Edelstahlteile können Maßabweichungen aufweisen. Informationen gibt es auf Anfrage. Bestellzeichen-Ergänzungen Material Kennbuchstaben Oberfläche und Material Beispiel nur Flanschadapter ohne ORFS O-Ring Beispiel nur Flanschadapter mit ORFS O-Ring Standard- Dichtungswerkstoff (keine zusätzl. Kenn- buchstaben erforderlich) Stahl, geölt S 12LVQ1-S 12LOVQ1-S NBR
RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=