M SAE Flanschadapter M29 Katalog 4100/DE 3000 PSI Serie Baureihe a Flansch Flansch PN (bar)1) Gewicht ohne ORFS mit ORFS SAE ISO Rohr (Stahl) O-Ring O-Ring (Zoll) (DN) (metr.) (Zoll) T1 D1 D2 L1 L2 L3 S1 kg/1 St. Bestellzeichen* Bestellzeichen* CF SS 1/2 13 8, 10 3/8 11/16-16UN 6 30.2 44 6.7 50 22 0.40 6-8LEMQ1 6-8LOEMQ1 350 350 1/2 13 12 1/2 13/16-16UN 9 30.2 44 6.7 50 22 0.36 8LEMQ1 8LOEMQ1 350 350 1/2 13 14, 15, 16 5/8 1-14UN 12 30.2 44 6.7 50 22 0.32 10-8LEMQ1 10-8LOEMQ1 350 350 3/4 19 14, 15, 16 5/8 1-14UN 12 38.1 53 6.7 64 27 0.47 10-12LEMQ1 10-12LOEMQ1 350 350 3/4 19 18, 20 3/4 1 3/16-12UN 15 38.1 53 6.7 64 27 0.44 12LEMQ1 12LOEMQ1 350 350 1 25 18, 20 3/4 1 3/16-12UN 15 44.4 60 8.0 65 34 0.52 12-16LEMQ1 12-16LOEMQ1 350 350 1 25 22, 25 7/8, 1 1 7/16-12UN 20 44.4 60 8.0 65 34 0.50 16LEMQ1 16LOEMQ1 350 350 1 1/4 32 22, 25 7/8, 1 1 7/16-12UN 20 50.8 55 8.0 64 42 0.48 16-20LEMQ1 16-20LOEMQ1 278 278 1 1/4 32 28, 30, 32 1 1/4 1 11/16-12UN 26 50.8 55 8.0 64 42 0.56 20LEMQ1 20LOEMQ1 278 278 1 1/2 38 28, 30, 32 1 1/4 1 11/16-12UN 26 60.3 66 8.0 78 50 0.73 20-24LEMQ1 20-24LOEMQ1 207 207 1 1/2 38 35, 38 1 1/2 2-12UN 32 60.3 66 8.0 78 50 0.69 24LEMQ1 24LOEMQ1 207 207 6000 PSI Serie 1/2 13 8, 10 3/8 11/16-16UN 6 31.8 44 7.7 50 22 0.40 6-8LEMQ2 6-8LOEMQ2 420 420 1/2 13 12 1/2 13/16-16UN 9 31.8 44 7.7 50 22 0.36 8LEMQ2 8LOEMQ2 420 420 1/2 13 14, 15, 16 5/8 1-14UN 12 31.8 44 7.7 50 22 0.32 10-8LEMQ2 10-8LOEMQ2 420 420 3/4 19 14, 15, 16 5/8 1-14UN 12 41.3 53 8.7 64 27 0.47 10-12LEMQ2 10-12LOEMQ2 420 420 3/4 19 18, 20 3/4 1 3/16-12UN 15 41.3 53 8.7 64 27 0.44 12LEMQ2 12LOEMQ2 420 420 1 25 18, 20 3/4 1 3/16-12UN 15 47.6 60 9.5 62 34 0.52 12-16LEMQ2 12-16LOEMQ2 420 420 1 25 22, 25 7/8, 1 1 7/16-12UN 20 47.6 60 9.5 62 34 0.50 16LEMQ2 16LOEMQ2 420 420 1 1/4 32 22, 25 7/8, 1 1 7/16-12UN 20 54.0 70 10.3 72 42 0.48 16-20LEMQ2 16-20LOEMQ2 420 420 1 1/4 32 28, 30, 32 1 1/4 1 11/16-12UN 26 54.0 70 10.3 72 42 0.56 20LEMQ2 20LOEMQ2 345 345 1 1/2 38 28, 30, 32 1 1/4 1 11/16-12UN 26 63.5 80 12.5 84 50 0.73 20-24LEMQ2 20-24LOEMQ2 345 345 1 1/2 38 35, 38 1 1/2 2-12UN 32 63.5 80 12.5 84 50 0.69 24LEMQ2 24LOEMQ2 310 310 1) Druckwert genannt = Artikel lieferbar PN (bar) = PN (MPa) 10 Für zugehörige Flanschhälften in Abhängigkeit von Schraubensätzen siehe Seiten M16 und M19. Zugehörige O-Ringe für Flanschseite siehe Seite M10. Edelstahlteile können Maßabweichungen aufweisen. Informationen gibt es auf Anfrage. L(O)EMQ SAE 90° Winkel Flanschadapter SAE Flansche / O-Lok® ORFS Anschluss (ISO 6162-1/-2) *Ergänzen Sie bitte die Bestellzeichen mit den Kennbuchstaben für das gewünschte Material. Bestellzeichen-Ergänzungen Material Kennbuchstaben Oberfläche und Material Beispiel nur Flanschadapter ohne ORFS O-Ring Beispiel nur Flanschadapter mit ORFS O-Ring Standard- Dichtungswerkstoff (keine zusätzl. Kenn- buchstaben erforderlich) Stahl, verzinkt, Cr(VI)-frei CF 12LEMQ1CF 12LOEMQ1CF NBR Edelstahl SS 12LEMQ1SS 12LOEMQ1SS VIT
RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=