SAE Flanschadapter M28 Katalog 4100/DE L(O)HQ SAE Flanschadapter gerade SAE Flansche / O-Lok® ORFS Anschluss (ISO 6162-1/-2) 3000 PSI Serie Baureihe a Flansch Flansch PN (bar)1) Gewicht ohne ORFS mit ORFS SAE ISO Rohr (Stahl) O-Ring O-Ring (Zoll) (DN) (metr.) (Zoll) T1 D1 D2 L1 L2 S1 kg/1 St. Bestellzeichen* Bestellzeichen* S 3/4 19 18, 20 3/4 1 3/16-12UN 15.5 38.1 70.9 6.7 35.0 0.21 12LHQ1 12LOHQ1 350 1 25 22, 25 7/8, 1 1 7/16-12UN 20.6 44.5 71.4 8.0 41.0 0.30 16LHQ1 16LOHQ1 350 1 1/4 32 28, 30, 32 1 1/4 1 11/16-12UN 26.0 50.8 81.5 8.0 47.5 0.31 20LHQ1 20LOHQ1 280 1 1/2 38 35, 38 1 1/2 2-12UN 32.0 60.3 83.6 8.0 54.0 0.56 24LHQ1 24LOHQ1 210 6000 PSI Serie 3/4 19 18, 20 3/4 1 3/16-12UN 15.5 41.3 76.7 8.8 35.0 0.21 12LHQ2 12LOHQ2 420 1 25 18, 20 3/4 1 3/16-12UN 15.5 47.6 84.8 9.5 35.0 0.26 12-16LHQ2 12-16LOHQ2 420 1 25 22, 27 3/4, 7/8 1 7/16-12UN 20.6 47.6 85.3 9.5 41.0 0.30 16LHQ2 16LOHQ2 420 1 1/4 32 28, 30, 32 1 1/4 1 11/16-12UN 26.0 54.0 88.4 10.3 47.5 0.31 20LHQ2 20LOHQ2 345 1 1/2 38 35, 38 1 1/2 2-12UN 32.0 63.5 105.2 12.6 54.0 0.56 24LHQ2 24LOHQ2 310 1) Druckwert genannt = Artikel lieferbar PN (bar) = PN (MPa) 10 Edelstahl auf Anfrage. Für zugehörige Flanschhälften in Abhängigkeit von Schraubensätzen siehe Seiten M16 und M19. Zugehörige O-Ringe für Flanschseite siehe Seite M10. Edelstahlteile können Maßabweichungen aufweisen. Informationen gibt es auf Anfrage. Bestellzeichen-Ergänzungen Material Kennbuchstaben Oberfläche und Material Beispiel nur Flanschadapter ohne ORFS O-Ring Beispiel nur Flanschadapter mit ORFS O-Ring Standard- Dichtungswerkstoff (keine zusätzl. Kenn- buchstaben erforderlich) Stahl, geölt S 12LHQ1-S 12LOHQ1-S NBR
RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=