M SAE Flanschadapter M27 Katalog 4100/DE GFS-N SAE Flanschadapter gerade SAE Flansche / NPT Einschraubzapfen (ISO 6162-1/-2) (SAE J476) 3000 PSI Serie Baureihe Gewicht PN (bar)1) SAE ISO (Stahl) Flansch Gegenflansch (Zoll) (DN) T1 D1 D2 L1 L2 S1 kg/1 St. Bestellzeichen* Bestellzeichen* CF SS 1/2 13 1/2 NPT 12 30.2 50 6.7 19 0.12 GFS32/12N GFSG32/12N 345 345 1/2 13 3/8 NPT 10 30.2 50 6.7 19 0.12 GFS32/38N GFSG32/38N 345 345 3/4 19 3/4 NPT 17 38.1 55 6.7 27 0.18 GFS33/34N GFSG33/34N 345 345 3/4 19 1/2 NPT 12 38.1 55 6.7 27 0.16 GFS33/12N GFSG33/12N 345 345 1 25 1 NPT 22 44.4 60 8.0 32 0.29 GFS34/1N GFSG34/1N 345 345 1 25 3/4 NPT 17 44.4 60 8.0 32 0.32 GFS34/34N GFSG34/34N 345 345 1 1/4 32 1 1/4 NPT 27 50.8 65 8.0 41 0.42 GFS35/114N GFSG35/114N 276 276 1 1/4 32 1 NPT 22 50.8 65 8.0 41 0.44 GFS35/1N GFSG35/1N 276 276 1 1/2 38 1 1/2 NPT 32 60.3 70 8.0 46 0.62 GFS36/112N GFSG36/112N 207 207 1 1/2 38 1 1/4 NPT 27 60.3 70 8.0 46 0.66 GFS36/114N GFSG36/114N 207 207 2 51 2 NPT 40 71.4 75 9.5 55 0.99 GFS38/2N GFSG38/2N 207 207 2 51 1 1/2 NPT 32 71.4 75 9.5 55 1.05 GFS38/112N GFSG38/112N 207 207 6000 PSI Serie 1/2 13 1/2 NPT 12 31.8 50 7.7 19 0.09 GFS62/12N GFSG62/12N 420 420 1/2 13 3/8 NPT 10 31.8 50 7.7 19 0.13 GFS62/38N GFSG62/38N 420 420 3/4 19 3/4 NPT 17 41.3 60 8.7 26 0.24 GFS63/34N GFSG63/34N 420 420 3/4 19 1/2 NPT 12 41.3 60 8.7 26 0.25 GFS63/12N GFSG63/12N 420 420 1 25 1 NPT 22 47.6 70 9.5 32 0.41 GFS64/1N GFSG64/1N 420 420 1 25 3/4 NPT 17 47.6 70 9.5 32 0.43 GFS64/34N GFSG64/34N 420 420 1 1/4 32 1 1/4 NPT 27 54.0 75 10.3 36 0.57 GFS65/114N GFSG65/114N 420 420 1 1/4 32 1 1/4 NPT 27 54.0 75 10.3 36 0.57 GFS65/114N/123) GFSG65/114N/123) 420 420 1 1/4 32 1 NPT 22 54.0 75 10.3 36 0.57 GFS65/1N GFSG65/1N 420 420 1 1/4 32 1 NPT 22 54.0 75 10.3 36 0.57 GFS65/1N/123) GFSG65/1N/123) 420 420 1 1/2 38 1 1/2 NPT 32 63.5 80 12.5 46 0.77 GFS66/112N GFSG66/112N 420 420 1 1/2 38 1 1/4 NPT 27 63.5 80 12.5 46 0.81 GFS66/114N GFSG66/114N 420 420 2 51 2 NPT 40 79.4 90 12.5 55 1.41 GFS68/2N GFSG68/2N 420 420 2 51 1 1/2 NPT 32 79.4 90 12.5 55 1.57 GFS68/112N GFSG68/112N 420 420 1) Druckwert genannt = Artikel lieferbar PN (bar) = PN (MPa) 10 3) Bestellzeichen für gerade Flanschadapter komplettiert mit FHS65/12CFX und M12×45 Schraubensatz. Für zugehörige Flanschhälften in Abhängigkeit von Schraubensätzen siehe Seiten M16 und M19. Edelstahlteile können Maßabweichungen aufweisen. Informationen gibt es auf Anfrage. *Ergänzen Sie bitte die Bestellzeichen mit den Kennbuchstaben für das gewünschte Material. Flansch Gegenflansch Bestellzeichen-Ergänzungen Material Kennbuchstaben Oberfläche und Material Beispiel nur Flanschadapter Beispiel inkl. Flanschhälften, metr. Schraubensatz und O-Ring Beispiel inkl. Flanschhälften, UNC Schraubensatz und O-Ring Standard- Dichtungswerkstoff (keine zusätzl. Kenn- buchstaben erforderlich) Stahl, verzinkt, Cr(VI)-frei CF GFS32/12NCF GFS32/12NCFM GFS32/12NCFU NBR Edelstahl SS GFS32/12NSS GFS32/12NSSM – VIT
RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=