SAE Flanschadapter M26 Katalog 4100/DE 3000 PSI Serie Baureihe Gewicht PN (bar)1) SAE ISO (Stahl) Flansch Gegenflansch (Zoll) (DN) T1 D1 D2 L1 L2 L3 S1 kg/1 St. Bestellzeichen* Bestellzeichen* CF SS 1/2 13 G 1/2 12 30.2 44 6.7 50 22 0.19 WFS32/12G WFSG32/12G 345 345 1/2 13 G 3/8 10 30.2 44 6.7 50 22 0.20 WFS32/38G WFSG32/38G 345 345 3/4 19 G 1/2 12 38.1 53 6.7 64 27 0.42 WFS33/12G WFSG33/12G 345 345 3/4 19 G 3/4 17 38.1 53 6.7 64 27 0.35 WFS33/34G WFSG33/34G 345 345 3/4 19 G 1 19 38.1 53 6.7 64 27 0.36 WFS33/1G WFSG33/1G 345 345 1 25 G 3/4 17 44.4 60 8.0 65 34 0.71 WFS34/34G WFSG34/34G 345 345 1 25 G 1 22 44.4 60 8.0 65 34 0.52 WFS34/1G WFSG34/1G 345 345 1 25 G 1 1/4 25 44.4 60 8.0 65 34 0.62 WFS34/114G WFSG34/114G 345 345 1 1/4 32 G 1 22 50.8 55 8.0 64 42 0.84 WFS35/1G WFSG35/1G 276 276 1 1/4 32 G 1 1/4 28 50.8 55 8.0 64 42 0.76 WFS35/114G WFSG35/114G 276 276 1 1/2 38 G 1 1/4 28 60.3 66 8.0 78 50 1.49 WFS36/114G WFSG36/114G 207 207 1 1/2 38 G 1 1/2 34 60.3 66 8.0 78 50 1.23 WFS36/112G WFSG36/112G 207 207 6000 PSI Serie 1/2 13 G 1/2 12 31.8 44 7.7 50 22 0.22 WFS62/12G WFSG62/12G 420 420 1/2 13 G 3/8 10 31.8 44 7.7 50 22 0.37 WFS62/34G WFSG62/34G 420 420 3/4 19 G 1/2 14 41.3 53 8.7 64 27 0.88 WFS63/12G WFSG63/12G 420 420 3/4 19 G 3/4 17 41.3 53 8.7 64 27 0.37 WFS63/34G WFSG63/34G 420 420 3/4 19 G 1 19 41.3 53 8.7 64 27 0.41 WFS63/1G WFSG63/1G 420 420 1 25 G 3/4 17 47.6 60 9.5 62 34 0.69 WFS64/34G WFSG64/34G 420 420 1 25 G 1 22 47.6 60 9.5 62 34 0.59 WFS64/1G WFSG64/1G 420 420 1 25 G 1 1/4 25 47.6 60 9.5 62 34 1.70 WFS64/114G WFSG64/114G 420 420 1 1/4 32 G 1 22 54.0 70 10.3 72 42 1.17 WFS65/1G WFSG65/1G 420 420 1 1/4 32 G 1 22 54.0 70 10.3 72 42 1.17 WFS65/1G/123) WFSG65/1G/123) 420 420 1 1/4 32 G 1 1/4 27 54.0 70 10.3 72 42 0.99 WFS65/114G WFSG65/114G 420 420 1 1/4 32 G 1 1/4 27 54.0 70 10.3 72 42 0.99 WFS65/114G/123) WFSG65/114G/123) 420 420 1 1/2 38 G 1 1/4 27 63.5 80 12.5 84 50 1.70 WFS66/114G WFSG66/114G 420 420 1 1/2 38 G 1 1/2 32 63.5 80 12.5 84 50 1.47 WFS66/112G WFSG66/112G 420 420 1) Druckwert genannt = Artikel lieferbar PN (bar) = PN (MPa) 10 3) Bestellzeichen für Winkelflanschadapter komplettiert mit FHS65/12CFX und M12×45 Schraubensatz. Für zugehörige Flanschhälften in Abhängigkeit von Schraubensätzen siehe Seiten M16 und M19. Edelstahlteile können Maßabweichungen aufweisen. Informationen gibt es auf Anfrage. WFS-G SAE 90° Winkel Flanschadapter SAE Flansche / BSPP 60° Anschluss (ISO 6162-1/-2) (ISO 8434-6) *Ergänzen Sie bitte die Bestellzeichen mit den Kennbuchstaben für das gewünschte Material. Flansch Gegenflansch Bestellzeichen-Ergänzungen Material Kennbuchstaben Oberfläche und Material Beispiel nur Flanschadapter Beispiel inkl. Flanschhälften, metr. Schraubensatz und O-Ring Beispiel inkl. Flanschhälften, UNC Schraubensatz und O-Ring Standard- Dichtungswerkstoff (keine zusätzl. Kenn- buchstaben erforderlich) Stahl, verzinkt, Cr(VI)-frei CF WFS32/12GCF WFS32/12GCFM WFS32/12GCFU NBR Edelstahl SS WFS32/12GSS WFS32/12GSSM – VIT
RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=