M SAE Flanschadapter M25 Katalog 4100/DE 3000 PSI Serie Baureihe Gewicht PN (bar)1) SAE ISO (Stahl) Flansch Gegenflansch (Zoll) (DN) T1 D1 D2 L1 L2 S1 kg/1 St. Bestellzeichen* Bestellzeichen* CF SS 1/2 13 G 1/2 12 30.2 50 6.7 19 0.11 GFS32/12G GFSG32/12G 345 345 1/2 13 G 3/8 10 30.2 50 6.7 19 0.12 GFS32/38G GFSG32/38G 345 345 3/4 19 G 3/4 17 38.1 55 6.7 27 0.18 GFS33/34G GFSG33/34G 345 345 3/4 19 G 1/2 12 38.1 55 6.7 27 0.21 GFS33/12G GFSG33/12G 345 345 1 25 G 1 22 44.4 60 8.0 32 0.28 GFS34/1G GFSG34/1G 345 345 1 25 G 3/4 17 44.4 60 8.0 32 0.31 GFS34/34G GFSG34/34G 345 345 1 1/4 32 G 1 1/4 27 50.8 65 8.0 41 0.41 GFS35/114G GFSG35/114G 276 276 1 1/4 32 G 1 22 50.8 65 8.0 41 0.44 GFS35/1G GFSG35/1G 276 276 1 1/2 38 G 1 1/2 32 60.3 70 8.0 46 0.58 GFS36/112G GFSG36/112G 207 207 1 1/2 38 G 1 1/4 27 60.3 70 8.0 46 0.64 GFS36/114G GFSG36/114G 207 207 2 51 G 2 40 71.4 75 9.5 55 0.89 GFS38/2G GFSG38/2G 207 207 2 51 G 1 1/2 32 71.4 75 9.5 55 1.01 GFS38/112G GFSG38/112G 207 207 6000 PSI Serie 1/2 13 G 1/2 12 31.8 50 7.7 19 0.12 GFS62/12G GFSG62/12G 420 420 1/2 13 G 3/8 10 31.8 50 7.7 19 0.13 GFS62/38G GFSG62/38G 420 420 3/4 19 G 3/4 17 41.3 60 8.7 26 0.24 GFS63/34G GFSG63/34G 420 420 3/4 19 G 1/2 12 41.3 60 8.7 26 0.22 GFS63/12G GFSG63/12G 420 420 1 25 G 1 22 47.6 70 9.5 32 0.35 GFS64/1G GFSG64/1G 420 420 1 25 G 3/4 17 47.6 70 9.5 32 0.40 GFS64/34G GFSG64/34G 420 420 1 1/4 32 G 1 1/4 27 54.0 75 10.3 36 0.50 GFS65/114G GFSG65/114G 420 420 1 1/4 32 G 1 1/4 27 54.0 75 10.3 36 0.50 GFS65/114G/123) GFSG65/114G/123) 420 420 1 1/4 32 G 1 22 54.0 75 10.3 36 0.54 GFS65/1G GFSG65/1G 420 420 1 1/4 32 G 1 22 54.0 75 10.3 36 0.54 GFS65/1G/123) GFSG65/1G/123) 420 420 1 1/2 38 G 1 1/2 32 63.5 80 12.5 46 0.73 GFS66/112G GFSG66/112G 420 420 1 1/2 38 G 1 1/4 27 63.5 80 12.5 46 0.80 GFS66/114G GFSG66/114G 420 420 2 51 G 2 40 79.4 90 12.5 55 1.34 GFS68/2G GFSG68/2G 420 420 2 51 G 1 1/2 32 79.4 90 12.5 55 1.54 GFS68/112G GFSG68/112G 420 420 1) Druckwert genannt = Artikel lieferbar PN (bar) = PN (MPa) 10 3) Bestellzeichen für gerade Flanschadapter komplettiert mit FHS65/12CFX und M12×45 Schraubensatz. Für zugehörige Flanschhälften in Abhängigkeit von Schraubensätzen siehe Seiten M16 und M19. Edelstahlteile können Maßabweichungen aufweisen. Informationen gibt es auf Anfrage. GFS-G SAE Flanschadapter gerade SAE Flansche / BSPP 60° Anschluss (ISO 6162-1/-2) (ISO 8434-6) Flansch Gegenflansch *Ergänzen Sie bitte die Bestellzeichen mit den Kennbuchstaben für das gewünschte Material. Bestellzeichen-Ergänzungen Material Kennbuchstaben Oberfläche und Material Beispiel nur Flanschadapter Beispiel inkl. Flanschhälften, metr. Schraubensatz und O-Ring Beispiel inkl. Flanschhälften, UNC Schraubensatz und O-Ring Standard- Dichtungswerkstoff (keine zusätzl. Kenn- buchstaben erforderlich) Stahl, verzinkt, Cr(VI)-frei CF GFS32/12GCF GFS32/12GCFM GFS32/12GCFU NBR Edelstahl SS GFS32/12GSS GFS32/12GSSM – VIT
RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=