SAE Flanschadapter M24 Katalog 4100/DE WFS SAE 90° Winkel Flanschadapter SAE Flansche / EO 24° Anschluss (ISO 6162-1/-2) 6000 PSI Serie Baureihe D12) Schrauben Gewicht PN (bar)1) SAE ISO a (Stahl) (Zoll) (DN) D3 D4 L1 L2 L3 L4 L5 S1 S2 (metr.) (unc.) kg/1 St. Bestellzeichen* CF 71 1/2 13 12S 12 31.8 50 42.5 7.7 44 58.5 22 24 M 08×30 5/16×1 1/4 0.22 WFS62/12S 420 420 1/2 13 14S 12 31.8 50 42.0 7.7 44 59.5 22 27 M 08×30 5/16×1 1/4 0.27 WFS62/14S 420 420 1/2 13 16S 12 31.8 38 29.5 7.7 39 48.0 24 30 M 08×30 5/16×1 1/4 0.19 WFS62/16S 420 420 3/4 19 16S 17 41.3 45 36.5 8.7 48 55.0 32 30 M 10×35 3/8×1 1/2 0.42 WFS63/16S 420 420 3/4 19 20S 17 41.3 46 35.5 8.7 48 57.0 32 36 M 10×35 3/8×1 1/2 0.42 WFS63/20S 420 400 3/4 19 25S 17 41.3 48 36.0 8.7 48 60.0 32 46 M 10×35 3/8×1 1/2 0.46 WFS63/25S 420 400 1 25 20S 16 47.6 65 54.5 9.5 62 75.0 34 36 M 12×45 7/16×1 3/4 0.60 WFS64/20S 420 400 1 25 25S 20 47.6 53 41.0 9.5 60 65.0 41 46 M 12×45 7/16×1 3/4 0.74 WFS64/25S 420 400 1 25 30S 25 47.6 55 41.5 9.5 60 68.0 41 50 M 12×45 7/16×1 3/4 0.64 WFS64/30S 420 400 1 1/4 32 25S 25 54.0 72 60.0 10.2 70 84.0 42 46 M 12×50 1/2×1 3/4 1.06 WFS65/25S/123) 420 400 1 1/4 32 30S 30 54.0 58 44.5 10.2 68 71.0 46 50 M 12×50 1/2×1 3/4 0.88 WFS65/30S/123) 420 400 1 1/4 32 38S 30 54.0 72 56.0 10.2 70 87.0 46 60 M 12×50 1/2×1 3/4 0.93 WFS65/38S/123) 420 315 1 1/4 32 25S 20/28 54.0 72 60.0 10.3 70 84.0 42 46 M 14×50 – 1.06 WFS65/25S 420 400 1 1/4 32 30S 30 54.0 58 44.5 10.2 68 71.0 46 50 M 14×50 – 0.88 WFS65/30S 420 400 1 1/4 32 38S 30 54.0 61 56.0 10.2 70 87.0 46 60 M 14×50 – 0.93 WFS65/38S 420 315 1 1/2 38 30S 25 63.5 76 63.5 12.5 77 90.0 50 50 M 16×55 5/8×2 1/4 1.75 WFS66/30S 420 400 1 1/2 38 38S 32 63.5 84 68.0 12.5 80 99.0 50 60 M 16×55 5/8×2 1/4 1.46 WFS66/38S 420 315 1) Druckwert genannt = Artikel lieferbar 2)S = Schwere Baureihe PN (bar) = PN (MPa) 10 Lieferung ohne Mutter und Schneidring. Hinweise zum Bestellen von Komplettverschraubungen bzw. alternativen Dichtungsmaterialien siehe Seite M12. 3) Bestellzeichen für Winkelflanschadapter komplettiert mit FHS65/12CFX und M12×50 Schraubensatz. Für zugehörige Flanschhälften in Abhängigkeit von Schraubensätzen siehe Seiten M16 und M19. Edelstahlteile können Maßabweichungen aufweisen. Informationen gibt es auf Anfrage. *Ergänzen Sie bitte die Bestellzeichen mit den Kennbuchstaben für das gewünschte Material. Bestellzeichen-Ergänzungen Material Kennbuchstaben Oberfläche und Material Beispiel nur Flanschadapter Beispiel inkl. Flanschhälften, metr. Schraubensatz und O-Ring Beispiel inkl. Flanschhälften, UNC Schraubensatz und O-Ring Standard- Dichtungswerkstoff (keine zusätzl. Kenn- buchstaben erforderlich) Stahl, verzinkt, Cr(VI)-frei CF WFS62/16SCFX WFS62/16SOMDCF WFS62/16SOMDCFU NBR Edelstahl 71 WFS62/16S71X WFS62/16SOMD71 – VIT
RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=