M SAE Flanschadapter M23 Katalog 4100/DE WFS SAE 90° Winkel Flanschadapter SAE Flansche / EO 24° Anschluss (ISO 6162-1/-2) 3000 PSI Serie Baureihe D12) Schrauben Gewicht PN (bar)1) SAE ISO a (Stahl) (Zoll) (DN) D3 D4 L1 L2 L3 L4 L5 S1 S2 (metr.) (unc.) kg/1 St. Bestellzeichen* CF 71 1/2 13 12S 12 30.2 50 42.5 6.7 44 58.5 22 24 M 08×25 5/16×1 1/4 0.24 WFS32/12S 210 210 1/2 13 15L 12 30.2 36 29.0 6.7 36 44.0 24 27 M 08×25 5/16×1 1/4 0.16 WFS32/15L 315 315 1/2 13 16S 12 30.2 38 29.5 6.7 36 48.0 24 30 M 08×25 5/16×1 1/4 0.17 WFS32/16S 350 350 1/2 13 18L 12 30.2 50 42.5 6.7 44 59.0 22 32 M 08×25 5/16×1 1/4 0.20 WFS32/18L 315 315 3/4 19 16S 19 38.1 64 55.5 6.7 53 73.5 27 30 M 10×30 3/8×1 1/4 0.36 WFS33/16S 350 350 3/4 19 18L 19 38.1 39 31.5 6.7 42 48.0 30 32 M 10×30 3/8×1 1/4 0.30 WFS33/18L 315 315 3/4 19 22L 19 38.1 41 33.5 6.7 42 50.0 30 36 M 10×30 3/8×1 1/4 0.28 WFS33/22L 160 160 3/4 19 20S 17 38.1 43 32.5 6.7 42 54.0 30 36 M 10×30 3/8×1 1/4 0.33 WFS33/20S 350 350 3/4 19 25S 17 38.1 45 33.0 6.7 42 57.0 30 46 M 10×30 3/8×1 1/4 0.32 WFS33/25S 350 350 1 25 20S 16/23 44.5 65 54.5 8.0 60 77.0 34 36 M 10×30 3/8×1 1/4 0.55 WFS34/20S 350 350 1 25 22L 18 44.5 65 57.5 8.0 60 74.0 34 36 M 10×30 3/8×1 1/4 0.53 WFS34/22L 160 160 1 25 28L 25 44.5 44 36.5 8.0 45 53.0 36 41 M 10×30 3/8×1 1/4 0.41 WFS34/28L 160 160 1 25 25S 20 44.5 48 36.5 8.0 45 57.0 36 46 M 10×30 3/8×1 1/4 0.52 WFS34/25S 350 350 1 25 30S 24 44.5 50 36.5 8.0 45 63.0 36 50 M 10×30 3/8×1 1/4 0.48 WFS34/30S 250 250 1 1/4 32 35L 32 50.8 57 46.5 8.0 50 68.0 41 50 M 10×35 – 0.53 WFS35/35L/103) 160 160 1 1/4 32 25S 27 50.8 55 43.0 8.0 60 67.0 41 46 M 10×35 – 0.72 WFS35/25S/103) 200 200 1 1/4 32 30S 28 50.8 57 43.5 8.0 50 70.0 41 50 M 10×35 – 0.67 WFS35/30S/103) 200 200 1 1/4 32 38S 28 50.8 59 43.0 8.0 50 74.0 46 60 M 10×35 – 0.71 WFS35/38S/103) 200 200 1 1/4 32 35L 32 50.8 57 46.5 8.0 50 68.0 41 50 M 12×40 7/16×1 1/2 0.53 WFS35/35L 160 160 1 1/4 32 25S 27 50.8 55 43.0 8.0 50 67.0 41 46 M 12×40 7/16×1 1/2 0.72 WFS35/25S 200 200 1 1/4 32 30S 28 50.8 57 43.5 8.0 50 70.0 41 50 M 12×40 7/16×1 1/2 0.67 WFS35/30S 200 200 1 1/4 32 38S 28 50.8 59 43.0 8.0 50 74.0 41 60 M 12×40 7/16×1 1/2 0.71 WFS35/38S 200 200 1 1/2 38 35L 30 60.3 78 67.5 8.0 66 83.0 50 50 M 12×35 1/2×1 1/2 1.36 WFS36/35L 160 160 1 1/2 38 42L 36 60.3 58 47.0 8.0 55 70.0 50 60 M 12×35 1/2×1 1/2 0.73 WFS36/42L 160 160 1 1/2 38 38S 36 60.3 64 48.0 8.0 55 79.0 50 60 M 12×35 1/2×1 1/2 0.95 WFS36/38S 200 200 1) Druckwert genannt = Artikel lieferbar 2)L = Leichte Baureihe; S = Schwere Baureihe PN (bar) = PN (MPa) 10 Lieferung ohne Mutter und Schneidring. Hinweise zum Bestellen von Komplettverschraubungen bzw. alternativen Dichtungsmaterialien siehe Seite M12. 3) Bestellzeichen für Winkelflanschadapter komplettiert mit FHS35/10CFX und M10×35 Schraubensatz. Für zugehörige Flanschhälften in Abhängigkeit von Schraubensätzen siehe Seiten M16 und M19. Edelstahlteile können Maßabweichungen aufweisen. Informationen gibt es auf Anfrage. *Ergänzen Sie bitte die Bestellzeichen mit den Kennbuchstaben für das gewünschte Material. Bestellzeichen-Ergänzungen Material Kennbuchstaben Oberfläche und Material Beispiel nur Flanschadapter Beispiel inkl. Flanschhälften, metr. Schraubensatz und O-Ring Beispiel inkl. Flanschhälften, UNC Schraubensatz und O-Ring Standard- Dichtungswerkstoff (keine zusätzl. Kenn- buchstaben erforderlich) Stahl, verzinkt, Cr(VI)-frei CF WFS32/16SCFX WFS32/16SOMDCF WFS32/16SOMDCFU NBR Edelstahl 71 WFS32/16S71X WFS32/16SOMD71 – VIT
RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=