SAE Flanschadapter M22 Katalog 4100/DE GFS SAE Flanschadapter gerade SAE Flansche / EO 24° Anschluss (ISO 6162-1/-2) 6000 PSI Serie Baureihe D12) Schrauben Gewicht PN (bar)1) SAE ISO a (Stahl) (Zoll) (DN) D3 D4 L1 L2 L3 L4 S1 S2 (metr.) (unc.) kg/1 St. Bestellzeichen* CF 71 1/2 13 12S 8 31.8 50.0 42.5 7.7 57.5 19 24 M 08×30 5/16×1 1/4 0.14 GFS62/12S 420 420 1/2 13 14S 10 31.8 50.0 42.0 7.7 59.5 19 27 M 08×30 5/16×1 1/4 0.17 GFS62/14S 420 420 1/2 13 16S 12 31.8 50.0 41.5 7.7 49.5 19 30 M 08×30 5/16×1 1/4 0.15 GFS62/16S 420 420 3/4 19 16S 17 41.3 59.0 50.5 8.7 68.5 30 30 M 10×35 3/8×1 1/2 0.28 GFS63/16S 420 420 3/4 19 20S 17 41.3 61.0 50.5 8.7 72.0 30 36 M 10×35 3/8×1 1/2 0.27 GFS63/20S 420 400 3/4 19 25S 17 41.3 63.0 51.0 8.7 75.0 30 46 M 10×35 3/8×1 1/2 0.31 GFS63/25S 420 400 3/4 19 30S 18 41.3 76.0 62.0 8.7 89.0 30 50 M 10×35 3/8×1 1/2 0.42 GFS63/30S 420 400 3/4 19 38S 19 41.3 80.0 64.0 8.7 94.5 41 60 M 10×35 3/8×1 1/2 0.57 GFS63/38S 420 315 1 25 20S 16 47.6 75.0 64.5 9.5 88.0 36 36 M 12×45 7/16×1 3/4 0.49 GFS64/20S 420 400 1 25 25S 20 47.6 72.0 60.0 9.5 84.0 36 46 M 12×45 7/16×1 3/4 0.46 GFS64/25S 420 400 1 25 30S 24 47.6 74.0 62.0 9.5 87.0 36 50 M 12×45 7/16×1 3/4 0.43 GFS64/30S 420 400 1 25 38S 25 47.6 90.0 74.0 9.5 105.0 41 60 M 12×45 7/16×1 3/4 0.65 GFS64/38S 420 315 1 1/4 32 25S 20 54.0 80.0 68.0 10.2 92.0 41 46 M 14×50 – 0.68 GFS65/25S 420 400 1 1/4 32 25S 20 54.0 80.0 68.0 10.2 92.0 41 46 M 12×50 1/2X1 3/4 0.68 GFS65/25S/123) 420 400 1 1/4 32 30S 30 54.0 79.0 65.5 10.2 92.0 41 50 M 12×50 1/2×1 3/4 0.58 GFS65/30S/123) 420 400 1 1/4 32 38S 31 54.0 80.0 64.0 10.2 94.5 46 60 M 12×50 1/2×1 3/4 0.58 GFS65/38S/123) 420 315 1 1/4 32 30S 30 54.0 79.0 65.5 10.2 92.0 41 50 M 14×50 – 0.58 GFS65/30S 420 400 1 1/4 32 38S 31 54.0 80.0 64.0 10.2 94.5 46 60 M 14×50 – 0.58 GFS65/38S 420 315 1 1/2 38 30S 30 63.5 90.0 76.5 12.5 103.0 46 50 M 16×55 5/8×2 1/4 1.00 GFS66/30S 420 400 1 1/2 38 38S 32 63.5 90.0 74.0 12.5 104.5 46 60 M 16×55 5/8×2 1/4 0.93 GFS66/38S 420 315 1) Druckwert genannt = Artikel lieferbar 2)S = Schwere Baureihe PN (bar) = PN (MPa) 10 Lieferung ohne Mutter und Schneidring. Hinweise zum Bestellen von Komplettverschraubungen bzw. alternativen Dichtungsmaterialien siehe Seite M12. 3) Bestellzeichen für Flanschadapter komplettiert mit FHS65/12CFX und M12×50 Schraubensatz. Für zugehörige Flanschhälften in Abhängigkeit von Schraubensätzen siehe Seiten M16 und M19. Edelstahlteile können Maßabweichungen aufweisen. Informationen gibt es auf Anfrage. *Ergänzen Sie bitte die Bestellzeichen mit den Kennbuchstaben für das gewünschte Material. Bestellzeichen-Ergänzungen Material Kennbuchstaben Oberfläche und Material Beispiel nur Flanschadapter Beispiel inkl. Flanschhälften, metr. Schraubensatz und O-Ring Beispiel inkl. Flanschhälften, UNC Schraubensatz und O-Ring Standard- Dichtungswerkstoff (keine zusätzl. Kenn- buchstaben erforderlich) Stahl, verzinkt, Cr(VI)-frei CF GFS62/16SCFX GFS62/16SOMDCF GFS62/16SOMDCFU NBR Edelstahl 71 GFS62/16S71X GFS62/16SOMD71 – VIT
RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=