M SAE Flanschadapter M21 Katalog 4100/DE GFS SAE Flanschadapter gerade SAE Flansche / EO 24° Anschluss (ISO 6162-1/-2) 3000 PSI Serie Baureihe D12) Schrauben Gewicht PN (bar)1) SAE ISO a (Stahl) (Zoll) (DN) D3 D4 L1 L2 L3 L4 S1 S2 (metr.) (unc.) kg/1 St. Bestellzeichen* CF 71 1/2 13 15L 12.0 30.2 48.0 41.0 6.7 56.0 24 27 M 08×25 5/16×1 1/4 0.13 GFS32/15L 315 315 1/2 13 16S 12.0 30.2 50.0 41.5 6.7 60.0 24 30 M 08×25 5/16×1 1/4 0.14 GFS32/16S 350 350 1/2 13 18L 14.0 30.2 50.0 42.5 6.7 61.0 19 32 M 08×25 5/16×1 1/4 0.12 GFS32/18L 315 315 3/4 19 16S 12.0 38.1 55.0 46.5 6.7 64.5 27 30 M 10×30 3/8×1 1/4 0.22 GFS33/16S 350 350 3/4 19 18L 17.0 38.1 53.0 45.5 6.7 62.0 30 32 M 10×30 3/8×1 1/4 0.22 GFS33/18L 315 315 3/4 19 22L 19.0 38.1 53.0 45.5 6.7 62.0 30 36 M 10×30 3/8×1 1/4 0.20 GFS33/22L 160 160 3/4 19 28L 19.0 38.1 55.0 47.5 6.7 64.0 32 41 M 10×30 3/8×1 1/4 0.23 GFS33/28L 160 160 3/4 19 20S 17.0 38.1 57.0 46.5 6.7 68.0 30 36 M 10×30 3/8×1 1/4 0.25 GFS33/20S 350 350 3/4 19 25S 17.0 38.1 57.0 45.0 6.7 69.0 30 46 M 10×30 3/8×1 1/4 0.27 GFS33/25S 350 350 1 25 20S 25.0 44.5 60.0 48.5 8.0 71.0 32 36 M 10×30 3/8×1 1/4 0.34 GFS34/20S 350 350 1 25 28L 24.0 44.5 54.0 46.5 8.0 63.0 36 41 M 10×30 3/8×1 1/4 0.28 GFS34/28L 160 160 1 25 25S 20.0 44.5 58.0 46.5 8.0 60.0 36 46 M 10×30 3/8×1 1/4 0.35 GFS34/25S 350 350 1 25 30S 24.0 44.5 63.0 49.5 8.0 76.0 36 50 M 10×30 3/8×1 1/4 0.36 GFS34/30S 250 250 1 25 42L 24.0 44.5 76.0 65.0 8.0 87.5 41 60 M 10×30 3/8×1 1/4 0.49 GFS34/42L 160 160 1 1/4 32 35L 32.0 50.8 58.0 47.5 8.0 69.0 41 50 M 10×35 – 0.36 GFS35/35L/103) 160 160 1 1/4 32 25S 27.0 50.8 60.0 48.0 8.0 72.0 41 46 M 10×35 – 0.44 GFS35/25S/103) 200 200 1 1/4 32 30S 28.5 50.8 62.0 48.5 8.0 75.0 41 50 M 10×35 – 0.44 GFS35/30S/103) 200 200 1 1/4 32 38S 28.0 50.8 66.0 50.0 8.0 81.0 46 60 M 10×35 – 0.46 GFS35/38S/103) 200 200 1 1/4 32 28L 23.0 50.8 60.0 52.5 8.0 67.0 36 41 M 12×40 7/16×1 1/2 0.41 GFS35/28L 160 160 1 1/4 32 35L 32.0 50.8 58.0 47.5 8.0 69.0 41 50 M 12×40 7/16×1 1/2 0.36 GFS35/35L 160 160 1 1/4 32 25S 27.0 50.8 60.0 48.0 8.0 72.0 41 46 M 12×40 7/16×1 1/2 0.44 GFS35/25S 200 200 1 1/4 32 30S 28.5 50.8 62.0 48.5 8.0 75.0 41 50 M 12×40 7/16×1 1/2 0.44 GFS35/30S 200 200 1 1/4 32 38S 28.0 50.8 66.0 50.0 8.0 81.0 46 60 M 12×40 7/16×1 1/2 0.46 GFS35/38S 200 200 1 1/2 38 35L 30.0 60.3 65.0 54.5 8.0 76.0 46 50 M 12×35 1/2×1 1/2 0.55 GFS36/35L 160 160 1 1/2 38 42L 36.0 60.3 64.0 53.0 8.0 76.0 46 60 M 12×35 1/2×1 1/2 0.49 GFS36/42L 160 160 1 1/2 38 38S 32.0 60.3 70.0 54.0 8.0 85.0 46 60 M 12×35 1/2×1 1/2 0.64 GFS36/38S 200 200 1) Druckwert genannt = Artikel lieferbar 2)L = Leichte Baureihe; S = Schwere Baureihe PN (bar) = PN (MPa) 10 Lieferung ohne Mutter und Schneidring. Hinweise zum Bestellen von Komplettverschraubungen bzw. alternativen Dichtungsmaterialien siehe Seite M12. 3) Bestellzeichen für Flanschadapter komplettiert mit FHS35/10CFX und M10×35 Schraubensatz. Für zugehörige Flanschhälften in Abhängigkeit von Schraubensätzen siehe Seiten M16 und M19. Edelstahlteile können Maßabweichungen aufweisen. Informationen gibt es auf Anfrage. *Ergänzen Sie bitte die Bestellzeichen mit den Kennbuchstaben für das gewünschte Material. Bestellzeichen-Ergänzungen Material Kennbuchstaben Oberfläche und Material Beispiel nur Flanschadapter Beispiel inkl. Flanschhälften, metr. Schraubensatz und O-Ring Beispiel inkl. Flanschhälften, UNC Schraubensatz und O-Ring Standard- Dichtungswerkstoff (keine zusätzl. Kenn- buchstaben erforderlich) Stahl, verzinkt, Cr(VI)-frei CF GFS32/16SCFX GFS32/16SOMDCF GFS32/16SOMDCFU NBR Edelstahl 71 GFS32/16S71X GFS32/16SOMD71 – VIT
RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=