SAE Flansche M20 Katalog 4100/DE FUSF SAE Vollflansche flach ISO 6162-1/-2 3000 PSI Serie Baureihe Schrauben Gewicht PN (bar)1) SAE ISO (Stahl) Bestell- (Zoll) (DN) D1 D2 L1 L2 LA LB LX LY DB (metr.) (unc.) kg/1 St. zeichen* CF 1/2 13 24.3 31.0 6.2 13 46 56 17.4 38.1 8.9 M 08×25 5/16×1 1/4 0.12 FUSF32 345 3/4 19 32.1 38.9 6.2 14 52 65 22.2 47.6 10.6 M 10×30 3/8×1 1/4 0.18 FUSF33 345 1 25 38.5 45.3 7.5 16 59 70 26.2 52.4 10.6 M 10×30 3/8×1 1/4 0.23 FUSF34 345 1 1/4 32 43.7 51.6 7.5 16 73 79 30.2 58.7 10.6 M 10×35 – 0.33 FUSF35/10 276 1 1/4 32 43.7 51.6 7.5 16 73 79 30.2 58.7 12.5 M 12×35 7/16×1 1/2 0.32 FUSF35/12 276 1 1/2 38 50.8 61.1 7.5 16 83 94 35.8 69.9 13.5 M 12×35 1/2×1 1/2 0.42 FUSF36 207 1 1/2 38 50.8 61.1 7.5 16 83 94 35.8 69.9 14.5 M 14×35 – 0.41 FUSF36/14 207 2 51 62.8 72.3 9.0 16 97 104 42.8 77.8 13.5 M 12×35 1/2×1 1/2 0.56 FUSF38/12 207 2 51 62.8 72.3 9.0 16 97 104 42.8 77.8 14.5 M 14×35 – 0.51 FUSF38 207 2 1/2 64 74.9 84.9 9.0 19 109 114 50.8 88.9 13.5 M 12×40 1/2×1 3/4 0.77 FUSF310 172 2 1/2 64 74.9 84.9 9.0 19 109 114 50.8 88.9 14.5 M 14×40 – 0.72 FUSF310/14 172 3 76 90.9 102.4 9.0 22 131 135 61.9 106.4 16.7 M 16×45 5/8×1 3/4 1.13 FUSF312 138 6000 PSI Serie 1/2 13 24.6 32.5 7.2 16 48 56 18.2 40.5 8.9 M 08×30 5/16×1 1/4 0.17 FUSF62 420 3/4 19 32.5 42.0 8.3 20 60 71 23.8 50.8 10.6 M 10×35 3/8×1 1/2 0.32 FUSF63 420 1 25 38.8 48.4 9.0 25 70 81 27.8 57.2 13.3 M 12×45 – 0.56 FUSF64 420 1 25 38.8 48.4 9.0 25 70 81 27.8 57.2 12.0 M 12×45 7/16×1 3/4 0,56 FUSF64/12 420 1 1/4 32 44.5 54.8 9.8 27 78 95 31.8 66.6 15.0 M 14×50 – 0.76 FUSF65 420 1 1/4 32 44.5 54.8 9.8 27 78 95 31.8 66.6 13.3 M 12×50 1/2×1 3/4 0.76 FUSF65/12 420 1 1/2 38 51.6 64.3 12.1 30 95 113 36.5 79.3 16.7 M 16×55 5/8×2 1/4 1.30 FUSF66 420 2 51 67.6 80.2 12.1 37 114 133 44.5 96.8 20.6 M 20×65 3/4×2 3/4 1.88 FUSF68 420 1) Druckwert genannt = Artikel lieferbar PN (bar) = PN (MPa) 10 Material für Stahl: C60 *Ergänzen Sie bitte die Bestellzeichen mit den Kennbuchstaben für das gewünschte Material. Bestellzeichen-Ergänzungen Material Kennbuchstaben Oberfläche und Material Beispiel Beschreibung Stahl, verzinkt, Cr(VI)-frei CF FUSF32CF nur Vollflansch
RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=