Technisches Handbuch der Verschraubungstechnik

M SAE Flansche M19 Katalog 4100/DE 3000 PSI Serie Baureihe Schrauben Gewicht PN (bar)1) SAE ISO (Stahl) Bestell- (Zoll) (DN) D1 D2 L1 L2 LA LB LX LY DB (metr.) (unc.) kg/1 St. zeichen* CF 1/2 13 24.3 31.0 6.2 13 22.8 56 8.7 38.1 8.9 M 08×25 5/16×1 1/4 0.06 FHSF32 345 3/4 19 32.1 38.9 6.2 14 25.9 65 11.1 47.6 10.6 M 10×30 3/8×1 1/4 0.07 FHSF33 345 1 25 38.5 45.3 7.5 16 29.2 70 13.1 52.4 10.6 M 10×30 3/8×1 1/4 0.10 FHSF34 345 1 1/4 32 43.7 51.6 7.5 16 36.6 79 15.1 58.7 10.6 M 10×35 – 0.16 FHSF35/10 276 1 1/4 32 43.7 51.6 7.5 16 36.6 79 15.1 58.7 12.5 M 12×35 7/16×1 1/2 0.16 FHSF35/12 276 1 1/2 38 50.8 61.1 7.5 16 41.1 94 17.9 69.9 13.5 M 12×35 1/2×1 1/2 0.21 FHSF36 207 1 1/2 38 50.8 61.1 7.5 16 41.1 94 17.9 69.9 14.5 M 14×35 – 0.20 FHSF36/14 207 2 51 62.8 72.3 9.0 16 48.2 104 21.4 77.8 13.5 M 12×35 1/2×1 1/2 0.26 FHSF38 207 2 51 62.8 72.3 9.0 16 48.2 104 21.4 77.8 14.5 M 14×35 – 0.25 FHSF38/14 207 2 1/2 64 74.9 84.9 9.0 19 53.0 114 25.4 88.9 13.5 M 12×40 1/2×1 3/4 0.38 FHSF310 172 2 1/2 64 74.9 84.9 9.0 19 53.0 114 25.4 88.9 14.5 M 14×40 – 0.36 FHSF310/14 172 3 76 90.9 102.4 9.0 22 64.3 135 31.0 106.4 16.7 M 16×45 5/8×1 3/4 0.57 FHSF312 138 6000 PSI Serie 1/2 13 24.6 32.5 7.2 16 23.6 56 9.1 40.5 8.9 M 08×30 5/16×1 1/4 0.08 FHSF62 420 3/4 19 32.5 42.0 8.3 20 30.0 71 11.9 50.8 10.6 M 10×35 3/8×1 1/2 0.14 FHSF63 420 1 25 38.8 48.4 9.0 25 34.8 81 13.9 57.2 13.3 M 12×45 – 0.23 FHSF64 420 1 1/4 32 44.5 54.8 9.8 27 38.6 95 15.9 66.6 15.0 M 14×50 – 0.34 FHSF65 420 1 1/4 32 44.5 54.8 9.8 27 38.6 95 15.9 66.6 13.3 M 12×50 1/2×1 3/4 0.34 FHSF65/12 420 1 1/2 38 51.6 64.3 12.1 30 47.5 113 18.3 79.3 16.7 M 16×55 5/8×2 1/4 0.59 FHSF66 420 2 51 67.6 80.2 12.1 37 56.9 133 22.2 96.8 20.6 M 20×65 3/4×2 3/4 0.93 FHSF68 420 1) Druckwert genannt = Artikel lieferbar PN (bar) = PN (MPa) 10 Material für Stahl: C60 FHSF SAE Flanschhälften flach ISO 6162-1/-2 *Ergänzen Sie bitte die Bestellzeichen mit den Kennbuchstaben für das gewünschte Material. Bestellzeichen-Ergänzungen Material Kennbuchstaben Oberfläche und Material Beispiel Beschreibung Stahl, verzinkt, Cr(VI)-frei CF FHSF32CF nur Flanschhälfte

RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=