SAE Flansche M18 Katalog 4100/DE FUSM SAE Vollflansche mit metrischen Gewinden ISO 6162-1/-2 3000 PSI Serie Baureihe Gewicht PN (bar)1) SAE ISO (Stahl) (Zoll) (DN) D1 D2 L1 L2 L3 LA LB LX LY T1 kg/1 St. Bestellzeichen* CF SS 1/2 13 24.3 31.0 6.2 13 20 46 54.0 17.5 38.1 M 8 0.13 FUSM32 345 345 3/4 19 32.1 38.9 6.2 14 22 52 65.0 22.3 47.6 M10 0.19 FUSM33 345 345 1 25 38.5 45.2 7.5 16 24 59 69.9 26.2 52.4 M10 0.23 FUSM34 345 345 1 1/4 32 43.7 51.6 7.5 16 22 73 79.4 30.2 58.7 M10 0.31 FUSM35/10 276 276 1 1/4 32 43.7 51.6 7.5 16 22 73 79.4 30.2 58.7 M12 0.30 FUSM35/12 276 276 1 1/2 38 50.8 61.1 7.5 16 25 83 93.8 35.7 69.9 M12 0.44 FUSM36 207 207 1 1/2 38 50.8 61.1 7.5 16 25 83 93.8 35.7 69.9 M14 0.47 FUSM36/14 207 207 2 51 62.8 72.3 9.0 16 26 97 101.6 42.9 77.8 M12 0.56 FUSM38/12 207 207 2 51 62.8 72.3 9.0 16 26 97 101.6 42.9 77.8 M14 0.54 FUSM38 207 207 2 1/2 64 74.9 84.9 9.0 19 38 109 114.3 50.8 88.9 M12 0.85 FUSM310 172 172 2 1/2 64 74.9 84.9 9.0 19 38 109 114.3 50.8 88.9 M14 0.73 FUSM310/14 172 172 3 76 90.9 102.4 9.0 22 41 131 135.0 61.9 106.4 M16 1.25 FUSM312 138 138 3 1/2 89 102.4 115.0 10.7 23 28 140 152.4 69.9 120.7 M16 1.66 FUSM314 34 34 4 102 115.1 127.8 10.7 25 35 150 162.0 77.8 130.2 M16 1.83 FUSM316 34 34 5 127 140.5 153.2 10.7 28 41 180 184.2 92.1 152.4 M16 2.50 FUSM320 34 34 6000 PSI Serie 1/2 13 24.6 32.5 7.2 16 22 48 56.4 18.2 40.5 M 8 0.18 FUSM62 420 420 3/4 19 32.5 42.0 8.2 19 28 60 71.4 23.8 50.8 M10 0.34 FUSM63 420 420 1 25 38.9 48.4 9.0 24 33 70 81.0 27.8 57.2 M12 0.55 FUSM64 420 420 1 1/4 32 44.5 54.8 9.8 27 38 78 95.3 31.8 66.6 M14 0.87 FUSM65 420 420 1 1/4 32 44.5 54.8 9.8 27 38 78 95.3 31.8 66.6 M12 0.87 FUSM65/12 420 420 1 1/2 38 51.6 64.3 12.1 30 43 96 112.8 36.5 79.3 M16 1.33 FUSM66 420 420 2 51 67.6 80.2 12.1 37 52 114 133.4 44.5 96.8 M20 2.31 FUSM68 420 420 2 1/2 64 90.0 108.9 20.5 45 45 150 180.0 58.7 123.8 M24 4.02 FUSM610 420 420 3 76 115.0 132.5 25.5 55 55 178 215.0 71.4 152.4 M30 7.05 FUSM612 420 420 1) Druckwert genannt = Artikel lieferbar PN (bar) = PN (MPa) 10 *Ergänzen Sie bitte die Bestellzeichen mit den Kennbuchstaben für das gewünschte Material. Bestellzeichen-Ergänzungen Material Kennbuchstaben Oberfläche und Material Beispiel nur Vollflansch mit metr. Gewinden Beschreibung Stahl, verzinkt, Cr(VI)-frei CF FUSM32CFM nur Vollflansch Edelstahl SS FUSM32SSM nur Vollflansch
RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=