Technisches Handbuch der Verschraubungstechnik

M SAE Flansche M17 Katalog 4100/DE FUS SAE Flansche ISO 6162-1/-2 *Ergänzen Sie bitte die Bestellzeichen mit den Kennbuchstaben für das gewünschte Material. 3000 PSI Serie Baureihe Schrauben Gewicht PN (bar)1) SAE ISO (Stahl) (Zoll) (DN) D1 D2 L1 L2 L3 LA LB LX LY DB (metr.) (unc.) kg/1 St. Bestellzeichen* CF SS 1/2 13 24.3 31.0 6.2 13 19 46 54.0 17.5 38.1 8.9 M 08×25 5/16×1 1/4 0.13 FUS32 345 345 3/4 19 32.2 38.9 6.2 14 22 52 65.0 22.3 47.6 10.6 M 10×30 3/8×1 1/4 0.18 FUS33 345 345 1 25 38.5 45.2 7.5 16 24 59 69.9 26.2 52.4 10.6 M 10×30 3/8×1 1/4 0.22 FUS34 345 345 1 1/4 32 43.7 51.6 7.5 16 22 73 79.4 30.2 58.7 10.6 M 10×35 – 0.30 FUS35/10 276 276 1 1/4 32 43.7 51.6 7.5 16 22 73 79.4 30.2 58.7 12.0 – 7/16×1 1/2 0.29 FUS35/12 276 276 1 1/4 32 43.7 51.6 7.5 16 22 73 79.4 30.2 58.7 12.5 M 12×35 – 0.29 FUS35 276 276 1 1/2 38 50.8 61.1 7.5 16 25 83 93.8 35.8 69.9 13.5 M 12×35 1/2×1 1/2 0.45 FUS36 207 207 1 1/2 38 50.8 61.1 7.5 16 25 83 93.8 35.8 69.9 14.5 M 14×35 – 0.44 FUS36/14 207 207 2 51 62.8 72.3 9.0 16 26 97 101.6 42.8 77.8 13.5 M 12×35 1/2×1 1/2 0.53 FUS38/12 207 207 2 51 62.8 72.3 9.0 16 26 97 101.6 42.8 77.8 14.5 M 14×35 – 0.51 FUS38 207 207 2 1/2 64 74.9 84.9 9.0 19 38 109 114.3 50.8 88.9 13.5 M 12×40 1/2×1 3/4 0.85 FUS310 172 172 2 1/2 64 74.9 84.9 9.0 19 38 109 114.3 50.8 88.9 14.5 M 14×40 – 0.82 FUS310/14 172 172 3 76 90.9 102.4 9.0 22 41 131 135.0 61.9 106.4 16.7 M 16×45 5/8×1 3/4 1.30 FUS312 138 138 3 1/2 89 102.4 115.0 10.7 22 28 140 152.4 69.9 120.7 16.7 M 16×45 5/8×2 1.57 FUS314 34 34 4 102 115.1 127.8 10.7 25 35 150 162.0 77.8 130.2 16.7 M 16×50 5/8×2 1.82 FUS316 34 34 5 127 140.5 153.2 10.7 28 41 180 184.2 92.1 152.4 16.7 M 16×50 5/8×2 1/4 2.63 FUS320 34 34 6000 PSI Serie 1/2 13 24.6 32.5 7.2 16 22 48 56.4 18.2 40.5 8.9 M 08×30 5/16×1 1/4 0.16 FUS62 420 420 3/4 19 32.5 42.0 8.3 19 28 60 71.4 23.8 50.8 10.6 M 10×35 3/8×1 1/2 0.31 FUS63 420 420 1 25 38.8 48.4 9.0 24 33 70 81.0 27.8 57.2 13.3 M 12×45 – 0.49 FUS64 420 420 1 25 38.9 48.4 9.0 24 33 70 81.0 27.8 57.2 12.0 – 7/16×1 3/4 0.51 FUS64/12 420 420 1 1/4 32 44.5 54.8 9.8 27 38 78 95.3 31.8 66.6 15.0 M 14×50 – 0.77 FUS65 420 420 1 1/4 32 44.5 54.8 9.8 27 38 78 95.3 31.8 66.6 13.3 M 12×45 1/2×1 3/4 0.81 FUS65/12 420 420 1 1/2 38 51.6 64.3 12.1 30 43 96 112.8 36.5 79.3 16.7 M 16×55 5/8×2 1/4 1.31 FUS66 420 420 2 51 67.6 80.2 12.1 37 52 114 133.4 44.5 96.8 20.6 M 20×65 3/4×2 3/4 2.00 FUS68 420 420 2 1/2 64 90.0 108.9 20.5 45 45 150 180.0 58.7 123.8 25.0 M 24×75 – 3.95 FUS610 420 420 3 76 115.0 132.5 25.5 55 55 178 215.0 71.4 152.4 31.0 M 30×90 – 6.73 FUS612 420 420 1) Druckwert genannt = Artikel lieferbar PN (bar) = PN (MPa) 10 Bestellzeichen-Ergänzungen Material Kennbuchstaben Oberfläche und Material Beispiel Beschreibung Stahl, verzinkt, Cr(VI)-frei CF FUS32CFX nur Vollflansch Edelstahl SS FUS32SSX nur Vollflansch

RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=