SAE Flansche M16 Katalog 4100/DE 3000 PSI Serie Baureihe Schrauben Gewicht PN (bar)1) SAE ISO (Stahl) (Zoll) (DN) D1 D2 L1 L2 L3 LA LB LX LY DB (metr.) (unc.) kg/1 St. Bestellzeichen* CF SS 1/2 13 24.3 31.0 6.2 13 19 23.0 54.0 8.7 38.1 8.9 M 08×25 5/16×1 1/4 0.07 FHS32 345 345 3/4 19 32.2 38.9 6.2 14 22 25.9 65.0 11.1 47.6 10.6 M 10×30 3/8×1 1/4 0.09 FHS33 345 345 1 25 38.5 45.2 7.5 16 24 29.2 69.9 13.1 52.4 10.6 M 10×30 3/8×1 1/4 0.11 FHS34 345 345 1 1/4 32 43.7 51.6 7.5 16 22 36.3 79.4 15.1 58.7 10.6 M 10×35 – 0.17 FHS35/10 276 276 1 1/4 32 43.7 51.6 7.5 16 22 36.3 79.4 15.1 58.7 12.0 – 7/16×1 1/2 0.17 FHS35/12 276 276 1 1/4 32 43.7 51.6 7.5 16 22 36.3 79.4 15.1 58.7 12.5 M 12×35 – 0.17 FHS35 276 276 1 1/2 38 50.8 61.1 7.5 16 25 41.1 93.8 17.9 69.9 13.5 M 12×35 1/2×1 1/2 0.24 FHS36 207 207 1 1/2 38 50.8 61.1 7.5 16 25 41.1 93.8 17.9 69.9 14.5 M 14×35 – 0.24 FHS36/14 207 207 2 51 62.8 72.3 9.0 16 26 48.2 101.6 21.4 77.8 13.5 M 12×35 1/2×1 1/2 0.27 FHS38/12 207 207 2 51 62.8 72.3 9.0 16 26 48.2 101.6 21.4 77.8 14.5 M 14×35 – 0.27 FHS38 207 207 2 1/2 64 74.9 84.9 9.0 19 38 54.1 114.3 25.4 88.9 13.5 M 12×40 1/2×1 3/4 0.45 FHS310 172 172 2 1/2 64 74.9 84.9 9.0 19 38 54.1 114.3 25.4 88.9 14.5 M 14×40 – 0.45 FHS310/14 172 172 3 76 90.9 102.4 9.0 22 41 65.3 135.0 31.0 106.4 16.7 M 16×45 5/8×1 3/4 0.71 FHS312 138 138 3 1/2 89 102.4 115.0 10.7 22 28 68.6 152.4 34.9 120.7 16.7 M 16×45 5/8×2 0.65 FHS314 34 34 4 102 115.1 127.8 10.7 25 35 74.9 162.0 38.9 130.2 16.7 M 16×50 5/8×2 0.87 FHS316 34 34 5 127 140.5 153.2 10.7 28 41 89.4 184.2 46.0 152.4 16.7 M 16×50 5/8×2 1/4 1.25 FHS320 34 34 6000 PSI Serie 1/2 13 24.6 32.5 7.2 16 22 24.0 56.4 9.1 40.5 8.9 M 08×30 5/16×1 1/4 0.08 FHS62 420 420 3/4 19 32.5 42.0 8.3 19 28 30.0 72.0 11.9 50.8 10.6 M 10×35 3/8×1 1/2 0.16 FHS63 420 420 1 25 38.8 48.4 9.0 24 33 34.8 81.0 13.9 57.2 13.3 M 12×45 – 0.25 FHS64 420 420 1 25 38.9 48.4 9.0 24 33 34.8 81.0 13.9 57.2 12.0 – 7/16×1 3/4 0.25 FHS64/12 420 420 1 1/4 32 44.5 54.8 9.8 27 38 38.6 95.3 15.9 66.6 15.0 M 14×50 – 0.39 FHS65 420 420 1 1/4 32 44.5 54.8 9.8 27 38 38.6 95.3 15.9 66.6 13.3 M 12×45 1/2×1 3/4 0.42 FHS65/12 420 420 1 1/2 38 51.6 64.3 12.1 30 43 47.5 112.8 18.3 79.3 16.7 M 16×55 5/8×2 1/4 0.63 FHS66 420 420 2 51 67.6 80.2 12.1 37 52 56.9 133.4 22.2 96.8 20.6 M 20×65 3/4×2 3/4 1.07 FHS68 420 420 2 1/2 64 90.0 108.0 20.0 45 45 75.1 180.0 29.4 123.8 25.0 M 24×75 – 1.95 FHS610 420 420 3 76 115.0 132.5 25.0 55 55 99.1 215.0 35.7 152.4 31.0 M 30×90 – 3.32 FHS612 420 420 1) Druckwert genannt = Artikel lieferbar PN (bar) = PN (MPa) 10 FHS SAE Flanschhälften ISO 6162-1/-2 *Ergänzen Sie bitte die Bestellzeichen mit den Kennbuchstaben für das gewünschte Material. Bestellzeichen-Ergänzungen Material Kennbuchstaben Oberfläche und Material Beispiel Beschreibung Stahl, verzinkt, Cr(VI)-frei CF FHS32CFX nur Flanschhälfte Edelstahl SS FHS32SSX nur Flanschhälfte
RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=