Hochdruck Hydraulik-Flansche M12 Katalog 4100/DE SAE Vollflansche N22 Katalog 4100-10/DE WFS SAE 90° Winkel Flanschadapter SAE Flansche / EO 24° Anschluss (ISO 6162-1/-2) 3000 PSI Serie Baureihe D12) Schrauben Gewicht PN (bar)1) SAE ISO a (Stahl) (Zoll) (DN) D3 D4 L1 L2 L3 L4 L5 S1 S2 (metr.) (unc.) kg/1 St. Bestellzeichen* CF 71 1/2 13 12S 12 30.2 50 42.5 6.7 44 58.5 22 24 M 08×25 5/16×1 1/4 0.38 WFS32/12S 210 210 1/2 13 15L 12 30.2 36 29.0 6.7 36 44.0 24 27 M 08×25 5/16×1 1/4 0.40 WFS32/15L 315 315 1/2 13 16S 12 30.2 38 29.5 6.7 36 48.0 24 30 M 08×25 5/16×1 1/4 0.43 WFS32/16S 350 350 1/2 13 18L 12 30.2 50 42.5 6.7 44 59.0 22 32 M 08×25 5/16×1 1/4 0.44 WFS32/18L 315 315 3/4 19 16S 19 38.1 64 55.5 6.7 53 73.5 27 30 M 10×30 3/8×1 1/4 0.60 WFS33/16S 350 350 3/4 19 18L 19 38.1 39 31.5 6.7 42 48.0 30 32 M 10×30 3/8×1 1/4 0.66 WFS33/18L 315 315 3/4 19 22L 19 38.1 41 33.5 6.7 42 50.0 30 36 M 10×30 3/8×1 1/4 0.66 WFS33/22L 160 160 3/4 19 20S 17 38.1 43 32.5 6.7 42 54.0 30 36 M 10×30 3/8×1 1/4 0.76 WFS33/20S 350 350 3/4 19 25S 17 38.1 45 33.0 6.7 42 57.0 30 46 M 10×30 3/8×1 1/4 0.89 WFS33/25S 350 350 1 25 20S 20 44.5 65 54.5 8.0 60 77.0 34 36 M 10×30 3/8×1 1/4 0.78 WFS34/20S 350 350 1 25 22L 18 44.5 65 57.5 8.0 60 74.0 34 36 M 10×30 3/8×1 1/4 0.81 WFS34/22L 160 160 1 25 28L 25 44.5 44 36.5 8.0 45 53.0 36 41 M 10×30 3/8×1 1/4 0.85 WFS34/28L 160 160 1 25 25S 20 44.5 48 36.5 8.0 45 57.0 36 46 M 10×30 3/8×1 1/4 0.95 WFS34/25S 350 350 1 25 30S 24 44.5 50 36.5 8.0 45 63.0 36 50 M 10×30 3/8×1 1/4 1.06 WFS34/30S 250 250 1 1/4 32 35L 32 50.8 57 46.5 8.0 50 68.0 41 50 M 10×35 3/8×1 1/4 1.15 WFS35/35L/103) 160 160 1 1/4 32 25S 27 50.8 55 43.0 8.0 60 67.0 41 46 M 10×35 3/8×1 1/4 1.35 WFS35/25S/10 200 200 1 1/4 32 30S 28 50.8 57 43.5 8.0 50 70.0 41 50 M 10×35 3/8×1 1/4 1.40 WFS35/30S/10 200 200 1 1/4 32 38S 28 50.8 59 43.0 8.0 50 74.0 46 60 M 10×35 3/8×1 1/4 1.53 WFS35/38S/10 200 200 1 1/4 32 35L 32 50.8 57 46.5 8.0 50 68.0 41 50 M 12×40 7/16×1 1/2 1.15 WFS35/35L 160 160 1 1/4 32 25S 27 50.8 55 43.0 8.0 50 67.0 41 46 M 12×40 7/16×1 1/2 1.35 WFS35/25S 200 200 1 1/4 32 30S 28 50.8 57 43.5 8.0 50 70.0 41 50 M 12×40 7/16×1 1/2 1.40 WFS35/30S 200 200 1 1/4 32 38S 28 50.8 59 43.0 8.0 50 74.0 41 60 M 12×40 7/16×1 1/2 1.53 WFS35/38S 200 200 1 1/2 38 35L 30 60.3 78 67.5 8.0 66 83.0 50 50 M 12×35 1/2×1 1/2 1.55 WFS36/35L 160 160 1 1/2 38 42L 36 60.3 58 47.0 8.0 55 70.0 50 60 M 12×35 1/2×1 1/2 1.60 WFS36/42L 160 160 1 1/2 38 38S 36 60.3 64 48.0 8.0 55 79.0 50 60 M 12×35 1/2×1 1/2 1.95 WFS36/38S 200 200 1) Druckwert genannt = Artikel lieferbar 2)L = Leichte Baureihe; S = Schwere Baureihe PN (bar) = PN (MPa) 10 Lieferung ohne Mutter und Schneidring. Hinweise zum Bestellen von Komplettverschraubungen bzw. alternativen Dichtungsmaterialien siehe Seite N11. 3) Bestellzeichen für Winkelflanschadapter komplettiert mit FHS35/10CFX und M10×35 Schraubensatz. *Ergänzen Sie bitte die Bestellzeichen mit den Kennbuchstaben für das gewünschte Material. Bestellzeichen-Ergänzungen Material Kennbuchstaben Oberfläche und Material Beispiel nur Flanschadapter Beispiel inkl. Flanschhälften, metr. Schraubensatz und O-Ring Beispiel inkl. Flanschhälften, UNC Schraubensatz und O-Ring Standard- Dichtungswerkstoff (keine zusätzl. Kenn- buchstaben erforderlich) Stahl, verzinkt, Cr(VI)-frei CF WFS32/16SCFX WFS32/16SOMDCF WFS32/16SOMDCFU NBR Edelstahl 71 WFS32/16S71X WFS32/16SOMD71 – VIT Richtiges Bestellen leicht gemacht! Schritt 1 Auswahl Basis-Bestellcode 1. Im Index-Verzeichnis am Anfang dieses Kataloges sind alle verfügbaren Flanschgrößen unseres Lieferprogramms übersichtlich aufgelistet. 2. Schlagen Sie jetzt die entsprechende Seite auf, die das Produkt Ihrer Wahl im Detail zeigt. 3. Wählen Sie nun die gewünschte Flanschgröße aus! Im rechten Teil der Maßtabelle finden Sie dann den in fett gedruckten Basis-Bestellcode. Beispiel: WFS34/30S Schritt 2 Auswahl Material und Oberfläche … Je nach der von Ihnen gewünschten Oberflächen- und Material-Variante muss dieser Basis-Bestellcode jetzt noch von Ihnen mit der entsprechenden Kennung ergänzt werden. Dieses Kürzel finden Sie in der am Fuß jeder Seite stehenden Tabelle. Beispiel: WFS34/30S + CFX = WFS34/30SCFX 4. Bestellung von Einzelteilen Beispiel: Einzelteil, Cr(VI)-frei verzinkt WFS34/30S + CFX = WFS34/30SCFX 5. Bestellung von Komplett-Typen Beispiel: Bestellung mit Flanschhälften, metrischem Schraubensatz und O-Ring WFS34/30S + OMDCF = WFS34/30SOMDCF 6. Bestellung mit Mutter und Schneidring Beispiel: Flansch mit Flanschhälften, metrischem Schraubensatz, O-Ring, Mutter und Schneidring WFS34/30S + CF = WFS34/30SCF 7. Bestellung mit Funktionsmutter Beispiel: Flansch mit Flanschhälften, metrischem Schraubensatz, O-Ring und Funktionsmutter WFS34/30 (+Z) S + CF = WFS34/30ZSCF 8. Andere Dichtungswerkstoffe Beispiel: Flansch aus dem Werkstoff Stahl mit Flanschhälften, metrischem Schraubensatz und O-Ring aus dem Werkstoff FKM WFS34/30S + VITOMDCF = WFS34/30SVITOMDCF Beispiel: Flansch aus dem Werkstoff Edelstahl mit Flanschhälften, metrischem Schraubensatz und O-Ring aus dem Werkstoff NBR (z. B. Perbunan) WFS34/30S + NBROMD71 = WFS34/30SNBROMD71 Perbunan = Warenzeichen der Fa. Bayer Bestellhinweise Auf jeder Katalogseite sind die entsprechenden Bestellvarianten in der unten stehenden Tabelle aufgeführt. N22 Katalog 4100-10/DE rie D12) Schrauben Gewicht PN (bar)1) SO a (Stahl) N) D3 D4 L1 L2 L3 L4 L5 S1 S2 (metr.) (unc.) kg/1 St. Bestellzeichen* CF 71 3 12S 12 30.2 50 42.5 6.7 44 58.5 22 24 M 08×25 5/16×1 1/4 0.38 WFS32/12S 210 210 3 15L 12 30.2 36 29.0 6.7 36 44.0 24 27 M 08×25 5/16×1 1/4 0.40 WFS32/15L 315 315 3 16S 12 30.2 38 29.5 6.7 36 48.0 24 30 M 08×25 5/16×1 1/4 0.43 WFS32/16S 350 350 3 18L 12 30.2 50 42.5 6.7 44 59.0 22 32 M 08×25 5/16×1 1/4 0.44 WFS32/18L 315 315 9 16S 19 38.1 64 55.5 6.7 53 73.5 27 30 M 10×30 3/8×1 1/4 0.60 WFS33/16S 350 350 9 18L 19 38.1 39 31.5 6.7 42 48.0 30 32 M 10×30 3/8×1 1/4 0.66 WFS33/18L 315 315 9 22L 19 38.1 41 33.5 6.7 42 50.0 30 36 M 10×30 3/8×1 1/4 0.66 WFS33/22L 160 160 9 20S 17 38.1 43 32.5 6.7 42 54.0 30 36 M 10×30 3/8×1 1/4 0.76 WFS33/20S 350 350 9 25S 17 38.1 45 33.0 6.7 42 57.0 30 46 M 10×30 3/8×1 1/4 0.89 WFS33/25S 350 350 5 20S 20 44.5 65 54.5 8.0 60 77.0 34 36 M 10×30 3/8×1 1/4 0.78 WFS34/20S 350 350 5 22L 18 44.5 65 57.5 8.0 60 74.0 34 36 M 10×30 3/8×1 1/4 0.81 WFS34/22L 160 160 5 28L 25 44.5 44 36.5 8.0 45 53.0 36 41 M 10×30 3/8×1 1/4 0.85 WFS34/28L 160 160 5 25S 20 44.5 48 36.5 8.0 45 57.0 36 46 M 10×30 3/8×1 1/4 0.95 WFS34/25S 350 350 5 30S 24 44.5 50 36.5 8.0 45 63.0 36 50 M 10×30 3/8×1 1/4 1.06 WFS34/30S 250 250 2 35L 32 50.8 57 46.5 8.0 50 68.0 41 50 M 10×35 3/8×1 1/4 1.15 WFS35/35L/103) 160 160 2 25S 27 50.8 55 43.0 8.0 60 67.0 41 46 M 10×35 3/8×1 1/4 1.35 WFS35/25S/10 200 200 2 30S 28 50.8 57 43.5 8.0 50 70.0 41 50 M 10×35 3/8×1 1/4 1.40 WFS35/30S/10 200 200 2 38S 28 50.8 59 43.0 8.0 50 74.0 46 60 M 10×35 3/8×1 1/4 1.53 WFS35/38S/10 200 200 2 35L 32 50.8 57 46.5 8.0 50 68.0 41 50 M 12×40 7/16×1 1/2 1.15 WFS35/35L 160 160 2 25S 27 50.8 55 43.0 8.0 50 67.0 41 46 M 12×40 7/16×1 1/2 1.35 WFS35/25S 200 200 2 30S 28 50.8 57 43.5 8.0 50 70.0 41 50 M 12×40 7/16×1 1/2 1.40 WFS35/30S 200 200 2 38S 28 50.8 59 43.0 8.0 50 74.0 41 60 M 12×40 7/16×1 1/2 1.53 WFS35/38S 200 200 8 35L 30 60.3 78 67.5 8.0 66 83.0 50 50 M 12×35 1/2×1 1/2 1.55 WFS36/35L 160 160 8 42L 36 60.3 58 47.0 8.0 55 70.0 50 60 M 12×35 1/2×1 1/2 1.60 WFS36/42L 160 160 8 38S 36 60.3 64 48.0 8.0 55 79.0 50 60 M 12×35 1/2×1 1/2 1.95 WFS36/38S 200 200 enannt = Artikel lieferbar aureihe; S = Schwere Baureihe MPa) e Mutter und Schneidring. Bestellen von Komplettverschraubungen ven Dichtungsmaterialien siehe Seite N11. en für Winkelflanschadapter komplettiert mit FHS35/10CFX und M10×35 Schraubensatz. bitte die Bestellzeichen mit den Kennbuchstaben schte Material. Bestellzeichen-Ergänzungen Kennbuchstaben Oberfläche und Material Beispiel nur Flanschadapter Beispiel inkl. Flanschhälften, metr. Schraubensatz und O-Ring Beispiel inkl. Flanschhälften, UNC Schraubensatz und O-Ring Standard- Dichtungswerkstoff (keine zusätzl. Kenn- buchstaben erforderlich) t, Cr(VI)-frei CF WFS32/16SCFX WFS32/16SOMDCF WFS32/16SOMDCFU NBR 71 WFS32/16S71X WFS32/16SOMD71 – VIT N22 Katalog 4100-10/DE rie e D12) Schrauben Gewicht PN (bar)1) SO a (Stahl) DN) D3 D4 L1 L2 L3 L4 L5 S1 S2 (metr.) (unc.) kg/1 St. Bestellzeichen* CF 71 13 12S 12 30.2 50 42.5 6.7 44 58.5 22 24 M 08×25 5/16×1 1/4 0.38 WFS32/12S 210 210 13 15L 12 30.2 36 29.0 6.7 36 44.0 24 27 M 08×25 5/16×1 1/4 0.40 WFS32/15L 315 315 13 16S 12 30.2 38 29.5 6.7 36 48.0 24 30 M 08×25 5/16×1 1/4 0.43 WFS32/16S 13 18L 12 30.2 50 42.5 6.7 44 59.0 22 32 M 08×25 5/16×1 1/4 0.44 WFS32/18L 315 315 19 16S 19 38.1 64 55.5 6.7 53 73.5 27 30 M 10×30 3/8×1 1/4 0.60 WFS33/16S 350 350 19 18L 19 38.1 39 31.5 6.7 42 48.0 30 32 M 10×30 3/8×1 1/4 0.66 WFS33/18L 315 315 19 22L 19 38.1 41 33.5 6.7 42 50.0 30 36 M 10×30 3/8×1 1/4 0.66 WFS33/22L 160 160 19 20S 17 38.1 43 32.5 6.7 42 54.0 30 36 M 10×30 3/8×1 1/4 0.76 WFS33/20S 19 25S 17 38.1 45 33.0 6.7 42 57.0 30 46 M 10×30 3/8×1 1/4 0.89 WFS33/25S 350 350 25 20S 20 44.5 65 54.5 8.0 60 77.0 34 36 M 10×30 3/8×1 1/4 0.78 WFS34/20S 350 350 25 22L 18 44.5 65 57.5 8.0 60 74.0 34 36 M 10×30 3/8×1 1/4 0.81 WFS34/22L 160 160 25 28L 25 44.5 44 36.5 8.0 45 53.0 36 41 M 10×30 3/8×1 1/4 0.85 WFS34/28L 160 160 25 25S 20 44.5 48 36.5 8.0 45 57.0 36 46 M 10×30 3/8×1 1/4 0.95 WFS34/25S 350 350 25 30S 24 44.5 50 36.5 8.0 45 63.0 36 50 M 10×30 3/8×1 1/4 1.06 WFS34/30S 250 250 32 35L 32 50.8 57 46.5 8.0 50 68.0 41 50 M 10×35 3/8×1 1/4 1.15 WFS35/35L/103) 160 160 32 25S 27 50.8 55 43.0 8.0 60 67.0 41 46 M 10×35 3/8×1 1/4 1.35 WFS35/25S/10 32 30S 28 50.8 57 43.5 8.0 50 70.0 41 50 M 10×35 3/8×1 1/4 1.40 WFS35/30S/10 200 200 32 38S 28 50.8 59 43.0 8.0 50 74.0 46 60 M 10×35 3/8×1 1/4 1.53 WFS35/38S/10 32 35L 32 50.8 57 46.5 8.0 50 68.0 41 50 M 12×40 7/16×1 1/2 1.15 WFS35/35L 160 160 32 25S 27 50.8 55 43.0 8.0 50 67.0 41 46 M 12×40 7/16×1 1/2 1.35 WFS35/25S 200 200 32 30S 28 50.8 57 43.5 8.0 50 70.0 41 50 M 12×40 7/16×1 1/2 1.40 WFS35/30S 200 200 32 38S 28 50.8 59 43.0 8.0 50 74.0 41 60 M 12×40 7/16×1 1/2 1.53 WFS35/38S 200 200 38 35L 30 60.3 78 67.5 8.0 66 83.0 50 50 M 12×35 1/2×1 1/2 1.55 WFS36/35L 160 160 38 42L 36 60.3 58 47.0 8.0 55 70.0 50 60 M 12×35 1/2×1 1/2 1.60 WFS36/42L 160 160 38 38S 36 60.3 64 48.0 8.0 55 79.0 50 60 M 12×35 1/2×1 1/2 1.95 WFS36/38S 200 200 enannt = Artikel lieferbar Baureihe; S = Schwere Baureihe (MPa) e Mutter und Schneidring. m Bestellen von Komplettverschraubungen ven Dichtungsmaterialien siehe Seite N11. en für Winkelflanschadapter komplettiert mit FHS35/10CFX und M10×35 Schraubensatz. bitte die Bestellzeichen mit den Kennbuchstaben schte Material. Bestellzeichen-Ergänzungen Kennbuchstaben Oberfläche und Material Beispiel nur Flanschadapter Beispiel inkl. Flanschhälften, metr. Schraubensatz und O-Ring Beispiel inkl. Flanschhälften, UNC Schraubensatz und O-Ring Standard- Dichtungswerkstoff (keine zusätzl. Kenn- buchstaben erforderlich) t, Cr(VI)-frei CF WFS32/16SCFX WFS32/16SOMDCF WFS32/16SOMDCFU NBR 71 WFS32/16S71X WFS32/16SOMD71 – VIT N22 Katalog 4100-10/DE nkel Flanschadapter 4° Anschluss Schrauben Gewicht PN (bar)1) (Stahl) L1 L2 L3 L4 L5 S1 S2 (metr.) (unc.) kg/1 St. Bestellzeichen* CF 71 50 42.5 6.7 44 58.5 22 24 M 08×25 5/16×1 1/4 0.38 WFS32/12S 210 210 36 29.0 6.7 36 44.0 24 27 M 08×25 5/16×1 1/4 0.40 WFS32/15L 315 315 38 29.5 6.7 36 48.0 24 30 M 08×25 5/16×1 1/4 0.43 WFS32/16S 350 350 50 42.5 6.7 44 59.0 22 32 M 08×25 5/16×1 1/4 0.44 WFS32/18L 315 315 64 55.5 6.7 53 73.5 27 30 M 10×30 3/8×1 1/4 0.60 WFS33/16S 350 350 39 31.5 6.7 42 48.0 30 32 M 10×30 3/8×1 1/4 0.66 WFS33/18L 315 315 41 33.5 6.7 42 50.0 30 36 M 10×30 3/8×1 1/4 0.66 WFS33/22L 160 160 43 32.5 6.7 42 54.0 30 36 M 10×30 3/8×1 1/4 0.76 WFS33/20S 350 350 45 33.0 6.7 42 57.0 30 46 M 10×30 3/8×1 1/4 0.89 WFS33/25S 350 350 65 54.5 8.0 60 77.0 34 36 M 10×30 3/8×1 1/4 0.78 WFS34/20S 350 350 65 57.5 8.0 60 74.0 34 36 M 10×30 3/8×1 1/4 0.81 WFS34/22L 160 160 44 36.5 8.0 45 53.0 36 41 M 10×30 3/8×1 1/4 0.85 WFS34/28L 160 160 48 36.5 8.0 45 57.0 36 46 M 10×30 3/8×1 1/4 0.95 WFS34/25S 350 350 50 36.5 8.0 45 63.0 36 50 M 10×30 3/8×1 1/4 1.06 WFS34/30S 250 250 57 46.5 8.0 50 68.0 41 50 M 10×35 3/8×1 1/4 1.15 WFS35/35L/103) 160 160 55 43.0 8.0 60 67.0 41 46 M 10×35 3/8×1 1/4 1.35 WFS35/25S/10 200 200 57 43.5 8.0 50 70.0 41 50 M 10×35 3/8×1 1/4 1.40 WFS35/30S/10 200 200 59 43.0 8.0 50 74.0 46 60 M 10×35 3/8×1 1/4 1.53 WFS35/38S/10 200 200 57 46.5 8.0 50 68.0 41 50 M 12×40 7/16×1 1/2 1.15 WFS35/35L 160 160 55 43.0 8.0 50 67.0 41 46 M 12×40 7/16×1 1/2 1.35 WFS35/25S 200 200 57 43.5 8.0 50 70.0 41 50 M 12×40 7/16×1 1/2 1.40 WFS35/30S 200 200 59 43.0 8.0 50 74.0 41 60 M 12×40 7/16×1 1/2 1.53 WFS35/38S 200 200 78 67.5 8.0 66 83.0 50 50 M 12×35 1/2×1 1/2 1.55 WFS36/35L 160 160 58 47.0 8.0 55 70.0 50 60 M 12×35 1/2×1 1/2 1.60 WFS36/42L 160 160 64 48.0 8.0 55 79.0 50 60 M 12×35 1/2×1 1/2 1.95 WFS36/38S 200 200 ureihe g. verschraubungen n siehe Seite N11. r komplettiert mit FHS35/10CFX und M10×35 Schraubensatz. t den Kennbuchstaben Bestellzeichen-Ergänzungen staben e rial Beispiel nur Flanschadapter Beispiel inkl. Flanschhälften, metr. Schraubensatz und O-Ring Beispiel inkl. Flanschhälften, UNC Schraubensatz und O-Ring Standard- Dichtungswerkstoff (keine zusätzl. Kenn- buchstaben erforderlich) WFS32/16SCFX WFS32/16SOMDCF WFS32/16SOMDCFU NBR WFS32/16S71X WFS32/16SOMD71 – VIT
RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=