M Hochdruck Hydraulik-Flansche M9 Katalog 4100/DE Technische Daten Flanschschrauben SAE Flansche nach Normen ISO 6162-1 und -2 (SAE J518) – metrische Schrauben nach Norm ISO 4762-10.9 (DIN 912-10.9) oder höherwertiger – UNC Schrauben nach Norm ANSI/ASME B 18.3 UNC-Schrauben sollen laut ISO 6162-1 und -2 bei Neukonstruktionen nicht mehr verwendet werden. Quadratflansche nach Norm ISO 6164 (1994) – metrische Schrauben nach Norm ISO 4762-8.8 (DIN 912-8.8) oder ISO 4762-10.9 (DIN 912-10.9) Zahnradpumpenflansche – metrische Schrauben nach Norm ISO 4762-8.8 (DIN 912-8.8) Oberfläche Schrauben standardmäßig: – ISO 4762-8.8 - verzinkt A3K (VZX) – ISO 4762-10.9 - Zinklamelle (ZNFLX) Um die bestmögliche Lieferzeit zu gewährleisten, behalten wir uns vor, ISO 4762-10.9-Schrauben in schwarz phosphatiert zu liefern, wenn es in der Bestellung nicht näher spezifiziert wird. Verwendete Dichtungen Materialien Flansche nach den Normen SAE J518 (ISO 6162-1 und 2), ISO 6164 und alle Zahnradpumpenflansche in diesem Katalog dichten mit Rundringdichtungen. Die von Parker gelieferten Dichtungen sind wahlweise lieferbar in folgenden Materialien: – NBR (z. B. Perbunan) Härte 90 Shore A ist das Standard material für Flanschanwendungen aus Stahl. – FKM Härte 85 oder 90 Shore A ist das Standardmaterial für Flanschanwendungen aus Edelstahl. Perbunan = Warenzeichen der Fa. Bayer Abmessungen O-Ring Abmessungen von Quadratflanschen nach ISO 6164 und Zahnradpumpenflansche sind direkt auf der jeweiligen Produktkatalogseite aufgeführt. Für alle Flansche nach der ISO 6162-1/2 (SAE J518 Code 61/62) gelten die O-Ringabmessungen gemäß nachstehender Tabelle: Druckangaben Der zugehörige maximale Betriebsdruck ist bei jedem einzelnen Artikel aufgeführt. Bitte beachten Sie daher die Druckangabe vor dem Einsatz. Alle Druckangaben gehen von einer Einsatztemperatur zwischen –20° Celsius und +100° Celsius (bzw. zwischen einer Umgebungstemperatur von –40° Celsius und +120° Celsius) aus. Außerhalb dieser Temperaturbereiche werden die physikalischen Eigenschaften des verwendeten Materials beeinflusst und somit der Betriebsdruck reduziert. Die angegebenen maximalen Betriebsdrücke beziehen sich ausschließlich auf die Flanschverbindung. Für die eingesetzten Rohre, Verschraubungen und Armaturen sind die Druckangaben der entsprechenden Hersteller zu berücksichtigen. Werkstoffe SAE Flansche nach ISO 6162-1 und -2 (SAE J518) Flanschhälften, Flanschadapter und geschmiedete Vollflansche sind aus dem Werkstoff St52.3 bzw. gleichwertigen Werkstoffen für Stahlanwendungen hergestellt. Für Edelstahlkonstruktionen von Flanschhälften, Flanschadaptern und geschmiedeten Vollflanschen wird der Werkstoff 1.4401 (316) bzw. gleichwertige Werkstoffe eingesetzt. Für besondere Anwendungen besteht auch die Möglichkeit, Flanschadapter in dem Werkstoff 1.4571 (316Ti) zu beziehen. Quadratflansche nach ISO 6164 (1994) Stahl Konstruktion: ST52.3, C40 bzw. gleichwertige Werkstoffe Edelstahl Konstruktion: 1.4571 (316Ti) bzw. gleichwertige Werkstoffe Zahnradpumpenflansche Stahl gegossene GTW40 bzw. Konstruktion: gleichwertige Werkstoffe Stahl Konstruktion: ST52.3, 11SMnPb30 bzw. gleichwertige Werkstoffe Stahl geschmiedete St52.3 bzw. gleichwertige Konstruktion: Werkstoffe Wenn andere Werkstoffe eingesetzt werden, sind diese auf der jeweiligen Katalogseite aufgeführt. Oberflächenschutz Alle verschiedenen Bestellmöglichkeiten für Oberflächen sind auf der jeweiligen Katalogseite aufgeführt! Oberflächen können sein: 1. Geölt, phosphatiert 2. Cr(VI)-freier Oberflächenschutz CF (Typ CF, Cr3, CFL) mit gleicher, bzw. besserer Korrosionsbeständigkeit als gelb verzinkter Oberfläche (A3C). Baureihe Rohr- ISO 3601-1 Nummer größe SAE J515 O-Ring (in Zoll) O-Ring Größe 13 1/2 18.64×3.53 210 19 3/4 24.99×3.53 214 25 1 32.92×3.53 219 32 1 1/4 37.69×3.53 222 38 1 1/2 47.22×3.53 225 51 2 56.74×3.53 228 64 2 1/2 69.44×3.53 232 76 3 85.32×3.53 237 89 3 1/2 98.02×3.53 241 102 4 110.72×3.53 245 127 5 136.12×3.53 253
RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=