Hochdruck Hydraulik-Flansche M8 Katalog 4100/DE Schrauben-Drehmomente für SAE-Flansche Empfohlene Drehmomente für metrische Schrauben ISO 4762-10.9 unter der Annahme des angegebenen Reibungskoeffizienten µges 1) DN Baureihe Flansch Baureihe Metrische Schraube (ISO 4762-10.9) Drehmoment µges = 0.08 Nm2) Drehmoment µges = 0.14 Nm2) 13 1/2 M8 23 36 19 3/4 M10 44 70 25 1 M10 44 70 32 1 1/4 M10 44 70 38 1 1/2 M12 / M143) 75 / 90 120 / 140 51 2 M12 / M143) 75 / 90 120 / 140 64 2 1/2 M12 / M143) 75 / 90 120 / 140 76 3 M16 155 250 89 3 1/2 M16 155 250 102 4 M16 155 250 127 5 M16 155 250 für SAE Flanschverbindungen nach ISO 6162-1 (3000 PSI Baureihe) DN Baureihe Flansch Baureihe Metrische Schraube (ISO 4762-10.9) Drehmoment µges = 0.08 Nm2) Drehmoment µges = 0.14 Nm2) 13 1/2 M8 23 36 19 3/4 M10 44 70 25 1 M12 75 120 32 1 1/4 M12 / M143) 75 / 90 120 / 140 38 1 1/2 M16 155 250 51 2 M20 270 440 64 2 1/2 M24 450 700 76 3 M30 875 1420 für SAE Flanschverbindungen nach ISO 6162-2 (6000 PSI Baureihe) Empfohlene Drehmomente für zöllige Schrauben (UNC-Gewinde) nach ANSI/ASME B18.3 unter der Annahme des angegebenen Reibungskoeffizienten µges 1) DN Baureihe Flansch Baureihe Zöllige Schraube (ANSI/ASME B18.3) Drehmoment µges = 0.17 Nm2) 13 1/2 5/16-18 45 19 3/4 3/8-16 80 25 1 3/8-16 80 32 1 1/4 7/16-14 130 38 1 1/2 1/2-13 210 51 2 1/2-13 210 64 2 1/2 1/2-13 210 76 3 5/8-11 300 89 3 1/2 5/8-11 300 102 4 5/8-11 300 127 5 5/8-11 300 für SAE Flanschverbindungen nach ISO 6162-1 (3000 PSI Baureihe) DN Baureihe Flansch Baureihe Zöllige Schrauben (ANSI/ASME B18.3) Drehmoment µges = 0.17 Nm2) 13 1/2 5/16-18 45 19 3/4 3/8-16 80 25 1 7/16-14 130 32 1 1/4 1/2-13 210 38 1 1/2 5/8-11 300 51 2 3/4-10 510 für SAE Flanschverbindungen nach ISO 6162-2 (6000 PSI Baureihe) 1) Die angegebenen Reibungskoeffizienten gelten für von Parker gelieferte Schrauben. Bei geschmierten metrischen Schrauben (MOLYKOTE G-RAPID PLUS) ist der Reibungskoeffizient µges = 0.08 ermittelt worden. Bei Zinklamelle Schrauben (Lieferzustand) ist der Reibungskoeffizient µges = 0.14 ermittelt worden. Bei schwarz phosphatierten Schrauben beziehen wir uns auf die ISO 6162-1 und -2 mit µges = 0.17. 2) Drehmomenttoleranz max. 10%, min. 0% 3) Schraubengröße M14 ist nicht mehr Gegenstand der ISO und sollte in Neukonstruktionen nicht mehr verwendet werden. Zahnradpumpenflansch: Empfohlenes Drehmoment für Schrauben Lochkreis (LK) Schrauben Anzugsdrehmoment Nm2) LK30 M6 10 LK35 M6 10 LK40 M6 10 LK51 M10 49 LK55 M8 25 LK56 M10 49 LK62 M10 49 LK72.5 M12 85
RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=