O-RING PORT FLANGE ADAPTER OR HOSE END ADAPTER CLAMPING BOLT ISO 6162-1/-2 CLAMP OR CLAMP HALVES Hochdruck Hydraulik-Flansche M6 Katalog 4100/DE Funktionsweise Flansche 4 Loch Flanschverbindungen nach ISO 6162-1/2 (SAE J518 Code 61/62) und ISO 6164 sind geprüfte leckagefreie Verbindungen, speziell ausgelegt für größere Anschlüsse. Dadurch erreichte diese Art der Hydraulikverbindung eine weltweite Akzeptanz im Markt. Der Erfolg der Verbindung liegt in der Einfachheit. Wie in der oberen Abbildung gezeigt übernimmt bei dem Flansch ein O-Ring (90 shore A) die Dichtfunktion. Die Haltekräfte werden von den Schrauben und den Flanschhälften getragen. Die O-Ring Abdichtung wird durch die Verpressung des O-Ringes zwischen dem 4 Loch Flansch mit O-Ringnut und dem Gegenflansch/Flanschanschluss erreicht. Durch einen Metall/Metall Kontakt zwischen dem 4 Loch Flanschanschluss und dem Flanschadapter wird die Extrusion des O-Ringes unter Druckbelastung verhindert. Die Kraft für die Verpressung der Dichtung wird durch das Anziehen der 4 Schrauben in Verbindung mit den Flanschhälften aufgebracht. Dieses einfache Design vereinigt einige Vorteile gegenüber Gewindeanschlüssen in großen Ausführungen als NPT, SAE, BSPP, ISO 6149 usw.: • Fähigkeit der Verbindung von Rohren bis zu 5˝ Außendurchmesser (ISO 6162-1, SAE J518 Code 61) • Für das Anziehen der Schrauben werden viel niedrigere Anzugsdrehmomente, verglichen mit gleichwertigen Gewindeanschlüssen, benötigt. • Niedrigere Anzugsdrehmomente bedeuten auch den Einsatz von kleineren Schraubenschlüsseln, welches dazu führt, eine bessere Performance in engen Einbausituationen zu erreichen. • Einsatz bis 420 bar (6000 PSI) bei den Flanschgrößen von 1/2˝ bis 3˝ (ISO6162-2, SAE J518 Code 62) • Einsatz bis 400 bar bei den ISO 6164 Flanschgrößen von 3/8“ bis 4“ • nur eine Dichtstelle zwischen der Montage von Rohr/ Schlauch an den Flanschanschluss • einfache Demontage durch den Einsatz von Flanschhälften Verbindungsschrauben ISO 6162-1/-2 Flansch oder Flanschhälften Rohr- oder Schlauchende O-Ring Flanschanschluss
RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=