Technisches Handbuch der Verschraubungstechnik

M Hochdruck Hydraulik-Flansche M5 Katalog 4100/DE Verbindungsmethoden – Parker Flanschprodukte Verbindung von Rohren und Schläuchen mit Flanschadaptern mit Gewindeanschluss: Flanschadapter mit Gewindeanschluss ermöglichen die Verbindung von Rohren und Schläuchen mit einem 4 Loch Flanschanschluss über Standard-Gewindeverbindungen, wie z. B. EO 24° Konus, O-Lok® (ORFS), Triple-Lok® (37° Bördelung) usw. Verbindung von Rohren und Schläuchen über Vollflansche mit Gewindeanschluss: Die Vollflansche mit Gewindeanschluss bieten die Möglichkeit, eine Verbindung von einem Flanschanschluss an ein Standard SAE-, NPT-, BSPP-Gewinde usw. zu gewährleisten. Außerdem besteht die Möglichkeit über Gewindeadapter – oder mit Gewinderohren – einen direkten Anschluss zwischen Rohr und Flansch zu erreichen. Verbindung von Rohren durch Schweißen: Flanschverbindungen mit Schweißanschluss bieten die Möglichkeit, Rohre mit Flanschen durch Schweißen zu verbinden. Parker Flansche sind als Einschweiß- und Anschweißverbindungen konstruiert worden. Flanschadapter O-Ring Dichtung Rohr Winkelflansch mit Gewindeanschluss SAE, NPT oder BSPP Einschraubgewinde Gewindeadapter AnschweißFlanschadapter Rohr Schweißung EinschweißFlansche Rohr Schweißung Schweißung Rohr Flanschhälften Anschweiß-Variante Einschweiß-Variante

RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=