Schweißverschraubungen L12 Katalog 4100/DE D1 O-Ring NBR O-Ring FKM Baua Shore-Härte Shore-Härte reihe ca. 90 ca. 90 L3) 06 OR4.5X1.5X OR4.5X1.5VITX 08 OR6.5X1.5X OR6.5X1.5VITX 10 OR8.5X1.5X OR8X1.5VITX 12 OR10.5X1.5X OR10X1.5VITX 15 OR12.5X1.5X OR12X2VITX 18 OR16X2X OR15X2VITX 22 OR20X2X OR20X2VITX 28 OR26X2X OR26X2VITX 35 OR32X2.5X OR32X2.5VITX 42 OR39X2.5X OR38X2.5VITX S4) 06 OR4.5X1.5X OR4.5X1.5VITX 08 OR6.5X1.5X OR6.5X1.5VITX 10 OR8.5X1.5X OR8X1.5VITX 12 OR10.5X1.5X OR10X1.5VITX 16 OR14X2X OR13X2VITX 20 OR17X2.5X OR16.3X2.4VITX 25 OR22X2.5X OR20.3X2.4VITX 30 OR27X2.5X OR25.3X2.4VITX 38 OR35X2.5X OR33.3X2.4VITX 3) L = Leichte Baureihe; 4)S = Schwere Baureihe OR O-Ringe für Schweißkegel Für Type: SKA, SKAR, SKA-RB
RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=